欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

  • 2022.07.21 16:46:15
  • 米思米
  • 5884

下面将基于滚珠轴承的几何学讲解滚珠轴承的最高转速及其思路。

以最高转速处于同一水平的内径为φ20的滚珠轴承为例,其数据如表1所示。


1.滚珠轴承的最高转速

分类

型号

内外径

最高转速

rpm

深沟球轴承

6004

φ20-φ42

18,000

6204

φ20-φ47

16,000

6304

φ20-φ52

14,000

角接触球轴承

7004

φ20-φ42

19,000

7204

φ20-φ47

17,000

7304

φ20-φ52

16,000

圆柱滚子轴承

NU204

φ20-φ47

15,000

NU304

φ20-φ52

13,000

对最高转速进行分类,可获得如下表2所示的结果。

2.各种对比基准条件下的最大转速大小

对比基准

最高转速的大小

分类

圆柱滚子<深沟球<角接触球

外径

Φ52φ47φ42

利于高速旋转的轴承分类为角接触球轴承 、外径为“φ42”。这类轴承的外圈与滚动体的接触面积大,能够以更大的面积承受滚珠因离心力而产生的载荷,从而能够降低以载荷除以面积所计算出的应力值。关于外径,外径越小则滚动体的直径越小,这样滚动体的重量就更轻,旋转产生的离心力也更小,从而使得外圈与滚动体接触所产生的应力也相应减小。角接触球轴承滚动体重量小,而离心力与重量的4次方成反比减小,因此可以实现高速旋转。


因轴承的旋转而带动滚动体旋转的转速,通过图1予以说明。

1.旋转轴承中滚动体的运动

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

   由于内圈在旋转,所以内圈的速度为V=r x ω0

   由于外圈固定,所以V0=0

   由于滚动体是以内圈与外圈速度的一半的速度旋转,所以Vc=d/2 x ω0

这一Vc会引起滚动体的离心力,而作为其原因的加速度为:

a=Vc2/r

a:滚动体的加速度(m/s2

r:滚动体的半径(m

Vc:滚动体的速度(m/s

ω0:旋转轴的旋转速度(rad/s

ω1:滚动体的旋转速度(rad/s

d:滚动体的直径

 

代入图1所示的数字,则施加于滚动体的加速度如下所示:

a=rω02/4

可计算得出。这个数值乘以滚动体的重量后得到的数值就是所产生的离心力,滚动体的重量越小,即滚珠轴承的外径越小,离心力就越小。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)

轴承的最大容许转速—选型要点(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

·         润滑脂

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择|滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities