欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承的拆卸工具(选型概要)

  • 2022.07.21 16:15:10
  • 米思米
  • 6472
点击收听全文语音朗读

如果知道如何正确拆卸轴承,就可以在尽可能不损坏轴或轴承的情况下更换轴承。此外,更换作业所需的加工处理可纳入到零件的设计中。下面将对进行维护作业所需的轴承拆卸方法、工具等予以讲解。

·         轴承的拆卸方法

·         轴承的拆卸工装

 轴承的拆卸方法

常规轴承的拆卸方法有以下3种。

· 使用工装(拆卸内圈)

· 使用冲压机(拆卸内圈)

· 从轴承座侧对轴承施加外力(拆卸外圈)

如图1所示,使用工装拆卸安装在轴上的轴承的方法。

图1. 轴承拆卸工装的使用示例

轴承的拆卸工具(选型概要)

将卡爪钩在内圈的宽面上,转动螺丝,将旋转体向下推。通过这一方式,卡在卡爪上的内圈被拉下,轴承被拆下。
也有使用冲压机进行拆卸的方法。使用衬垫并将其安装到内圈的宽面上。通过利用冲压机推顶旋转体来拆卸轴承。使用这种方法,需要有与轴形状相匹配的冲压机,还必须制作垫板。要卸下外圈,可以利用螺栓或推杆将其从外壳侧推出。
轴承座上预先设有拆卸用的螺孔,将螺栓或螺杆插入此处,即可拆下轴承。但是,为了能够采用这种方法,在设计阶段就需要在外壳的外圈宽面上预先加工出多个螺孔。

 轴承的拆卸工具

拆卸轴承,有2种工具。其通用名称分别为“齿轮拉拔器(通用工装)”和“轴承拉拔器(专用工装)”。

图2.轴承拆卸工装外观照片(皮带轮拉拔工装(拉拔器)

轴承的拆卸工具(选型概要)

使用通用工装,不仅可以拆卸轴承,还可以拆卸齿轮和皮带轮。卡爪的腕部有支点轴,可以以该轴为支点将卡爪张开。适合用于拆卸外径较大的零件。
专用工装是用于拆卸轴承和齿轮的工具。可通过滑动卡爪腕部来更改要抓握的直径。主要用于拆卸外径较小的零件。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

轴承的拆卸工具(选型概要)

轴承的拆卸工具(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

轴承的拆卸工具(选型概要)

轴承的拆卸工具(选型概要)

轴承的拆卸工具(选型概要)

轴承的拆卸工具(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


轴承的拆卸工具(选型概要)

轴承的拆卸工具(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         旋转轴/驱动轴

·         滑轮传送带/滚轮条

·         拉拔器

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择—滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封—防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速—选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities