欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

  • 2022.07.21 16:00:43
  • 米思米
  • 5363

什么是防尘型、密封型轴承?下面将以简明易懂的方式对其种类和用途进行讲解。

·         什么是防尘型、密封型轴承?

·         防尘型、密封型轴承的种类和用途

什么是防尘型、密封型轴承?

轴承的防尘盖是指将轴承滚动体与润滑剂一起密封起来的金属板,密封圈是类似的密封橡胶。密封具备如下优点。

· 防水、防尘、防锈,提高滚动体的耐用性

· 双面防尘盖型轴承几乎免维护

· 无需从外部润滑

防尘盖可防止异物(灰尘和湿气)从外部侵入。通过防止异物侵入,使轴承内部防水、防尘、防锈,减少因异物咬入和生锈引起的旋转不畅,提高耐久性。
使用了防尘盖、密封圈的轴承中封入了
润滑脂 。并确保封入的润滑脂不会泄漏到外部。无需从外部润滑,可免维护。此外,使用了防尘盖和密封圈的轴承,单价高于开放型轴承。

防尘型、密封型轴承的种类和用途

防尘型、密封型轴承的种类汇总如表1所示。

1.防尘型、密封型轴承的种类



防尘型

密封型

非接触型

非接触型

接触型

低扭矩型

种类

结构

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

防尘盖、密封圈的材质与形状

金属密封板,与内圈非接触

橡胶密封板,与内圈非接触

橡胶密封板,与内圈接触

橡胶密封板,与内圈轻接触

性能

摩擦扭矩

防尘、防水性

不佳

不佳

良好

良好

高速性

与开放型等同

密封耐热

密封耐热

密封耐热

符号

NTN

单侧密封

Z

LB

LU

LH

双侧密封

ZZ

LLB

LLU

LLH

NSK
  (
日本精工)

单侧密封

Z

V

DU

DW

双侧密封

ZZ

VV

DDU

DDW

SKF

单侧密封

Z

RZ

RS

-

双侧密封

ZZ

2RZ

2RS1

-

NACHI
 
(那智不二越)

单侧密封

ZE

NKE

NSL,NSE

-

双侧密封

ZZE

2NKE

2NSL,2NSE

-

KOYO

单侧密封

Z

RU

RS,RK

RD

双侧密封

ZZ

2RU

2RS,2RK

2RD

米思米

单侧密封

Z

-

-

-

双侧密封

ZZ

VV

DDU

-

密封圈颜色


黑色

褐色

蓝色

封入了润滑脂的轴承主要有以下2种。

· 防尘型(金属密封板)

· 密封型(橡胶密封板)

防尘型最适合用于机床和精密机械,建议正在考虑用于以下用途的人士选用。

· 希望在高转速下使用

· 需要具备高防水性

· 希望防止垃圾侵入以及漏油

· 希望削减维护工时数

防尘型的优点在于,可以在与开放型相同的高转速下使用。这是因为金属密封板不与内圈接触,摩擦扭矩小。由于是非接触型的,所以不具备防水性,但在一定程度上可以防止异物侵入。双面防尘盖的情况下可以最大限度地减少漏油,并且只要防尘盖没有损坏,基本上可以免维护,因此极具吸引力。但用于超高转速或大载荷用途时,需要进行油润滑以降低润滑油的粘度。在这种情况下,不要使用防尘型轴承,而应使用开放型轴承以确保外部加油口。
密封型最适合用于水或粉尘较多的环境,建议正在考虑用于以下4种用途的人士选用。

· 希望防止异物或水分侵入

· 并非用于高速旋转场景

· 希望削减维护工时数

密封型的优点在于,具备高防尘型与防水性。尤其是接触型,由于内圈与橡胶密封圈接触而没有间隙,因此防尘防水性能高。但是,由于内圈与橡胶接触,因此摩擦扭矩变大。
非接触型虽然不具备高防水性,但比防尘型便宜,因此很有吸引力。建议需要高防尘性的人士选用。但是,当用于20,000rpm以上的高速旋转或负载较大的用途时,必须加油润滑。在这种情况下,不要使用密封型轴承,而应使用开放型轴承以确保外部加油口。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)

轴承密封简介—防止润滑剂泄漏(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

·         润滑脂

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择—滚动轴承的固定(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速—选型要点(选型概要)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities