欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第61讲 标准零件的使用方法(十)限位块

  • 2023.01.05 17:06:00
  • 米思米
  • 4117

 限位块的使用形态如【图1】(a)(b)所示。其中(a)的使用形态较多见。

第61讲 标准零件的使用方法(十)限位块

 限位块是确定模具下死点的零件,但并不是一旦确定就不再变化了。有些模具的结构可通过再次研磨改变装模高度。这样的模具需要每次都进行调整。
 限位块很少用于单模,多用于连续模等。安装位置多在构成凹模板等模具的板的外侧的模架部分。准备工作完成后进行调整时,有可能不小心夹到手。为防止夹到手,可采用【图1】(b)中所示的形态。采用(a)中的形态时,需要注意这一点。

 限位块有以下2种使用方法。

■1. 准备工作时确定下死点的使用方法

 通过滑块调节将限位块调节到轻轻接触到的位置,确定下死点。

■2. 冲压加工时减少下死点偏差的使用方法

 通过滑块调节确定下死点后仍常时与限位块接触,以稳定动态精度。若只是轻轻接触,将损伤冲压机。

 限位块有单体型(【图1】所示的类型)和带盖型。带盖型用于上述1.所述的目的时,有【图2】(a)(b)中所示的使用方法。

第61讲 标准零件的使用方法(十)限位块

 准备工作完成后限位块的作用就结束了,为了防止该部分夹手,应卸下盖子,留出空隙,以确保安全。
 【图2】(c)(d)所示的使用方法为:保管时使用盖子在上模和下模间制造空隙,使用模具时通过接触限位块来稳定下死点。

 【图3】为限位块的位置。

第61讲 标准零件的使用方法(十)限位块

 (a)中所示的是2个限位块的使用方法,主要用于确定下死点的目的。稳定下死点的使用方法如(b)所示,使用4个限位块。
 使用多个限位块时,应尽量通过同时磨削使高度统一。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities