欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第93讲 冲压加工力(二)冲裁的侧向力与废料清除力

  • 2023.01.12 13:23:04
  • 米思米
  • 933

(1)侧向力(F)

 侧向力如【图1】所示,是指在垂直于加工力的方向上产生的力。材料的残留宽度较小时,如受侧向力按压,则会产生变形。

第93讲 冲压加工力(二)冲裁的侧向力与废料清除力

 对凸模的影响体现在横向按压时,间隙会产生变化,从而导致冲裁状态发生变化。
 凹模时,如果刃口部较弱,也可能会导致损坏。
 侧向力的增加与冲裁行程成正比。也会因冲裁间隙的大小而异。侧向力如下进行表示。

   F=KfP(Kgf)
 
     F:侧向力(Kgf)
 
     P:冲裁力(Kgf)
 
     Kf:相对于P的系数


 【图2】所示为间隙为3%时的侧向力的系数(Kf)。

   软钢板时,有时也会超过冲裁力的30%,需要注意。

第93讲 冲压加工力(二)冲裁的侧向力与废料清除力


(2)废料清除力(Ps)

 也称为卸料力。是指对嵌入凸模中的材料进行剥离时所需的力(请参阅【图3】)。

第93讲 冲压加工力(二)冲裁的侧向力与废料清除力

 以与冲裁力(P)的比表示如下。

   Ps=KsP(Kgf)
 
     Ps:废料清除力(Kgf)
 
     P:冲裁力(Kgf)
 
     Ks:相对于P的系数


 废料清除力(Ks)在0.030.08之间变化。废料清除力会因间隙而发生较大变化。间隙越小,变化越大,间隙为20%左右时,变化最小。
 模具为可动式卸料板结构时,需要利用该废料清除力确定卸料强度。利用可动式卸料板进行压料并求出平面度时,上述Ks的大小并不充分,应利用更大的Ks。此时的Ks值取0.11.0左右。经常使用的Ks在0.10.3左右。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities