欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第94讲 冲压加工力(三)弯曲加工力

  • 2023.01.12 13:29:51
  • 米思米
  • 1643

 此处所示的弯曲加工力是指自然弯曲的加工力。弯曲加工时,为了稳定形状,经常在下死点上进行底冲,但底冲加工会因冲入量而需要非常大的力。其大小约为自由弯曲加工力的5〜10倍左右。

(1)V形弯曲的加工力(请参阅【图1】)

第94讲 冲压加工力(三)弯曲加工力

 V形弯曲的加工力由下式表达。

 第94讲 冲压加工力(三)弯曲加工力
 
  P:弯曲加工力(Kgf)
 
  C1:系数
 
  B:弯曲线长度(mm)
 
  t:板厚(mm)
 
  Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)
 
 
 系数(C1)在凹模肩部宽度(L)是材料板厚的8倍时为1.33。凹模肩部宽度是板厚的5倍左右时为1.5;是板厚的16倍左右时为1.2左右。


(2)L形弯曲的加工力(请参阅【图2】)

第94讲 冲压加工力(三)弯曲加工力

 L形弯曲的加工力由下式表达。

 P=C/3・B・t・Ts(Kgf)
 
  P:弯曲加工力(Kgf)
 
  C:系数…1.0〜2.0的范围
 
     (凸模R或凹模R较小时,选择较大的数值)
 
  B:弯曲线长度(mm)
 
  t:板厚(mm)
 
  Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)


 这种形态是按压弯曲加工力的基本。
 进行如【图3】所示的U形弯曲时,由于有2处弯曲线(B),因此按上式弯曲线(B)的长度的2倍进行计算。

第94讲 冲压加工力(三)弯曲加工力

 这样,在同时弯曲的情况下进行几处弯曲时,将弯曲线的总长度视为B。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities