欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第92讲 冲压加工力(一)冲裁加工力

  • 2023.01.12 13:17:05
  • 米思米
  • 1624

 了解冲压冲裁加工(剪切加工)所需的加工力对于冲压机的选型或模具设计来说也是不可或缺的。

 剪切加工力(P)由下式求出。

■式1
 
 P=L・t・S
 
     P:剪切加工力(Kgf)
 
     L:加工周长(mm)
 
     t:板厚(mm)
 
     S:剪切阻力(Kgf/mm2)


 但难以了解剪切阻力(S)时,可用材料拉伸强度(Ts)的80%替代。式子发生下述变化。

■式2
 
 P=K・L・t・Ts
 
     P:剪切加工力(Kgf)
 
     K:系数=0.8
   
     L:加工周长(Kgf)

 
     t:板厚(mm)
 
     Ts:拉伸强度(Kgf/mm2)


 如以【图1】为例,剪切力则如下所示。此时,SPCC的拉伸强度按30Kgf/mm2计算。


P=0.8×π×40×1×30=3014.4(Kgf)


第92讲 冲压加工力(一)冲裁加工力

 作为剪切力的减轻方法,可采用如【图2】所示的附加剪切角的方法。落料冲裁加工时,在凹模上取剪切角;冲孔加工时,在凸模上取剪切角。
 H尺寸时,经常取板厚程度以上的剪切角。顺便说一下,将剪切角的H尺寸取为板厚左右时,可减轻约30%左右的加工力。

第92讲 冲压加工力(一)冲裁加工力

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities