欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

  • 2022.07.21 14:40:50
  • 米思米
  • 10299

在本期栏目中,将讲解球轴承与滑动轴承的区别,并讲解2种球轴承的特征。

·         滚动轴承与滑动轴承的区别

·         滚珠轴承(球轴承)的特征

·         滚轮轴承(滚子轴承)的特征

 滚动轴承与滑动轴承的区别

滚动轴承与滑动轴承有如图1所示的差异。

图1.滚动摩擦与滑动摩擦

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

 

如表1所示,在轴承中,多个滚动体随着旋转轴的旋转而旋转。

表1.滚动轴承与滑动轴承的区别


滚动轴承

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

滑动轴承

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

滚动体

滚珠(球体)、滚子(圆柱)

制造商兼容性

容许载荷

比同直径的轴承大

摩擦系数

0.0010~0.0015

0.07~0.15

安装外径

比同直径的轴承小

滚动体使用滚珠或滚子。由于滚动体是点或线接触,摩擦系数小于面接触的滑动轴承。由于产品尺寸是国际标准化的,所以不同制造商制造的产品之间具备兼容性。但是,由于滚动体加工精度误差,与滑动轴承相比,会出现无法平滑旋转的情况。由于安装外径较大,如果安装空间有限,则难以选择。根据滚动体的形状,滚动轴承可分为“滚珠轴承 (球轴承)”和“滚筒轴承(滚子轴承)”两种。如表1所示,滑动轴承中没有滚动体。滚动轴承通过滚动体承受旋转轴的运动,而滑动轴承通过材料的滑动承受轴的运动。与滚动轴承相比,由于结构更为简单,所以不易损坏。滑动轴承没有国际标准,直径、长度和厚度因制造商而异。由于轴与轴承之间是面接触,所以摩擦系数较大。此外,由于安装外径小于具有相同直径的滚动轴承,所以安装空间可以减小。

 滚珠轴承(球轴承)的特征

在此,对滚珠轴承(球轴承)的特征进行解说。
滚珠轴承具有以下3点优点。

Ÿ  适用于高速旋转

Ÿ  旋转动力源的负荷小

Ÿ  用于径向载荷时价格低廉

最大优点在于适用于高速旋转。由于滚动体为球体,接触面积小,适用于高速旋转。
由于接触面积小,可以减轻旋转动力源的负荷。此外,承受径向载荷的滚珠轴承比滚子轴承便宜。

相反,具有以下2点缺点。

Ÿ  不适合高负载

Ÿ  用于轴向载荷时价格昂贵

缺点在于滚动体在球的顶点相互接触,因此不适用于高负载的载荷。此外,用于推力载荷时比滚子轴承更昂贵。为高负载的载荷选型时,请选择滚子轴承。

滚轮轴承(滚子轴承)的特征

在此,对滚子轴承的特征进行讲解。
滚子轴承具有以下2点优点。

Ÿ  适合于高负载的载荷

Ÿ  用于推力载荷时价格廉价

最大优点在于适用于高负载的载荷。由于滚动体为柱状,接触面积更大。因此适合于高负载的载荷。此外用于推力载荷时比滚珠轴承更便宜也是其优点。
相反,其缺点则是以下3点。

Ÿ  不适用于高速旋转

Ÿ  用于径向载荷时价格高昂

Ÿ  对旋转动力源造成的负荷大

最大缺点在于,由于滚动体的接触面积大,所以不适用于高速旋转。而且,由于接触面积大,所以会对旋转动力源造成更大负荷。此外,用于径向载荷时比滚珠轴承更昂贵。
为高速旋转的载荷选型时,请选择滚珠轴承。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条


 关联内容

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择—滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封—防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速—选型要点(选型概要)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities