欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

  • 2022.07.21 15:35:42
  • 米思米
  • 6573

轴承按精度分级。下面将以简明易懂的方式从等级到公差进行讲解。

·         什么是轴承等级

·         什么是轴承的容差

 什么是轴承等级

JISISO中,按照精度对轴承进行分级。0级为普通级别,最高为2级(共5类)。主要的轴承精度等级如以下表1所示。

1.球轴承的精度等级

轴承

精度等级

深沟球轴承

0

6

5

4

2

角接触球轴承

0

6

5

4

2

圆柱滚子轴承

0

6

5

4

2

圆锥滚子轴承

0

6

5

4

2

精度最低的是0级,精度最高的是2级。使用最普遍的是0级,常规用途中,0级已经足以满足精度要求。而高精度的4级和2级用于需要更高尺寸精度的机床和高速旋转的喷气发动机等。

 什么是轴承的容差

轴承容差是按等级分类的以下2点的精度。

· 尺寸精度

· 旋转精度

这两种精度的尺寸差和角度差的范围就是容差。以下将予以详细讲解。

尺寸精度


尺寸精度是按照等级分别对轴承主要尺寸的公差进行分类。主要尺寸是指如下4点。

· 内圈、外圈、装配宽度的尺寸差异

· 倒角尺寸、锥孔(自动调心球/滚子轴承、使用的适配器)容差

· 内外径的不同或平均不同的允许值

· 滚道圈宽度不同或高度不同的允许值

按等级对这些尺寸差异等的容差进行分类就是尺寸精度

旋转精度


旋转精度是按照等级分别对让轴承旋转时的容差进行分类。以下3点是跳动和垂直度,特别是有关旋转体精度的精度容差。

· 内圈、外圈的径向跳动

· 内圈、外圈的轴向跳动

· 内圈侧面、外圈径面的垂直度

按等级对这些跳动等的容差进行分类就是旋转精度

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

滚动轴承的等级和容差(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


滚动轴承的等级和容差(选型概要)

滚动轴承的等级和容差(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         配合的选择|滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities