欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

  • 2022.07.21 16:23:58
  • 米思米
  • 787

以下将介绍由用户自备的滚珠轴承用润滑材料的供给结构、典型的润滑脂及其特性。
润滑是计算滚珠轴承寿命时的必要条件,如果没有润滑,就无法达到计算出的预期寿命。因此,在使用滚珠轴承时,必须将这一润滑功能作为旋转体的结构添加上去。而作为滚珠轴承的润滑方法,
润滑脂润滑和油气润滑的特点如下表所示。

1.润滑脂润滑与油气润滑的润滑功能

方法/项目

处理

可靠性

温度上升

冷却效果

密封结构

动力损失

环境污染

允许DN*1

润滑脂润滑

×

140 × 104

油气润滑

250 × 104

*1 DN值:Dmm, N(毎分转数)

1.机床主轴用润滑脂案例

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

2.机床主轴用润滑脂案例

润滑脂


 
品牌

Isoflex
  LDS18

Mar-Temp
  PS2

Mar-Temp
  LRL3

Isoflex
  NBU15

Stabraggs
  NBU 8EP

MP-1

增稠剂

Li金属皂

Ba复合皂

尿素

基油

合成油

二酯
 
+矿物油

合成油

酯类

矿物油

合成油

基油粘度
 
40℃)
  mm2/S

16

15.3

37.3

20

105

40.6

滴点℃

>180

190

208

>200

220

254

使用温度
 
范围

-60+130

-55+130

-40+150

-60+130

-35+150

-40+150

用途

适用于球轴承。

低温、摩擦特性优越。

使用温度范围广。

在主轴上,得到了广泛应用。

适用于大载荷的滚子轴承。

用于Altage系列脂润滑密封型角接触球轴承。


 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)

不限于注油枪的润滑剂注入方法(选型概要)


米思米

米思米


 关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         旋转轴/驱动轴

·         滑轮传送带/滚轮条

·         润滑脂

 关联内容

·         球轴承(滚动轴承)与滑动轴承的区别(选型概要)

·         除了滚动体,还有什么重要的轴承结构?(选型概要)

·         滚珠轴承的种类和特征、公称编号(选型概要)

·         滚动轴承选型要点(选型概要)

·         滚动轴承的等级和容差(选型概要)

·         配合的选择滚动轴承的固定(选型概要)

·         关于轴承的密封防止润滑剂泄漏(选型概要)

·         滚动轴承的拆卸工具(选型概要)

·         防止润滑脂飞溅的滚动轴承选型(选型概要)

·         滚动轴承的最大允许转速选型要点(选型概要)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities