1/10
第137讲 医疗用具模具
医疗用具中使用了大量的塑料。其生产方法大多采用注射成型。 因此,可以说医疗用具中的大部分都是使用
2023.01.30 10:57:21
1221
第136讲 塑料磁铁用模具
塑料磁铁是在树脂及弹性体中混入磁石粉末的成形材料。通过注射成形加工,可生产形状自由度较高的磁石成形
2023.01.30 10:56:24
968
第135讲 塑料成形品的二次加工〜表面处理
对于通过模具生产出来的塑料成形品,有时对其表面进行着色、印刷文字等改善功能的二次加工。 可在塑料
2023.01.30 10:53:58
1179
第134讲 成形材料及其用途〜聚砜
聚砜是耐热水性良好的透明树脂。耐酸、耐碱性也很强,机械特性也很稳定。 因在食品及医疗方面的安全性
2023.01.30 10:53:08
524
第133讲 成形材料及其用途〜聚丙烯
聚丙烯是轻量、耐热性良好的结晶性树脂。也有半透明性等级。 聚丙烯特别是铰链部位的反复疲劳特性良好
2023.01.30 10:49:28
918
第132讲 成形材料及其用途〜聚苯乙烯
聚苯乙烯是耐药品性良好的透明树脂。作为可进行注射成型加工的树脂,很早以前就应用广泛。 随着家电的
2023.01.30 10:24:05
604
第131讲 成形材料及其用途〜ABS树脂
ABS树脂属于非结晶性树脂,是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯构成的共聚物。 在通用塑料中,该材料可获得
2023.01.30 10:21:40
816
第130讲 成形材料及其用途〜聚对苯二甲酸乙二脂
聚对苯二甲酸乙二脂(PET)是用于塑料瓶的透明饱和聚酯树脂。 耐化学药品性、耐热性良好,主要用于
2023.01.30 10:19:30
538
第129讲 成形材料及其用途〜POM树脂
POM树脂(聚缩醛、聚氧甲烯)是破坏强度等机械特性及耐磨损特性等非常优异的工程塑料。 POM分为
2023.01.30 10:16:56
1272
第128讲 成形材料及其用途〜PBT树脂
PBT树脂(对苯二甲酸丁二醇酯)是耐热性、机械强度平衡良好的树脂。 具有结晶性,且具有耐有机溶剂
2023.01.30 10:13:54
1021
第127讲 新产品介绍“超精密级直推杆”
在设计及制作超精密模具时,必须严密注意型腔、型芯的设计及机械加工。 但是,容易出现失误的是推杆安
2023.01.30 10:07:33
744
第126讲 新产品介绍“润滑剂−侧抽芯滑块专用防卡死润滑脂型”
您是否有过因侧抽芯滑块卡死导致模具破损的经历? 侧抽芯滑块在每次开模时反复动作,侧抽芯滑块与滑板、
2023.01.30 10:02:05
840
第125讲 新产品介绍“点式浇口套−小直径型−”
“点式浇口套-小直径型-”是面向精密小型点式浇口结构的模具而开发的新产品。 超小型尺寸的齿轮、钟
2023.01.30 10:00:00
605
第124讲 新产品介绍“推板回位确认开关”
“推板回位确认开关”是确认推板是否完全复位到原来位置的装置。 最近的注射成型机,全电动式已成为主
2023.01.30 09:58:02
780
第123讲 新产品介绍“推板早回装置”
“推板早回装置”是在关闭模具分型面之前将推板复位到原来位置的装置。根据模具结构的不同,有时在侧抽芯
2023.01.30 09:57:48
931
1
2
3
4
5
...
10
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
无油衬套 聚缩醛树脂型 直柱型
磁铁 方型
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
工厂型材用接头 No.1-5
工业换气扇 方形 FB系列 (百叶窗式)
推荐文章
Recommended articles
螺纹规格表
公差设计的优点/计算事例(公差设计1)
什么是公差/设计?(公差设计1)
滚珠丝杠的选型方法3
AC伺服电机的介绍和选型
旋转机构(机构事例特集)
弹簧设计的计算公式(弹簧的设计-11)
公差设计和几何公差(公差设计2)
气压符号(气压回路和控制技术基础-2)
3次元测量仪-1(LCA和测量-8)
设计插件
software tool
查看更多