1/3
磁性表座的安装介绍
悬臂型.手动微调系统手动微调系统(①单触微动进给机构、②全方位手动微调机构)①单触微动进给机构(N
2022.11.03 16:32:05
1729
超级纤维刷使用方法和范例
■ 特点● CECF1(红)的适应性强,适用于去除细薇毛刺。● CECF2(白)比CECF1(红)刚
2022.11.03 15:23:58
518
立铣刀不同形状的特点
外周刃的种类与形状 底刃的种类与形状
2022.11.03 14:55:36
856
立铣刀不同形状的特点
立铣刀各部分名称 . 刀数
2022.11.03 14:49:47
1105
切削刀具材料的概要和性能
切削刀具材料刀具的切削部分不但要承受切削过程中的高温、高压及冲击载荷,而且还要受到切屑及工件的强烈
2022.11.03 14:41:58
1378
数码显微镜的使用步骤和范例
■ 标准配置:数码显微镜、支架、黑白板、分度值为0.1mm校准尺、分度值为1mm校准尺、80X/15
2022.11.03 14:09:24
1366
硬度测定器的概要和操作步骤
■ 标准配置:主机、D型冲击装置、打印机、小支撑环、小毛刷、标准硬度块、充电器(所述各1个)■ 电源
2022.11.03 14:04:31
1195
硬质合金销规
■ 材质:量具钢(相关于SUJ)■ 硬度:58HRC~■ 直径公差:±0.001■ 圆度·圆柱度:0
2022.11.03 13:41:23
1460
千分尺头的简要说明
■测量范围0mm~25mm● MCHED一250一S(直筒型) ● MCHED一250一N(带螺
2022.11.03 13:18:54
1566
砂布叶轮与心轴的组装方法
砂布页轮凹凸面研磨型■ 特点● 旋转产生的离心力会使砂布页轮部的研磨纸张开。正因为如此,柔性好。如
2022.11.02 17:55:43
918
毛刺去除工具的选择方法(参考二)
去除毛刺用轮刷的特点● 不损伤产品母材与砂轮和带状研磨材料等不同,不会损伤到产品母材。而且几乎不会
2022.11.02 17:39:51
1264
毛刺去除工具的选择方法(参考一)
根据用途进行选择(参考) 轮刷材质和用途的关系(参考)根据用途不同,轮刷有各种各样的材质。当为金属
2022.11.02 17:20:16
1123
平头纤维刷使用方法和范例
● 型号CFM——B(刷毛)● 型号CFM——S(刷套) 使用范例● 微孔加工后去除毛刺工件材
2022.11.02 15:58:14
1041
锉刀选择表(参考)
锉刀选择表(参考) 何谓金刚石电镀锉刀(天然金刚石型)?
2022.11.02 15:06:49
2043
研磨油石的选择方法(参考)
研磨油石的特点 磨粒的特点 油石的特点 主要钢材的硬度和所对应的研磨油石表(参考)
2022.11.02 14:50:16
998
1
2
3
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
内六角螺栓(盖螺栓) 不锈钢型/日标JIS标准(单品销售)
C型扣环(轴用)
安装夹具 带底板相机支架
齿轮组 B-SET/锥齿型
光电传感器/光纤传感器 E32系列光纤传感器 螺钉型・反射型
推荐文章
Recommended articles
超级纤维刷使用方法和范例
千分尺头的简要说明
切削刀具材料的概要和性能
立铣刀不同形状的特点
平面磨削用普通砂轮的修锐方法
硬度测定器的概要和操作步骤
金刚石及CBN砂轮的整形・修锐方法
立铣刀不同形状的特点
毛刺去除工具的选择方法(参考二)
虎钳技术资料
设计插件
software tool
查看更多