1/2
油压组件的优点与基本回路
油压组件这是由油箱+电机+泵组合而成的用于供油的装置。优点· 这种装置通过将加压油
2023.03.29 13:46:34
1073
缓冲器的优点、结构与应用案例
缓冲器这是让搬送对象停止时用于吸收冲击的装置。 优点· 在使用气缸等搬运的过程
2023.02.28 11:46:20
1471
真空发生器的优点和原理
真空发生器这是利用压缩空气产生真空的机械设备。 优点· 可使用工厂压缩空气
2023.02.28 11:40:58
3698
切换阀的种类与优点
脚踏式切换阀(脚踏阀)切换压缩空气的流动。 优点· 通过切换空气流动让气缸动
2023.02.28 11:37:25
896
润滑器/执行器的优点
润滑器这是用于向压缩空气中混入适量润滑油,使气动设备能够平顺运行且防止磨损的设备。 优点·
2023.02.28 11:30:08
1277
空气单元/空气过滤器/调节器的优点
空气单元(FRL单元)这是将空气过滤器(F)、调节器(R)、润滑器(L)连接而成的套件。 优点·
2023.02.28 11:26:46
1911
电动球阀原理
电动球阀是工业自动化过程控制的一种管道压元件,主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节
电动球阀
2021.02.01 14:02:56
2427
安全阀整定压力
安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排
安全阀
安全阀整定压力
整定压力
2021.01.25 14:55:42
3339
截止阀型号
截止阀也叫截门,由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不
截止阀
2021.01.13 14:47:25
2078
液压阀原理
液压阀是一种用压力油操作的自动化元件,它受配压阀压力油的控制,通常与电磁配压阀组合使用,可用于远距离
2020.08.28 10:14:41
1689
调压阀工作原理
调压阀一般指压力调节阀,又名自力式平衡阀、流量控制阀、流量控制器、动态平衡阀、流量平衡阀等,是一种直
2020.08.28 10:07:19
3927
调节阀的工作原理
调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变
2020.08.28 10:00:54
5392
气动阀原理
气动阀门是工业管道系统自动化的一种重要装置,是在普通阀门的基础上安装气动执行器,通过气源压力驱动执行
2020.08.28 09:54:20
4120
节流阀工作原理
节流阀又被常称为油门或是气门,是一种可以用于调节流体压力的配件。节流阀广泛应用在工业中控制管道流体流
2020.08.21 14:32:07
7598
减压阀工作原理
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀
2020.08.21 14:26:38
5802
1
2
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
深沟滚珠轴承 双盖式
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
带螺纹孔单面压板
轴承座组件 带立式座外球面轴承
线切割压板
推荐文章
Recommended articles
电磁阀工作原理
空气单元/空气过滤器/调节器的优点
切换阀的种类与优点
真空发生器的优点和原理
缓冲器的优点、结构与应用案例
调节阀的工作原理
气动阀原理
减压阀工作原理
安全阀整定压力
节流阀工作原理
设计插件
software tool
查看更多