1/2
关于同步齿形带的更换时间
皮带部位的名称皮带更换时间的参考标准实例实例状态1. 皮带的齿部加固布因受磨损而消失,橡胶层和芯线露
2023.03.20 09:34:04
2417
同步齿形带参考信息
早期破损的主要原因及其解决措施异常现象主要原因处理方法皮带侧面异常磨损・皮带轮定位不良 ・皮带轮
2023.03.20 09:29:16
2383
与直线运动机构连接方式的使用案例
在本期栏目中,我们将介绍如何将气缸的活塞杆连接到可移动体。气缸与活塞杆的连接方法(1)直线运
2022.05.18 14:16:31
4266
倍速链条的选型方法
【第1步】确认使用条件请确认所选型号是否符合如下条件。温度 :-10℃~
2021.10.20 12:18:05
7888
平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)
请按照如下步骤,确认所选平皮带的芯层容许应力是否适用。· 1. 计算有效张力·
2021.10.20 12:13:29
9283
顶板链条的选型方法
· 【第1步】计算有效张力(Fe)· 【第2步】根据条件计算调整后张力·
2021.10.20 12:03:28
2630
搬送用同步齿形带的选型方法
以下选型步骤是以头部滚轮 *1与尾端滚轮 *2采用相同尺寸的滚轮为前提。(即使头部滚轮与尾端滚轮的尺
2021.10.14 16:18:00
3062
单轴驱动器的选型方法
· 选型方法· 寿命· 探讨(选择)· 计算(寿命计
2021.10.14 15:39:42
3734
气缸工作原理
气缸是引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件。气缸的作用是将压缩空气的压力能转换为机械能
气缸
2021.03.24 17:08:40
10084
伺服电机工作原理
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机广泛应用于
伺服电机
2021.03.17 17:19:56
4698
步进电机工作原理
步进电机又称脉冲电动机,是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。通过控制施加在电机线
步进电机
2021.03.17 17:08:10
5475
螺旋输送机
螺旋输送机是一种利用电机带动螺旋回转,推移物料以实现输送目的的机械。螺旋输送机能水平、倾斜或垂直
螺旋输送机
2021.03.08 16:51:37
2586
旋转传动篇 “联轴器的基础知识”( 机械构成零件入门 )
① 联轴器是什么? ② 参数和特征 ③ 联轴器的选择方法 ④ 联轴器和电机的种类
2020.03.26 22:12:35
15928
管子滚筒1
使用管子滚筒的滚筒输送机是应用滚轴原理的输送机,可以划分为下述3种类型。 (1)滚筒输送机的
米思米商品说明
2020.03.25 13:35:36
1903
滚轮输送机的设计要点(管子滚轮-2)
设计滚轮输送机之前,应该充分把握所搬运工件的特点后,确定滚轮输送机的构造。 (1)滚轮输
2020.03.24 22:21:28
3420
1
2
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
五星把手
带盖旋转握柄
聚氨酯垫 自由指定
夹具用滑动组件/铰链
电机,国产开槽,无螺纹孔 JE系列经济型伺服电机 HG-KN小容量小惯量系列
推荐文章
Recommended articles
与直线运动机构连接方式的使用案例
旋转传动篇 “联轴器的基础知识”( 机械构成零件入门 )
气缸工作原理
顶板链条的选型方法
同步齿形带参考信息
伺服电机工作原理
平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)
凸轮从动件 辊子从动件 基础知识和区分使用(机械构成零件 )
单轴驱动器的选型方法
步进电机工作原理
设计插件
software tool
查看更多