1/2
精密测量中精度与误差的关系(LCA和测量-10)
(1)关于精度与误差误差与精度之间的关系,可以通过测量结果或测量仪器的性能是达到令人满意,还是性能不
2022.09.13 10:34:23
4638
3次元测量仪-1(LCA和测量-8)
加工零部件和组装精度的一般测量项目有外形、直径、基准面及轴的直角度、轴的圆度、圆柱度等
2020.03.26 14:28:08
14388
各种量规(LCA和测量-7)
在工厂,作为轻松测量角度、半径、厚度、间隙等尺寸的工具,有各种标准量规。此类量规的材料应该选择具备下
2020.03.19 23:17:07
2426
硬度和硬度计-3(LCA和测量-13)
以下继续对各种硬度和测定器具进行说明。布氏硬度・由于是根据球状且较大的凹陷来进行测定的,因此,适用
2020.03.17 23:19:26
1746
硬度和硬度计-1(LCA和测量-11)
在LCA中,[硬度]的性质是非常重要的。需要具备材料选择的基础知识,即,金属材料的材料硬度与热
2020.03.17 23:16:08
1950
块规(LCA和测量-6)
长度的标准可以利用Kr86(氪86)氪气灯的光谱线的波长推导出,不过,在实际生产现场等时这种方法并不
2020.03.17 23:03:33
2715
硬度和硬度计-2(LCA和测量-12)
・硬度并非是测定硬度的量本身,而是在实际当中,采用测定方法来结合长度这一层次的测定値和硬度的程度,
2020.03.17 22:47:15
2015
3次元测量仪-2(LCA和测量-9)
3次元测量仪的优点是可以相对任意基准进行精度测量,以及能够直接测量平行度、同轴度等几何偏差等。
机械零件
2020.03.17 22:45:09
2693
千分尺(LCA和测量-4)
千分尺是一种具有代表性的精密测量仪器,在需要以10μm或者1μm为单位进行高精度测量时使用。(1)千
2020.03.17 22:40:33
2757
测量器械/手法和LCA(LCA和测量-2)
首先,应该明确“计量”和“测量”两个词语的含义。・何为“计量”……根据特定目的进行测量,并通过使用测
2020.03.17 22:35:54
1849
千分表(LCA和测量-5)
千分表是一种机械性地扩大测头的直线运动(或者圆弧运动),使用指针和刻度测量其运动的长度测量仪,最具代
2020.03.17 22:24:17
2263
游标卡尺(LCA和测量-3)
游标卡尺是在机械加工的粗加工、半精加工中检查确认加工零件,以及测量公差较大的加工零部件的尺寸时
2020.03.17 22:07:10
4196
测量的重要性(LCA和测量-1)
产品制造的工艺及其手段的夹具·自动设备等,通过测量对象物品(进行数值化),可以判断产品状态的优良/不
2020.03.17 22:03:27
1159
测量上的噪音处理(LCA和测量-17)
在精密测量上,作为对精度带来不良影响的主要干扰.原因,存在有[1] 振动,[2] 热位移/热变
2020.03.17 20:20:08
1568
测量器具的时间不稳定性(LCA和测量-16)
在此所使用的测量器具包含测量长度和质量,温度等物理量的实测器具和测定表面粗糙度和光泽等工业量的
2020.03.17 19:41:03
1217
1
2
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
小型侧抽芯滑块组件 -标准型-
直线轴承固定座组件 滑块加宽双衬型 中长型 加长型
缓冲垫 EPT/SEALER®/防尘型
超级炉灶清洁剂
推荐文章
Recommended articles
3次元测量仪-1(LCA和测量-8)
阿贝原理(LCA和测量-14)
精密测量中精度与误差的关系(LCA和测量-10)
硬度和硬度计-3(LCA和测量-13)
块规(LCA和测量-6)
千分尺(LCA和测量-4)
硬度和硬度计-2(LCA和测量-12)
测量器具的静态特性和动态特性(LCA和测量-15)
游标卡尺(LCA和测量-3)
各种量规(LCA和测量-7)
设计插件
software tool
查看更多