欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
全部
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
全部
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
寿命时间和轴向负载
去商品页选定型号>
输入使用条件以及预选丝杠的参数
滚珠丝杠系列 Type:
请选择值
BSST
C-BSST(H)(K)
BSSE
BSS
C-BSS(H)
BSX
BSSC(K)
C-BSSC(H)(K)
BSSZ(K)
BSSR(K)
BSBR(K)
C-TBSE
C-TBSB
丝杠轴径 D:
请选择值
06
08
10
12
14
15
20
25
28
32
[mm]
丝杠螺距(导程) S:
请选择值
01
02
04
05
06
10
16
20
25
32
[mm]
所需丝杠系列的对应精度等级 Class:
滚珠丝杠型式:
请重新选择螺距或轴径或滚珠丝杠系列Type
基本额定负载(动) C:
[N]
请注意单位是N。请根据滚珠丝杠型式,查找商品目录中对应的参数表格,输入C(动)栏位中的数值
运行状态:
请选择值
无冲击的静态运行
正常运行
伴随有冲击的运动
运行系数 fw:
请参考右侧6-1寿命时间下方的fw描述信息,输入适当的数值。
摩擦系数 μ:
默认0.02,滚珠丝杠和直线导轨搭配的使用场合下。(可手动修改,必须为正数,且小于1)
移动物体重量 W:
[kg]
快速进给速度 Vmax:
[mm/s]
加(减)速时间 t:
[s]
加速度 α:
[m/s²]
此栏位留3位小数
加速负载 Pa:
[N]
匀速负载 Pb:
[N]
减速负载 Pc:
[N]
加速时间总和 t1:
[s]
匀速时间总和 t2:
[s]
减速时间总和 t3:
[s]
加速时间内平均转速 N1:
[r/min]
默认是快速进给速度的一半
匀速时间内平均转速 N2:
[r/min]
减速时间内平均转速 N3:
[r/min]
默认是快速进给速度的一半
重置
计算结果
轴向平均负载 Pm:
平均转速 Nm:
寿命时间 Lh:
※本计算工具的计算结果仅供参考,不作为客户选型时的官方依据,米思米不承担任何因计算结果而产生的选型错误,交易纠纷等相关责任。
参考资料
查看商品选型和计算方法
商品电子目录--标准品
商品电子目录--经济型新产品
您还不是企业会员
马上去完善企业信息
您尚未登录企业会员
马上去登录