温度调节零件 产品介绍 包含加热棒、热电偶、温控器及散热风扇等。用于对设备特定区域或流体进行实时的温度监测与精准控制,确保加工工艺(如热压、封装)在恒定的最佳温度下进行。
温度调节零件
实用案例
No.007126简易熔敷机构
本案例"简易熔敷机构",使用气缸的简易熔敷机构。上下移动加热器的气缸选择可通过工件调整高度的行程可整式。通过定时器控制熔敷时间。使用隔热材料,以避免加热器逸散热量。目的・动作· 工件热熔敷加工装置。· 动作顺序:  ①带导杆的气缸前进,夹紧工件。  ②行程调整气缸下降。  ③通过板加热器熔敷工件1和2。  ④通过定时器控制,行程调整气缸上升。  ⑤带导杆的气缸后退。IDEA NOTE1 简易的熔敷机构仅需上下移动气缸即可热熔敷工件的构造设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1971
常见问题
MTCTR温度控制器可以设置加温到多少度?
该型号温度控制器最高可以设置到999°,但需注意确认对象工件是否可以承受加热到该温度。
MSPT系列PT100Ω热电阻,请问输出信号的电压,电压范围是多少?
温控器的测温元件主要有两种输入: Pt100:以MSPT为例(测温范围0-300℃)导致电阻在100-212Ω之间线性变化(所以没有电压输出和电流输出的概念),输出主要以三线式为主。 K型热电...
温度传感器检测温度公差
经济品温度传感器300℃以下,检测温度公差是0.5℃,300℃以上,检测温度公差是1℃。
温控器MTMNSD 指示精度:指示值±3%+1位,或±0.9℃中的较大者该怎么理解?
指示值±3%+1位:比如30度x0.03=0.9加一位就是四舍五入。30度以下都是±0.9 超过30度以上就是±3%+1位的标准。
型号MAHZAS1小型热风发生器,是否可以控制出风温度?
送风温度=50X消费电力(W)/压缩空气流量(L/min),其中W为350,所以送风温度和空气流速成反比。
加热器型号MAHM2配套什么温控器?
加热器没有配套的温控器的说法,只要电压规格配套即可。 比如可以选配米思米的MTCTR温控器,但是需要注意,MTCTR的输入电压范围是AC100-240V,加热器的电压是200V,所以在使用的时...
技术文章
加热器的种类与优点
·          筒式加热器·           投入型管式加热器·           潜水型加热器·           筒式加热器 箍式·           橡胶加热器·           插入式加热器·           筒式加热器 带缠绕 筒式加热器这是用于加热模具或热板的电加热器。优点·         通过在树脂成型用模具上钻孔并将其插入后使用,或是插入到热压机的模具中使用。·         由于是直接加工模具等,所以孔加工的精度越高,加热器的寿命就越长。·         即使同时使用多支加热器,也能实现布线流畅而紧凑。由于加热器寿命有限,所以钻孔时建议采用易于拆卸加热器的贯通孔。橡胶加热器优点· 这是用于取代金属加热器的柔性薄型面状发热体。· 使用了图案化的镍合金电阻丝,可放心使用。· 作为设备零部件或设备用途,被应用于所有行业。要点如下!·  请确认使用温度范围(℃)。    ·  请确认电热器容量(W)。     ·  请确认电源(V)。     ·  请确认电热部分尺寸(mm)。投入型管式加热器这是用于投放到水箱或油箱中用于提升温度的电加热器。空烧会导致断线,所以通电前请务必确认浸没在液体中。优点· 可以很容易地安装在现有的油箱等设备上,用来加热提升水或油的温度。只要有电源,可在任何地点使用。插入式加热器优点· 由于是对罐内以及管道内的液体进行直接加热,因此热效率极佳。潜水型加热器优点· 这是直接插入槽中进行加热的型号。· 在液位较低的槽中也可使用。要点如下!· 请确认是用于水中还是油中,然后根据用途相应选型。· 请确认电热器尺寸(mm)。· 请确认电压(V)、容量(kW)。· 请确认使用温度范围(℃)。筒式加热器 带缠绕这是用于各种装置的保温、加温的带状电加热器。优点· 可缠绕在各种管道、装置上,对管道、装置内的介质进行保温、加热。由于其质地柔软,所以可柔性应对不同安装场所,且施工简便。· 请根据使用场所,相应选择硅橡胶(加工性能优异)或氟氯化碳树脂涂层产品(耐脏)。【注意事项】· 请勿用力缠绕。· 建议同时使用温度调节器。· 请将温度检测器夹在加热器与管道之间。筒式加热器 箍式  大桶用   小桶用  18L装方桶用    优点· 这是能够直接安装在大桶、小桶、18L装方桶等容器上,对内容物进行保温、加温的硅橡胶制· 箍式筒式加热器。· 可降低内容物的粘性,防止其固化,确保易于取出内容物。· 易于拆装。要点如下!· 请确认所使用电源、电压(V)。(100V或200V)· 对于箍式以及带缠绕的筒式加热器,请确认其长度(mm)是否足够用于对象管道、容器。· 使用箍式筒式加热器时,请选择专用桶罐。(大桶、小桶、18L装方桶) 
2023.04.07 17:43:22 2853
冷却装置的种类与优点
 冷风发生装置这一装置可对部分位置进行冷却。优点·         这是一种应用涡流理论的原理而开发出的无运动部件的冷风发生装置。这一装置不使用任何制冷剂或电力,依靠让压缩空气在管内高速旋转,最终分离为冷风和热风,利用冷风可以轻松地在各种领域进行点状冷却。涡流理论原理的应用拧松调整螺丝,则冷风温度会降低,冷风量也会减少。拧紧则温度上升,冷风量随之增加。各种使用场景请务必在冷风发生装置前安装(用于去除压缩空气中的垃圾及水滴的)空气滤清器。如果温度降低过多,会导致喷嘴内冻结。为了防止冻结,请使用空气干燥器。点焊后的冷却焊料的急速冷却 【注意事项】 请提供除湿后的清洁压缩空气。要点如下!·       请确认必要的冷风温度(℃)与冷风量(L/min)。请确认本体的口径,然后选择气动工具的使用环境。 半干油雾冷却器这是用于对切削工具进行供油、冷却的装置。 优点·         这是一种在切削作业的场景中,同时完成供油润滑、冷却、清除切屑的装置。可实现每小时约5ml的极微量供油。 即使是肉眼看不见的微弱油雾,也可以通过滴下的速度快慢来确认液量,并进行准确的调整。通过让极微量的切削油呈雾状完成涂布,可大幅减少切削油的使用量,同时通过冷却刀具延长刀具寿命,由于还可吹走切屑,所以还可保持刀具锋利度,以及发挥出提高精加工面精度的效果。由于仅需控制润滑液供应和空气,所以可以通过改装添加到现有设备上。要点如下!·       请选择喷射管的轴数、种类、长度(cm)。·       请根据现场使用环境分别选择对应部件。 波纹管风嘴这是喷射空气的装置。优点对局部进行空气喷吹冷却以及切屑吹除。可进行局部喷吹。采用波纹管,可弯曲使用。采用磁性底座,可轻松安装。可通过旋转末端口盖调节流量。即使是在0.7MPa的气压下,也能够集中喷射而不会散开。主要用途自动除尘器、去除工件上的切屑、排水、模具冷却、吹出小冲压件等要点如下!·       请确认喷吹模式(圆形气流喷吹还是扁平气流喷吹)。·       请确认喷嘴长度(cm)。·       请确认轴数。 油冷装置(冷却液衬套型)用于润滑和冷却的,在冷却液喷嘴底部附有磁铁的组件。优点·         在钻床、铣床、车床、磨床、冲床上,为了在冲裁、折弯加工时进行冷却和润滑,向目标位置喷吹切削液。此外,也可通过喷气调整吹除切屑及冷却。 混合空气和切削液的喷雾型 依靠压缩空气的力量吸起切削液并将其喷吹成雾状。送风方式 可以仅进行切削液喷射和空气喷射。切削液润滑型 让切削油、水溶性冷却液等流动的装置。设置方法可利用磁铁轻松将组件安装在任意位置。喷嘴可任意决定角度及方向。也可追加喷嘴,使用双喷嘴。设为ON则利用磁铁的吸力附着固定。 设为OFF则脱离。 要点如下!·       请根据用途选择喷嘴的类型、长度(mm)。·       请确认吸嘴轴数。·       也有与周边设备组合的系统,请确认各设备的功能、性能、规格后进行选型。此外,建议与制造商就系统进行协商。 冷却液衬套用作为金属加工时的局部冷却及切削油的供油、供水软管。优点·         软管长度与形状可自由调整,可在安装于机床上的状态下随意改变方向。·         即使弯曲,软管的内径也不会发生变化,所以流量不会减少,可提升冷却效率。系统部件组合速查表 要点如下!·       如果组合连接的各个部件尺寸不同,则无法完成安装。请充分确认尺寸,然后再进行部件选型。   ※尺寸是指软管最狭窄位置的内径。尺寸内径1/4英寸6.35mm3/8英寸9.5mm1/2英寸12.7mm3/4英寸19mm<专用钳子>   专用钳子可以简单便捷地连接或切断软管环节。 油枪加工中心、车床、磨床等机床内部清洗用喷枪。优点·         清洗液可使用水溶性切削性或油性切削油。 最适合用于在一台机床上频繁进行切削材质切换的应用场景。可缩短清洗时间。·         可根据清洗位置选择喷射形状。 包括喷淋、喷雾2种。 喷雾型可调节为直线、圆形两种模式。· 喷淋状    适合用于表面清洗。 · 喷雾状    适合用于深处部位或是大范围清洗。利用切削油清洗在机床上进行加工后产生的切屑。连接油枪请使用耐油编织软管连接油枪。请使用螺纹尺寸匹配的接头连接到机床侧。【注意事项】 当发生喷射异常时,请拆下喷嘴末端的盖子,利用压缩空气清扫盖子内部。要点如下!·       请确认清洗位置。   (表面清洗或深处清洗、大范围清洗)·       请确认软管连接直径。 
2023.02.08 17:20:39 2282
液体加热用护套式加热器 概要
 特点   液体接触部全部使用不锈钢(SUS316L,SUS304)制成,所以耐腐蚀性优良。   安装容易,可以在较小的空间安装。   最高可使用温度为160℃(液温)。 基本构造   在不锈钢管中,使用氧化镁填充了镍铬电热丝的加热器。 安装方法● 液体加热用护套加热器(插塞型(PF螺纹)加热器/法兰型)的安装插塞(PF螺纹)型※ PT螺纹型请参阅。① 确定水箱(储罐)的加热器安装位置,并开φ70~71的孔。② 将插塞型加热器安装用的插座(型号:MSHTS)插入安装孔,并进行焊接固定。(图1)(插座还可以使用MSHTT()。(图1)③ 将附属的垫圈插入螺纹部,并使用管扳手抓紧六角部,将加热器旋扭进插座。(图2·图3)(图2)(图3) ※ 拧紧后,请检查确认有无液体泄漏。法兰型① 请确定水箱(储罐)的加热器安装位置。② 请插入JIS−5K−50A钢管,并将焊接法兰安装到钢管上,然后焊接到水箱(储罐)上。(图A)(图A) (图B) ③请从护套部插入附属的垫圈,并使用M12螺栓和螺母连接法兰。(图B)※ 拧紧后,请检查确认是否有液体泄漏。④ 接线方法 在3个端子上连接电线。(图4)(图C)(图4)(图C) ●各形状加热器的安装① 请确定水箱(储罐)的加热器安装位置,并根据各种护套加热器的套管间距离,开2个φ17的孔。② 将附属的垫圈和垫片插入螺纹部,并插入安装孔。从水箱(储罐)的外侧,使用附属的螺母固定加热器。(图5)(图5)③ 接线方法 在2个端子上连接电线。(图6)(图6)※ 拧紧后,请检查确认是否有液体泄漏。 使用方面的注意事项① 加热器请勿在空气中进行干烧。否则,有可能导致火灾和断线。② 加热器的端子部请勿接触到水等。否则有可能导致漏电和短路。③ 如果长时间使用,则加热器表面会附着水垢、碳化物等。由此有可能导致加热器断线和腐蚀,所以请定期进行清扫。④ 配线端子的连接,请注意要切实地进行接触。⑤ 电线请使用耐热产品。⑥ 请勿在额定电压(V)以上使用。⑦ 加热器从被加热物体上脱落时,请务必关闭电源。此外,请勿马上触摸刚刚关闭电源后的加热器。 选择方法① 确定加热器所需要的热量(W)。根据被加热物体的重量,比热,上升温度,和到设置温度的加热时间,使用下述公式进行计算。效率(η)因保温、隔热、加热器的配置等而有异,所以很难正确地进行计算。不过,一般在0.2~0.5左右,比较适当。   ●水、油的比热·比重物质比重(g/cm3)比热(kcal/kg℃)水1.001.00润滑油0.870.46锭子油0.850.46       橄榄油0.910.40油为40℃时的数值。例如)将50l的水加热到50℃时。  (水为20℃,到设置温度的加热时间为60分钟。)※ 效率为0.5。※ 按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据,参阅下述所记。② 确定加热器的个数和每1个的热量(W)     确定加热器的安装方法,并确定加热器的个数和每1个的热量,使合计热量等于被加热物体所需要的热量。护套式加热器的选择此时,效率(η)很难正确地进行计算,所以选择热量(W)比计算值大的加热器。(请检查确认使用的加热器的长度(L尺寸)和使用电压(V)是否适当。)按电力(功率密度)实际测量升温时间时的数据※ 使用加热器 : MSHPW ※ 被加热物体 : 水(15l)电力5kW 功率密度7.0W/cm2
2020.03.17 23:50:54 2875