焊料/静电对策用品 产品介绍 包含焊锡丝、助焊剂以及防静电手环、离子风机、防静电台垫等。一方面用于电子元器件的焊接导通,另一方面全面消除生产中的静电隐患,保护敏感芯片免遭击穿。
焊料/静电对策用品
品牌优选
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
阿基里斯ACHILLES[日本]
代表商品
Avio
代表商品
力易得(ENDURA) [中国]
代表商品
田岛工具(TAJIMA) [日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
阿基里斯ACHILLES[日本]
代表商品
Avio
代表商品
力易得(ENDURA) [中国]
代表商品
田岛工具(TAJIMA) [日本]
代表商品
常见问题
防静电保护垫:F-840 需要4块 【宝山】 产品样本中有地垫周边的配件,比如型号:F-843-B等,如何选择配套的配件
网页上PDF里面有图例和对应型号,直接订购即可。PDF链接:https://cn.c.misumi.com.cn/book/HZN1_C_14_01/digitalcatalog.html?page_num=80
防静电手环8PK-611W的使用寿命是多久?
防静电类产品,都是没有使用寿命这个指标的。以一件衣服的使用寿命举例,如频繁运动,很快就会损坏;如保养得当,则10年8年没问题。 在正常使用情况下,我们这类防静电产品的质保...
吸附笔MKPEN是如何使用的?
这个型号的吸附笔只有调节风量大小的功能,不能自行产生真空,需要配置另外的真空发生器才能吸附。如果需要自行能产生真空的吸附笔可以参考PISCO的VTB系列,它是内置真空发生器和...
VTB-W-SET吸盘组件单独吸盘型号是多少?
可以单独购买,可以选择2,4,6,8规格型号依次VP2RS、VP4RS、VP6RS、VP8RS
技术文章
无线烙铁的种类与优点
·         电池式无线烙铁·         燃气式无线烙铁电池式无线烙铁这是用于进行焊接的加热工具。优点·   这是一种能够快速启动并立即用于少量部位焊接的烙铁。·   可以在无法布线的地方进行焊接。·   电池式热容量小,适合做精细焊接工作。【注意事项】需要长期存放时,请务必拆下电池。要点如下!· 请确认温度(℃)。· 请确认消耗功率(W)。· 请确认烙铁头的形状。· 请选择是干电池型还是充电电池型。燃气式无线烙铁这是用于进行焊接等工作的无线(燃气式)加热工具。优点·   由于是燃气式,可以在无法获取(难以获取)电源的场所使用,也可以在电压不同的海外地区使用。·   这是一种多功能工具,不仅可以用作烙铁,还可以用作热风机(热风吹风机),某些型号甚至还可以当作火炬(打火机点火型)使用。维护方法取下烙铁头并向喷射器单元吹气,能够清除内部的灰尘。用于焊接作业作为热风机作为火炬【注意事项】· 燃料必须使用高纯度的燃气。· 请勿在有明火的场所充注燃气。· 请勿在通风不佳的场所使用。· 请勿使用用于电烙铁的圆筒形烙铁架。否则会因热量集聚而导致故障。· 请勿放置在40℃以上场所、阳光直射场所。要点如下!· 请确认作业所需的消耗功率(W)。 (在室外作业时,请选择消耗功率(W)较大的型号)· 请确认温度(℃)。· 请确认烙铁头的形状。
2023.04.26 09:41:11 2780
焊锡的优点及相关产品
·         关于无铅药芯焊锡·         助焊剂关于无铅药芯焊锡这是组装电气、电子设备时,用于完成焊接工作的无铅焊料。无铅焊料的熔点比传统含铅焊料高30℃,因此需要在比含铅焊料高30℃的温度范围内进行焊接操作。无铅焊料不使用铅,提高了锡的成分比例,又加入了昂贵的银,因此导致其价格上升。根据RoHS指令等法律法规,在电气、电子设备装配过程中的焊接处理中,禁止使用含铅焊料。关于焊锡丝的粗细通常使用φ0.3~φ1.6的焊锡丝。如果使用直径过细的焊锡丝焊接大端子,会导致助焊剂污染周围区域。此外,如果将大直径的焊锡丝用于焊接小部件,则焊锡层可能会太厚或搭接在相邻部件上,因此请根据用途相应选用。焊接是通过加热熔化焊料来连接金属和电子元件的作业过程。 助焊剂优点·   这是一种无树脂焊料,在焊接过程中,用于涂布在焊接对象上,从而去除金属表面的氧化物和污垢,防止金属在加热过程中氧化,并使表面可附着焊锡。种类·   无机类:不锈钢、铁用·   使用盐酸和氯化铵,强效,适用于难以焊接的金属。作业后必须进行清洗。·   有机类:电路板、铜、黄铜用·   有机酸效力优秀。也可适用于作业无无法进行清洗的工件。要点如下!·       请确认所使用的焊料是含铅焊料还是无铅焊料。·       对于含铅焊料,请确认含锡比例。·       请确认线径(φ)。·       请确认焊锡丝形状。
2023.04.26 10:31:06 2069
电烙铁/台式烙铁的优点
·         电烙铁·         台式烙铁电烙铁这是用于进行焊接的加热工具。优点·   尤其适合用于焊接基板、引线、端子、金属板等。焊料(锡和铅的合金)被充分加热熔化,并用于连接待接合的金属。容易接合的金属包括锡、铅、银、金、铜、黄铜、镍、铁。无法焊接的金属包括铝、铬、铸铁(铸件)。无铅焊料的特性出于环保考虑,无铅焊料已成为当下的主流。由于不含铅(Pb),焊料的流动性下降,导致焊接性变差。此外,其熔点高于传统焊料,会导致助焊剂碳化和焊料飞溅。焊接性良好的状态焊接性不佳的状态【注意事项】· 使用无铅焊料时,请使用支持无铅焊料的烙铁。· 空烧会让烙铁承受过大负担,会导致其寿命降低。(※请勿在通电状态下放置不顾。)台式烙铁优点·   可在控制站部分设定温度。此外,可以根据要完成的工作分别使用不同的烙铁头,非常适合需要使用多个烙铁的使用场景。·   此外,由于使用无铅焊接,是返工、修改的理想选择。要点如下!· 请确认温度(℃)。· 请确认烙铁头形状。· 请确认消耗功率(W)。· 当需要进行更精确的温度管理时,请从台式烙铁中相应选型。
2023.04.26 09:33:10 2026