门零件/外装零件 产品介绍 包含工业机柜与防护罩所需的铰链、门锁、把手、拉手及密封条等。用于保障设备外壳的密封性、安全防护性与开关便利性,提升整体设备的工业美感与防护等级。
门零件/外装零件
品牌优选
水本机械制作所(MIZUMOTOMACHINE) [日本]
代表商品
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
代表商品
法斯菱科(FAS-LINK) [日本]
代表商品
琥盛企业(SUPERSEN) [中国台湾]
代表商品
雷诺德(Renold)[英]
代表商品
EASTERN SEIKO [日本]
代表商品
元立YUANLI[中国]
代表商品
水本机械制作所(MIZUMOTOMACHINE) [日本]
代表商品
汉德威(HANDERWELL) [中国台湾]
代表商品
法斯菱科(FAS-LINK) [日本]
代表商品
琥盛企业(SUPERSEN) [中国台湾]
代表商品
雷诺德(Renold)[英]
代表商品
EASTERN SEIKO [日本]
代表商品
元立YUANLI[中国]
代表商品
实用案例
No.007644简易手动3轴组件
本案例"简易手动3轴组件",使用梯形丝杠的3轴组件。导板的滑动面精度导向轴的平行度 。用途· 旋转手轮,调整水平、垂直方向的工作台位置 IDEA NOTE1 水平方向工作台的进给和导向结构采用梯形丝杠+滑动导轨组合,实现VEIDEA NOTE2 使用带握柄手轮轻松进行调整作业在梯形丝杠上配备带握柄手轮,操作方便,采用大直径手轮可减小负载设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 17:23:10 19420
No.007643手动3轴组件
本案例"手动3轴组件",手动移动工作台位置的3轴组件。直线导轨之间的平行度导向轴之间的平行度 。用途· 旋转手轮,在水平、垂直方向上移动工作台IDEA NOTE1 使用带握柄手轮,轻松进行水平方向的移动在梯形丝杠上配备带握柄手轮,操作方便,利用支座组件的止转可轻松保持工作台位置IDEA NOTE2 垂直方向的移动使用升降装置使用升降装置降低成本设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 17:21:34 4394
No.007645薄型简易手动3轴组件
本案例"薄型简易手动3轴组件",使用梯形丝杠的薄型3轴组件。考虑负载和行程的斜楔的倾斜导板的滑动面精度导向轴的平行度水平方向的滑板考虑滑动性和垂直负载,采用不使用整个面进行支承的形状 。用途· 旋转手轮,调整水平、垂直方向的工作台位置IDEA NOTE1 斜楔形状的升降机构采用斜楔形状,可减轻上下方向操作时的负载IDEA NOTE2 使用带握柄手轮轻松进行调整作业在梯形丝杠上配备带握柄手轮,操作方便,采用大直径手轮可减小负载设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 17:24:45 2525
No.007615工件装拆联动式压模
本案例"工件装拆联动式压模",与上下动作联动进行工件更换。连杆手柄采用双柱结构扭簧在计算时使用弹簧常数,实际按使用角度放上配重进行选型工件台出于止转考虑,配置有2根线性导向轴 。用途· 在工件上标记已检查字样· 手柄上下动作时,工件配置台联动滑动IDEA NOTE1 联动式滑动工件配置台使用连杆和扭簧,与手柄的上下动作联动滑动IDEA NOTE2 上下活动的工件台装入压缩弹簧,从设置位置进行印字此时的负载将施加在底座上,而非直线导轨上设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 14:11:58 1445
No.007232靠边(校准)机构
本案例"靠边(校准)机构",手动使工件靠边的机构。旋转梯形丝杠以平行靠近工件的机构。不使用手轮的夹紧把手,无把手,选择带固定夹的手轮。靠边位置使用刻度,通过目测进行确认。作业人员凭感觉确认紧固状态,以防止手轮转动过度。工件规格不同时,各工件的位置也不同,因此通过刻度数值进行确认。仅通过2处衬套固定座和1处导向轴前端进行导向以定位。除此之外,均加工为大孔以抵消尺寸偏差。目的・动作· 通过聚氨酯成形轴承使工件靠边( 校准  排成一列、排列。或因此进行的调整。  ),紧贴工件压块,进行定位。· 通过带吸盘的机械手将工件固定到本装置上(粗略位置)。· 为了确定工件位置而采用本机构。· 采用作业频率较少的手动式,以确认抽样情况。IDEA NOTE1 简易的靠边(校准)机构使用梯形丝杠,将旋转运动转换为直线运动并靠边设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1933
No.007054装拆窗
本案例"装拆窗",使用旋钮和梨形孔的易装拆窗扇。使用梨形孔,无需拆下旋钮即可拆装盖板。目的・动作· 点检用盖板等,使拆作业更容易的示例。IDEA NOTE 可拆装面板的孔形状通过将面板的上侧设计为梨形孔、将下侧设计为U字槽,无需拆下旋钮即可拆装面板IDEA NOTE 使用侧的考虑垂直使用铝合金型材时,如果为常规螺帽,则旋松螺丝后会与面板一起掉落,因此须使用具有防滑功能的螺帽 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1767
常见问题
弹簧参数中,fmax和负载分别什么意思?压紧长度是什么意思?
螺旋压缩弹簧的参数中,Fmax是最大允许被压缩的距离,最大负载就是指压缩到Fmax这个距离时所施加的载荷。压紧长度是指压到Fmax距离后继续压缩,直到每一根钢丝都完全上下贴合在一...
弹簧的寿命是多少?
弹簧属于消耗品,其寿命与具体的使用条件有很大关系,并无统一的寿命值。米思米在售的弹簧,正确选型和正常使用的场合下,理论上在50%左右额定压力的测试下的使用次数可以到100万...
弹簧使用环境是什么呢?比如温度,气压?
螺旋压缩弹簧使用温度的相关规定如下,具体可参考弹簧电子目录中的内容。 https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/ebook/?targetPage=1...
模架用钢球导柱组件 -装卸型上面的弹簧长度怎么选
关于装卸型导柱所使用的弹簧的大致长度FL,其大致选择标准可以参考如下商品目录内的计算公式: https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2022_msm_press_01/pdf/0936.pdf
线性滑轨拉拔型和不可拉拔型有什么区别?
拉拔型是滑轨承载抽屉的那一段可以手动按住卡扣,简易拆卸下来;不可拉拔型是滑轨整体无卡扣设计,无法简易拆卸。
圆线螺旋弹簧自由长度指定型中的负载A和B是什么意思?
A和B是两个不同的负载型号,即同样外径和自由高度的条件下,可以选A也可以选B,分别对应两种不同的负载大小。一般负载A小于负载B。
技术文章
吊装用配件的种类与特点
吊装用配件的种类与特点·       吊装用配件·       鸡心环(Thimble)·       嵌件吊环·       旋转式吊环螺栓·       侧装吊环 ·       螺旋扣·       固定夹·       吊环螺栓·       卸扣 吊装用配件                                                                                                                               用于构造物、不锈钢丝绳的架线、牵引、拉紧等用途。螺旋扣                                                                                                                                       特点· 这是用于调整绳索或钢丝张力的装置。· 只需旋转外框,即可放松、拉紧。米思米推荐商品:螺旋扣 框架式(双钩型)商品型号:TTB04     鸡心环                                                                                                                                      特点· 这是用于防止钢丝绳磨损的配件。· 用于钢丝绳的末端加工。固定夹                                                                                                                                        特点· 可以轻松地在线材末端形成环形。· 在进行钢丝绳的末端加工时,可在每处安装4个以上以进行加固。米思米推荐商品:固定夹 钢丝(不锈钢制)(2个装)商品型号:TWC2要点如下!· 请确认材质。· 不锈钢、铁· 请确认所用钢丝绳的直径(mm)。· 请确认使用载荷(kN)。 嵌件吊环                                                                                                                                  这是吊起重物时让吊钩钩挂的配件。特点· 有顶部安装型、侧面两点以上安装型等多种类型。米思米推荐商品:起重钩 带锁扣 特殊合金钢 基本使用负载(t) 0.35至3商品型号:GHK-1S吊环螺栓                                                                                                                                  特点· 这是使用最为广泛的廉价型起吊配件。·  是用于安装在(JIS标准件)上的型号。米思米推荐商品:吊环螺栓 -垂吊用-商品型号:CHI6旋转式吊环螺栓                                                                                                                          特点· 这种起吊配件是用于因为过重而无法使用吊环螺栓的重物。上挡块可360°旋转(主体六角部分不旋转),能够防止螺栓弯曲。米思米推荐商品:旋转式吊环螺栓商品型号:SLEB10卸扣                                                                                                                                         特点· 这是用于物体之间相互连接的配件。米思米推荐商品:卸扣 不锈钢(SUS304) 螺纹式商品型号:SP-8侧装吊环                                                                                                                                  特点· 是用于安装在侧面的型号。其形状可确保起吊配件不会承受弯曲载荷。 小知识  什么是嵌件· 这是一种内螺孔配件,在制造混凝土产品时预埋在混凝土中。· 可以利用这些螺孔进行连接或是起吊作业。  要点如下!   · 请确认使用载荷(kN)。 · 请确认配件的安装位置(上方还是侧面)。· 请确认材质、尺寸(mm)。(例:铁、不锈钢等)  
2023.12.15 13:37:12 3772
卷帘门的与用途、注意事项
片式卷帘门                                                                                                                                 这是一种可以提高室内空调效率、最大限度地减少外部异物混入的高速卷帘门。                                               特点虽然片式卷帘门不具备钢制卷帘门所具有的坚固性,但它可以以极高的速度开闭(可达到钢制卷帘门的约20倍,每小时可开闭将近100次),从而可以缩短开口部位的开放时间,因此从开始发售之时起,就作为工厂防寒用品而得到普及应用。目前,被广泛应用于各行业的工厂,用于防虫、防尘、空调控制等,从而实现提高产品质量、降低成本的目的。用途通过与现有工厂设备(输送机、无人搬运车、风幕机等)联动,实现提升生产效率、提高质量水平、提高现有设备效率的目的。<食品/药品><印刷/树脂><物流/仓库><机械/金属/精密设备>· 防止异物混入、防虫、防尘                                                      · 非接触自动开闭         · 节能/提高空调效率 · 防风/防寒· 温度/湿度管理               · 通过与设备联动提高作业效率 与输送机、风淋机等设备联动安装至室内仓库安装至冷库米思米推荐商品:卷帘门文件柜商品型号:FM-WH2-DY-7-B【注意事项】卷起卷帘门时请小心,不要让头发被卷入,在开闭过程中应注意避免触碰到经过的人或叉车等。要点如下!· 请确认安装方法是室内安装还是室外(檐下)安装。· 直接连通户外的情况下,请检查该区域是否容易遭受强风。· 请确认安装位置的开口部分(宽度×高度)。· 请确认全自动、半自动、传感器种类、是否有各种选件、是否有联动控制等。· 请确认安装位置周边,并确认是否有附带工程。· 请务必进行现场确认。(报价前1次、接单后1次,合计2次) 
2023.12.18 10:17:41 2473
门挡的特点及其种类
门挡                                                                                                     用于将门固定在开启位置,或防止门在开启时撞击墙壁或其他物体的器具。安装在企业、工厂、楼层入口、通道口的位置的门上。 插入型                                                特点只需插入门与地面之间的间隙中,即可将其固定在所需的角度。 脚踏型将门固定在所需的角度。即使双手被占用,也可以用脚进行操作。支持范围较大。捕获型将门固定在固定状态。必须用小螺钉等将其固定在安装面上。可兼作门扇的防撞块使用。这种类型在开闭时无需太用力。  门挡型将门固定在固定状态。必须利用小螺钉等将其固定在安装面上。可兼作门扇的防撞块使用。    米思米推荐型号:K-900A 【注意事项】· 根据门与地面之间的间隙大小,可能会出现无法使用的情况。· 请确认各种产品的适用范围,并在适用范围内使用。要点如下!· 请确认安装面(门)的材质、场所。· 请确认以何种状态固定门扇。· 以恒定状态固定· 在所需的角度固定等。
2023.12.08 17:41:16 3242