螺帽 产品介绍 与螺栓或螺钉拧在一起用来起紧固作用的带有内螺纹的零件。包括六角螺母、防松螺母等,通过螺纹摩擦力将多个机械部件锁紧,是工业装配中应用最普遍的紧固件。
螺帽
品牌优选
广杉计器(HIROSUGI) [日本]
代表商品
洛克(LOCKFASTENER) [日本]
代表商品
落合(OCHIAI) [日本]
代表商品
博正(BOHSEI) [日本]
代表商品
DAIDOHANT [日本]
代表商品
FORTUNE BRIGHT[中国台湾]
代表商品
KONOE [日本]
代表商品
三星产业贸易(MITSUBOSHI CI) [日本]
代表商品
冈村制作所 [日本]
代表商品
广杉计器(HIROSUGI) [日本]
代表商品
洛克(LOCKFASTENER) [日本]
代表商品
落合(OCHIAI) [日本]
代表商品
博正(BOHSEI) [日本]
代表商品
DAIDOHANT [日本]
代表商品
FORTUNE BRIGHT[中国台湾]
代表商品
KONOE [日本]
代表商品
三星产业贸易(MITSUBOSHI CI) [日本]
代表商品
冈村制作所 [日本]
代表商品
常见问题
FUNT精密U型螺帽在锁紧状态后,拧出里面的垫片(摩擦环)是否容易变形损坏,不能再二次使用
摩擦环不变形的情况下可以二次使用,拧入拧出时,要使用润滑剂,导向轴硬度较低时,要使用高性能润滑剂。不能使用高速旋转的套筒扳手。
精密锁紧螺帽固定时有什么注意点?
为了保证锁紧螺母发挥最大的作用,请在固定时充分露出螺纹部分。准型的锁紧螺母是个圆螺母,并在其外周开四个小槽,可用月牙扳手旋紧在螺柱体上,锁紧螺母宜配个轴用垫圈,利用它...
资料下载
量产设备中装置零件的材料及选用方法
量产设备中装置零件的材料及选用方法 本书将介绍在设备和设备部件等中常用的材料的特点,并通过介绍设备部件的制作实例来解释如何选择材料。通过巧妙地利用规格形状,也可以实现无浪费的合理设计。
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
3分钟速成!碳钢
3分钟速成!碳钢 碳钢究竟是怎样的材料?本文将介绍一下碳钢的特点、代表性的碳钢SS400、S45C以及S50C。
技术文章
螺母的种类
螺母通过与螺栓组合,用于拧紧固定的内螺纹零件。螺纹在内侧的内螺纹。小知识  关于袋型螺母标准规格的袋型螺母包括1型(六角部分和头部一体,无螺纹退刀槽)、2型(六角部分和头部一体,有螺纹退刀槽)、3型(六角部分与头部焊接在一起)3种,但是日本国内广泛使用的仅有3型。另外,由于焊接螺母采用2种双面带倒角的六角螺母,因此在规格上称其为3型2类袋型螺母。螺母的种类六角螺母1类1类·单面倒角,螺母高度为螺纹直径的80%。六角螺母3类3类·双面倒角,螺母高度为螺纹直径的60%。袋型螺母螺孔未贯穿其外形的螺母。主要用于装饰用途。常用于游乐场设备等螺栓末端突出会导致危险的使用场景。蝶形螺母其形状像蝴蝶的翅膀,用在可以用手拧紧或取下的地方。 小知识  关于垫圈在使用螺栓或小螺丝时,需要将“垫圈”与“螺母”配合使用,以起到防止松动的作用。防止外螺纹螺栓的头部咬入基材中。即使表面凹凸不平而导致接触面不稳定,也能牢固固定。平垫圈只有螺丝头的情况下压在表面上的面积较小,可通过添加平垫圈压住较大面积以防止松动。内齿/外齿垫圈内齿用于螺栓和圆头小螺丝,外齿用于沉头小螺丝,用于防止松动。防松动用〈内齿〉内齿在内侧切出齿形,以避免损坏外侧物品。〈外齿〉外齿可以增大按压安装面的面积。 内齿/外齿使用 · 用于螺栓时· 用于圆头小螺丝时  弹簧垫圈可起到缓冲振动的效果。从而防止螺丝松动。防松动用锥形垫圈锥形垫圈是C型钢专用的垫圈。倾斜用 与内部形状的5°倾角相匹配。锥形垫圈能够以5°的倾角固定部件并防止陷入。要点如下!· 请确认螺纹直径×螺距(mm)。· 请确认螺纹种类。(公制螺纹还是英制螺纹)· 请确认材质。(不锈钢、铁等)· 请确认使用工具。(扳手、活动扳手等)
2023.04.25 09:34:32 4394
螺母安装器/盲螺母的优点
·         螺母安装器·         盲螺母螺母安装器这是用于将螺母(螺丝孔)安装到无法攻丝的细支柱和薄板上的工具。电动螺母安装器手动螺母安装器气动螺母安装器优点·   螺母安装器是用于将专用螺母安装在薄板上、在薄板上设置螺母(螺孔)的工具。由于仅从希望安装的方向进行施工,所以无需将手垫在背面。作业步骤①   将螺母放在基材上。②   将螺母安装器插入。③   压接并拉出螺母。④   利用适配的螺栓安装部件。盲螺母优点·   在薄板上加工出内螺纹,从而可利用螺纹固定零部件。利用专用螺母进行固定。要点如下!· 请确认需固定盲螺母的板材的厚度(mm)。· 请确认适用螺栓的螺纹直径×螺距。· 请确认抽芯铆钉的材质。(钢、不锈钢、铝等)维护方法在与专用螺母直接接触的心轴(轴)的螺纹部分保持润滑油。这部分是最容易损坏的,如果这里出现问题,则所有螺母都会在施工过程中出现问题。要点如下!· 请确认要安装的抽芯铆钉的材质。(钢、不锈钢、铝等)· 请确认适用的螺母直径。· 请确认施工频率。 · 当用于工厂生产线等需要连续运行的场合时,气动螺母安装器更适合。 · 当使用频次是间歇性信用时,适合使用充电及电动工具。
2023.04.25 17:26:48 1448
夹紧螺母/夹紧垫片的种类与优点
 夹紧螺母这是在机床上固定被切削材料(工件)的工具。 为了将被切削材料(工件)固定在机床上,需要将螺丝拧入长腰孔中进行锁紧。 优点·         经过最优化的热处理。 法兰螺母优点·         由于座面面积较大,所以可减小陷入对象材料中的程度。 六角螺母优点·         与垫圈共同使用,用于工装夹具自身的紧固作业。  连接螺母优点·         主要是用于将双头螺栓连接在一起,以增加其长度。 球面螺母优点·         由于啮合面是球面而非平面,所以可用于具有一定角度的情况。 平垫圈用于确保拧紧螺母时保持稳定。球面垫片与球面螺母组合使用,用于确保拧紧螺母时保持稳定。 要点如下!· 请确认适用螺栓的螺纹直径(mm)。  
2023.02.08 15:57:49 1772