无油衬套 产品介绍 采用自润滑材料或含油合金制造的滑动轴承。无需频繁加注润滑油即可在高负荷、低速运动下平稳运行,具有结构紧凑、耐磨损、防卡死特点,适合狭小空间及免维护场合。
无油衬套
常见问题
无油衬套磨损量多少就不能使用了?
请参考此链接的磨损量https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=242算式中的磨损量比K建议取中间值,设计表面压力P可以取正常使用时的...
带法兰线性滚珠衬套LBHC10和LBHCW10有什么区别?
LBHC是单衬套的,LBHCW是双衬套,双衬套行程更短,但是负载会大些。
衬套JBA10-8应该配多大的销子?
该型号内径是Φ10,公差是G6正公差,可以根据实际需要紧配还是松配来选择对应的定位销公差,并无固定搭配的定位销型号。
无油衬套MPBZ使用温度在什么范围?能用在需要140°C高温消毒的器械上吗?
此型号在无润滑的情况下使用温度范围是-40~150°。保证定期润滑的场合下可以在-40-200°范围内使用。
无油衬套磨损量多少就不能使用了?
请参考此链接的磨损量https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=242算式中的磨损量比K建议取中间值,设计表面压力P可以取正常使用时的...
资料下载
3分钟速成!工程塑料
3分钟速成!工程塑料 工程塑料具有优异的机械性能和耐热性能,是制造精密零部件的理想材料。本书介绍工程塑料的特点、种类以及选用方法。
技术文章
使用无油衬套的设备(无油衬套使用案例)
图1中是无油衬套的使用案例。图1.使用案例名称动作图内容柱塞结构内部滑动部分使用无油衬套,利用内置在主体中的弹簧让动子的尖端上下移动到凹形底座上加工出来的凹槽中,以使操作更顺畅。当尖端从凹槽中脱出时,会向动子施加力矩负载,会对垂直运动造成阻碍。无油衬套的低摩擦性能决定了这种柱塞的性能。     ■所使用的无油衬套   多层干式直杆型衬套 旋转铰链这是一种利用连接到箱体上的铰链将盖板向右旋转的机构。铰链机构内部使用无油衬套。     ■所使用的无油衬套   多层干式肩型衬套直线旋转滑台滑台利用气缸沿直线方向和旋转方向移动,使用无油衬套作为导向器。无油衬套安装在固定座上,用于滑台的两端。在直线运动的同时,安装在导向轴前端的滚珠在导向槽内滑动,遇到斜面时产生旋转运动。在导向槽斜面结束后,保持旋转到的位置继续直线移动。     ■所使用的无油衬套   金属铜合金直杆型衬套 名称动作图内容固定用工装夹具这是一种工装夹具,其中包含了将轴的旋转运动转换为滑块的垂直运动的机构。通过转动手柄,夹具旋转并从而获得与旋转轴偏心量相对应的垂直运动。上下滑块上加工有螺纹,并附有法兰等用于固定的零件。     ■所使用的无油衬套   多层干式直杆型衬套   多层干式肩型衬套下落式夹具这是一种将旋转轴的旋转运动转换为下落轴的垂直运动,从而从上方夹住待固定部件并予以固定的机构。下落轴的移动量由旋转轴前端加工出的偏心轴而产生。     ■所使用的无油衬套   金属铜合金直杆型衬套   多层干式肩型衬套凸轮旋转   夹头将被固定的零件夹在滑台与压块之间予以固定的机构中,是依靠凸轮的旋转来实现滑台在垂直方向上的动作。在安装在固定座上的压块两端安装2根移动轴,将凸轮安装在设置在轴的另一端的固定座上。在结构上,滑台上加工有用于引导轴的孔,滑台沿该轴滑动。无油衬套安装在该滑动运动部件上,形成轴的导向结构。无油衬套材质为含有固体润滑剂的铸件,采用轴环形状。     ■所使用的无油衬套   金属铸造直杆型衬套 推荐商品自润滑衬套、垫圈经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6米思米米思米米思米米思米 无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型 无油衬套 铜合金带肩型无油衬套 青铜直柱型米思米米思米米思米米思米 关联类别Ø  自润滑衬套、垫圈 Ø  无油线性滑板 关联内容Ø  无油衬套的使用方法(无油衬套使用案例)
2022.08.22 10:05:03 2812
无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算)
作为荷载的支撑载荷,需基于允许表面压力的概念计算得出。在轴承表面可支撑的表面压力(以可承载的最大载荷除以投影面积(内径 x 总长度)计算出的值)不超过最大允许表面压力的范围内,可使用无油衬套 。作为计算案例,如图1所示,对内径为φ50mm、长度为50mm的轴承施加25,000N的轴承载荷时,其表面压力如下所示。图1.无油衬套的表面压力 10N/mm2(=25,000/(50 × 50))因此,可以使用最大允许表面压力为10N/mm2以上的轴承材料。如果计算出的承载表面压力超过最大允许表面压力,有以下2种解决方法。①使用具有更高允许表面压力的材料②增大轴承面积。增加轴承面积的方法,有改变轴径和轴长两种方法。轴向长度和重量成正比关系,轴径则是其平方与重量成正比关系,在进行决策时必须考虑到这一点。作为参考,根据最大允许表面压力和最大允许速度选择无油轴承材料的选型参考如图2所示。图2.根据最大允许表面压力和最大允许速度进行无油衬套选型时的参考值推荐商品自润滑衬套、垫圈经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6米思米米思米米思米米思米 无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型 无油衬套 铜合金带肩型无油衬套 青铜直柱型米思米米思米米思米米思米 关联类别Ø  自润滑衬套、垫圈 Ø  无油线性滑板 关联内容Ø  无油衬套选型(无油衬套的选型与载荷计算)Ø  无油衬套负载载荷计算案例(无油衬套的选型与载荷计算)Ø  无油衬套的间隙与轴(无油衬套的选型与载荷计算)Ø  无油衬套与轴的结构(无油衬套的选型与载荷计算)Ø  使用无油衬套的机构构造(无油衬套的选型与载荷计算)Ø  无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算)Ø  无油衬套间隙的实现(无油衬套的选型与载荷计算)
2022.08.16 10:27:08 4358