垫片 产品介绍 垫在连接件与螺母之间的特殊薄片,通常用于分散螺栓压力、保护连接件表面、防止松动或防止泄漏。材质多样(金属、橡胶等),是提升螺纹紧固密封性的核心组件。
垫片
实用案例
No.007796垫圈排出机
本案例"垫圈排出机",高速、稳定地排出至2处。排出动作时,滑板侧面对接二连三地传送来的垫圈也起到了挡块的作用。用途· 将送料器供给的垫圈排出至2处IDEA NOTE1 使用单轴机器人通过使用单轴机器人,可高速、稳定地在停止位置处将工件排出至左右2处 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 11:53:13 2753
No.007557黏贴垫片的夹具
本案例"黏贴垫片的夹具",为了黏贴垫片的夹具。为了满足工件定位的精度,用定位销控制固定导轨使用线圈弹簧,垫片上能够承受均等的荷重。目的・动作· 导轨最大能够下降15[mm]的构造,能够在黏贴垫片的部位加以适当的力度IDEA NOTE1 通过导向轴和线性衬套上下运动使用导向轴和线性衬套,用人的手按压也可以实现稳定的上下动作设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 09:44:52 1206
No.007473垫片气泡押出夹具
本案例"垫片气泡押出夹具",押出贴合垫片的气泡。垫片加紧挤出空气,选定使用易卷起垫片更容易显现压缩效果的带聚氨酯的管状滚轮 。目的・动作· 将贴合的垫片用橡胶滚轮夹紧,除去气泡IDEA NOTE1 用微型测量器调整位置使用微型测量器,在按压侧施加压力调整除去气泡IDEA NOTE2 轴的固定以及防止脱落按压T型轴,和轴的D-CUT面合并固定,且防止轴部脱落设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 09:52:46 1171
常见问题
树脂垫圈WSJN25-12-3和WSJJ25-12-3有什么区别?
颜色和材质不同,WSJN25-12-3是胶木颜色为浅褐色,WSJJ25-12-3是聚缩醛颜色为白色。 具体差异请查看以下链接的材质特性 https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozh...
树脂垫圈WSJN25-12-3和WSJJ25-12-3有什么区别?
颜色和材质不同,WSJN25-12-3是胶木颜色为浅褐色,WSJJ25-12-3是聚缩醛颜色为白色。具体差异请查看以下链接的材质特性https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhun...
WC28SF-1该型号垫片相配轴径是24的选哪个型号?
轴径只有25和22的,没有24的,所以这个型号WC28SF-1表示相配轴径25.
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
量产设备中装置零件的材料及选用方法
量产设备中装置零件的材料及选用方法 本书将介绍在设备和设备部件等中常用的材料的特点,并通过介绍设备部件的制作实例来解释如何选择材料。通过巧妙地利用规格形状,也可以实现无浪费的合理设计。
3分钟速成!所谓沉孔是?
3分钟速成!所谓沉孔是? 沉孔是指螺丝孔顶部比螺丝头部大小更大的切孔。在本章节中,讲解沉孔的加工方法及设计注意事项。
技术文章
树脂垫圈的产品特点和使用注意事项
 产品概述树脂垫圈一般用于工件连接处,在防止紧固时工件划伤、开裂;冲击件的缓冲减振,防振动方面有良好效用。 产品特点特点1: 树脂材料种类丰富,有聚缩醛、MC尼龙、胶木、氟树脂、PEEK、环氧玻璃等。可选产品范围广。 特点2: 树脂垫圈在不易传递振动以及声音,并在紧固螺丝时使用,可以达到一定程度缓冲紧固的效果。 特点3: 聚缩醛材料机械强度优异,应用广泛的常用材料。有白色和黑色2种颜色。 特点4: MC尼龙材料耐磨损性比聚缩醛优越。还备有防静电效果好的导电级产品。 特点5: 胶木材料可用作绝缘零件。除了纸板型以外,还有强度更高的布板型。 特点6: 氟树脂材料冲击强度优异,化学稳定性与电气性也非常优良。滑动特性也优异,可用作旋转部分。 特点7: PEEK材料耐热性、耐化学药品性优良。并且,高温下的机械性能优良。 特点8: 环氧玻璃材料与胶木相比,强度高且耐热性、耐湿性优异。 使用案例使用案例①产品作用■定位紧固机构使用树脂垫圈防止紧固件划伤开裂用于调整高度的同时,减少工件工作时的振动。使用案例②产品作用■压入式固定机构利用与冲击件的缓冲减震,防振动方面有特殊功效。 注意事项①材质颜色请以实物为准,产品表面的粗糙度也会因批次不同而可能不同。 ②树脂材料因吸水而导致尺寸发生变化,因此请不要长期保存。(特别是吸水率高的材质更容易变形) ③胶木随着时间的推移可能会变色,但其性质不会产生变化。 ④树脂不同于金属,是易于因温度、湿度变化而变形,产生尺寸变化的材质。  温度每变化1度,尺寸可能会有0.1mm左右的变化。 保管购入的零件时,请务必在常温(20度)下保管。  特别是,MC尼龙属于吸水性强,容易因潮湿、水分而产生尺寸变化的材质。 进行尺寸设计、保管时请特别注意。 相关行业电子汽车智能手机半导体 相关文件树脂垫圈/轴环特长和特性  点击此处 相关产品聚氨酯板材 自由指定型止动螺栓树脂轴环 标准型代表型号:UTSN8-300代表型号:UST3-15代表型号:CLJJ10-16-20.0 
2022.12.05 10:22:13 2147
金属垫圈的产品特点和使用注意事项
 使用方法确保座面的使用例■ 螺栓的连接稳定防松动的使用例软质材料加固的使用例  ■ 通过增加座面加大摩擦,从而不易松动■ 防止螺栓陷入作为弹簧垫圈的使用例   使用案例设备名称:使用了连杆的挡块机构 目的:利用气缸使挡块伸出,让工件传送暂时停止,以调整传递到下一个工序之前两工件之间的间距。 特点1:通过底座下的凸轮机构和气缸进行驱动。 特点2:通过螺栓组装3块经铣削加工的型材板,价格较低且可轻松确保连杆与直线导轨的平行度。 特点3:在紧固时,选用金属垫圈与锁紧螺栓连接可避免因锁紧导致被连接件产生凹陷,引起螺栓松动。 相关行业电子电器智能手机医疗机器人半导体锂电池 注意事项①金属垫圈为车削加工品,非冲压件。 ②当使用环境相对湿度较高,且需有一定防锈能力时,请选用无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。 ③当使用环境对金属垫圈需要有一定耐磨性及硬度时,请优先选用淬火产品。 相关文件金属垫圈/轴环使用例点击此处金属材料及其表面处理的防锈性能及保养点击此处 相关产品外螺纹型等高螺栓带法兰直线轴承 单衬标准型导向轴支座 支架型代表型号: SMSB5.5代表型号: LHFC8代表型号: STHR12 
2022.12.01 15:44:14 2056
树脂垫圈·轴环的特长和特性
■树脂材料的特长·聚缩醛:机械强度优异,应用广泛的常用材料。有白色和黑色2种颜色。·MC尼龙:耐磨损性比聚缩醛优越。还备有防静电效果好的导电级产品。·胶木:可用作绝缘零件。除了纸板型以外,还有强度更高的布板型。·氟树脂:冲击强度优异,化学稳定性与电气性也非常优良。滑动特性也优异,可用作旋转部分。·PEEK:耐热性、耐化学药品性优良。并且,高温下的机械性能优良。·环氧玻璃:与胶木相比,强度高且耐热性、耐湿性优异。·聚碳酸酯:在透明树脂中具有最高级别的冲击强度,且耐热性和耐寒性优异,应用范围广泛。■树脂垫圈/轴环的特性
2022.06.21 16:05:29 2292