磨削研磨用品 产品介绍 包含砂轮、砂纸、油石、研磨膏及抛光轮等,用于去除零件表面毛刺、修整尺寸或提升表面光洁度。属于精加工耗材,能有效优化机械配合面并提高产品外观质量。
磨削研磨用品
品牌优选
日本精密机械工作(Leutor)[日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
代表商品
日本精密机械工作(Leutor)[日本]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
代表商品
常见问题
金刚石砂轮如何选择?
选型时主要看线速度、砂轮粒度与切入量关系、砂轮粒度与表面粗糙度关系这三个指标,金刚石砂轮在干式磨削和湿式磨削上的线速度基准不同,需考虑是否满足使用需求。金刚石砂轮不同的...
金刚石砂轮如何选择?
选型可参考https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2013_msm_fs_01/digitalcatalog.html?page_num=738
金刚石编号选型分别是什么意思?
金刚石编号,这个为克拉数,20代表20分,35代表35分。以此类推100分=1克拉。 克拉是金刚石等宝石的重量单位。
3M的两款抛光液的区别是什么?
颜色不一样:81235是白色的抛光液;82877是灰色的抛光液。
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
NC加工必备基础知识
NC加工必备基础知识 本书将详细解释使用NC程序进行NC加工的基础知识,模拟体验在NC加工设备上从企划口袋加工到创建和执行NC程序的整个过程。
探知设备设计的关键'切削加工'!
探知设备设计的关键'切削加工'! 是否有过这样的经历,从制造现场收到这个图纸无法加工的反馈,工作无法顺利进行?本书将传达设计中需要掌握的要点的精髓。
技术文章
磨削砂轮的种类与优点
·       研磨机用磨削砂轮·       修复支架(修复手柄)·       盘式橡胶砂轮    ·       带轴橡胶砂轮研磨机用磨削砂轮安装在桌面型(双头)研磨机上,主要用于金属磨削。优点·       采用双头研磨机或便携式研磨机,用手抓握工件进行加工。用于除毛刺、粗加工、重新研磨刀具等用途。·       用于利用精密磨床(磨削专用机床)进行各种零件的精密加工、模具零件加工等。修复支架(修复手柄)优点·       当砂轮磨平时,或是双头研磨机等设备上使用的通用磨削砂轮发生堵塞时,又或是表面变得凹凸不平时,可使用这种工具让砂轮恢复为正圆形,并清除掉堵塞物。只需将刃口部位顶在研磨砂轮上,即可利用其摩擦轻松让砂轮的平滑面复原。要点如下!·   请确认适用砂轮的尺寸(mm)。·(砂轮参考尺寸:砂轮直径150~500mm)  【注意事项】不可用于硼砂砂轮或金刚石砂轮。 小知识  磨削砂轮的标注方法 要点如下!·   请根据工件材质相应选择磨料、粒度(#)。·   请根据使用的机械相应选择尺寸(外径×厚度×孔径)(mm)。  盘式橡胶砂轮作为砂轮、橡胶、特殊基材的复合体,可用于各种磨削作业的柔性砂轮。优点·       具有柔软性,尤其适合于曲面加工。在具备充足的磨削能力的同时,也具备与砂纸盘相当的精加工和抛光能力。具有良好的耐用性和性价比。·       柔性基材和橡胶可起到防止振动传递到作业人员手上的效果,从而可以减轻疲劳度。 ·       由于砂轮与底座之间采用橡胶,因此吸收能力比传统的纸瓣或柔性砂轮更高,粉尘、灰尘、噪音、振动均极低。要点如下!·   请确认研磨用途及材质。·   (金属、铝、不锈钢等)·   请确认粒度(#)。·   请确认安装使用的圆盘式研磨机。 带轴橡胶砂轮这种砂轮依靠不锈钢刀柄实现高刚性,可在高转速下使用。适用于低碳钢、半软钢等常规钢材。优点·       由于不易发生砂轮飞散现象,因此安全性和耐久性都更高。·       与百叶轮不同,灰尘不易飞扬,有助于改善工作环境。·       与常规的抛光产品相比,加工工序的应用范围更为广泛,可以高速完成从研磨到抛光的各种作业。 要点如下!·   请确认研磨用途及材质。·   请确认粒度(#)。·   请确认安装使用的研磨机。(安装轴径3~16mm)   
2023.09.05 13:52:57 3982
金刚石锉刀的种类与优点
·       金刚石锉刀·       金刚石双刃锉刀·       方形金刚石研磨布     ·       金刚石研磨棒(lapper)金刚石锉刀用于陶瓷、玻璃、磨削刀片等难切削材料的研磨。优点·       非常适合用于硬质合金、淬火钢、陶瓷、玻璃、增强塑料等硬质材料的磨削加工。·       金刚石磨粒被牢固地固定在锉刀基体上,能够自始至终始终保持其锋利度。·       用于各种模具的精加工、校正、修圆;各种刀片的研磨;玻璃、陶瓷及各种硬质材料的磨削。精密型适合用于除毛刺、精密切削、校正、研配等用途。金工型适用于除毛刺粗切削、刚性工件加工。小知识  关于维护当发生堵塞时,请用牙刷等清除掉研磨粉末。清除干净后即可修复。【注意事项】5/6/10/12支套装是表示锉刀大小的统称,并非表示5支装、8支装、10支装、12支装。金刚石双刃锉刀优点·       可用于研磨锉刀、砂轮所无法研磨的陶瓷、超硬、淬火钢等材质。·       其形状为菱形,即使是传统锉刀难以伸入的位置也能轻松研磨。·       请根据被切削材料相应选择锉刀长度(mm)。尤其适合用于锯齿的修复※作业。※锯齿修复=长期使用之后,锯齿的刃口会逐渐变钝,锋利度变差。这项作业是用于打磨刃口,从而让其恢复锋利度。方形金刚石研磨布优点·       用于玻璃、陶瓷、石材等难切削材料的倒角以及切断面修正。也可蘸水或油后研磨。不易堵塞。·       可根据被切削对象,仅剪取所需尺寸使用。 ·       电沉积是一种将金刚石晶粒固定在镀镍层中的工艺方法。·       标准规格产品包括#60、#100、#400三种不同粒度。也可制作其他(~#3000)规格产品。 ·       #60~粗磨、#400~中磨、#800~精密研磨。金刚石研磨棒(lapper)优点·       这是以金刚石方形研磨布为基材,相应进行加工并贴合而制成。由于带有手柄,因此非常适合用于细小部位的研磨加工。与锉刀不同,这种工具没有方向性,可以从前后左右的任何方向进行研磨加工。·       粒度包括#80、#180、#400、#600、#800、#1000六种。要点如下!·         请确认刃长(mm)、形状。·         请确认种类。 
2023.09.06 11:02:36 3681
锉刀的种类与优点
·       金工用锉刀·       成套锉刀    ·       精密锉刀金工用锉刀用于将工作面表面加工平整,或是去除棱角。锉刀形状的种类优点·       机械加工后进行手工精加工时使用的锉刀。小知识  锉刀的使用方法普通锉刀仅在向前推时进行切削。往回拉的时应避免用力,这是让其保持长寿命的关键。成套锉刀优点·       这是机械加工后对细节部分进行手动精加工时使用的锉刀。·       与金工用锉刀相比,其种类更多,具有12种截面形状。·       包括一套5支、一套8支、一套10支、一套12支4种规格。·       成套锉刀的5支套装~12支套装是以全长来表述。·       5支套装=215mm 8支套装=200mm  10支套装=185mm 12支套装=170mm 形状 <5支套装>平、半圆、圆、方、三角 各1支<8支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆<10支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹 各1支<12支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹、蛤蜊、双弧 各1支精密锉刀优点·       这是锉齿极小的锉刀。适合用于进行更加精密的精加工作业。·       用于金属精密加工、贵金属精密加工。·       包括一套5支、一套8支、一套10支、一套12支4种规格。·       精密锉刀的5支套装~12支套装是以全长来表述。·       5支套装=200mm 8支套装=180mm  10支套装=160mm 12支套装=140mm形状 <5支套装>平、半圆、圆、方、三角 各1支<8支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖细、细圆<10支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹 各1支<12支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹、尖头三角、平头三角 各1支要点如下!· 请确认刃长(mm)、形状、粗度(粗糙度)(按照粗、中、细、油的顺序,由粗到细)。· 请确认是需要单品(相同形状的多支)还是需要套装(各种形状各1支)。 
2023.09.06 10:45:51 3551