无油板/导轨/滑块 产品介绍 含有固体润滑剂的自润滑导向元件,在无外加润滑油的情况下仍能实现低摩擦运转。具有免维护、耐磨损、抗污染的特点,适用于食品机械、真空环境或无法加油的工位。
无油板/导轨/滑块
品牌优选
大同精密金属 [日本]
代表商品
实用案例
No.007789 2段行程式滑块
本案例"2段行程式滑块",使用2段滑动,实现2倍行程。使用直线导轨补偿气缸的力矩负载 。用途· 使用2段滑动机构,将吸附机构接收的工件自动存放在腔内· 假定为N2环境下的腔室IDEA NOTE1 使用上下2个无杆气缸,在空间不变的状态下行程变为2倍的机构为了充分利用空间,配置上下2个气缸,并使用直线导轨补偿负载的不足IDEA NOTE2 简化吸盘的配管使用方管固定吸盘,使其具有固定吸盘和配管的功能,从而简化配管设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2023.10.30 03:00:18 15661
No.007093沟槽导轨卷帘门机构
本案例"沟槽导轨卷帘门机构",将铝合金型材的槽用作卷帘门的导轨。将浮动接头用于气缸前端,可沿型材上的槽顺利开闭。在宽6mm的槽中安装板厚5mm的面板,使其具有一定程度的间隙,可消除扭曲。另外,已安装钣金板和内衬以保持平行。采取以上措施后仍产生扭曲时,需变更内衬的厚度。基本上在接触槽底面的状态下使卷帘门开闭。使用浮动接头而非正交导轨以便沿槽底面滑动。可能会因PET卷帘门的加工精度而产生扭曲,因此需在传送带安装座上安装垫片。(图纸中省略)目的・动作· 通过传感器使传送带传送的工件停在挡板前。· 使用铝合金型材上的槽,通过气缸使卷帘门开闭。IDEA NOTE1 卷帘门导轨的设计将铝合金型材的槽用作卷帘门的导轨。可兼用作常规型材IDEA NOTE2 使用内衬开闭卷帘门时如果发生扭曲,则需变更内衬的板厚 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1610
No.007105树脂滑轨温水测试槽
本案例"树脂滑轨温水测试槽",简易温水测试。采用可从上方轻松更换、安装加热器的构造。目的・动作· 将树脂滑轨浸泡在通过2个加热器加热的温水中,测量此时的滑轨伸长长度。IDEA NOTE1 加热器布局采用假设槽内温水产生自然对流的加热器布局,稳定工件承受的热负载IDEA NOTE2 加热器安装加热器安装孔为4处,如需增加,最多可增加至4个 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1155
No.000449检查投入桌
本案例"检查投入桌",有浮动机构的直动机构。为了中和气缸和直动导轨的平行度和高度的偏差,导块和气缸之间设置间隔(浮动)不使用气缸的行程尾端,为了拿取精密的工件,止动装置和减震器并用在工件检出传感器的支架上设置长孔槽,可以在现场调整传感器的角度 。目的・动作· 为了检查线路板特定位置图像,运送至检查位置的组件· 前工序装载机上在本装置前方提供工件(可调整)· 确认有无工件后,由气缸将导轨部运往后方· 用减震器・止动栓在滑动导轨所定的位置上停止(可调整)· 从照相机上取得图片资料后,用气缸回到滑动导轨的前部· 后工序装载机上以取出工件的画像结果为基准,区分良品和不良品 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.21 16:45:22 1252
常见问题
目前凸凹V导板MISUMI有哪些系列,是否可以替代其他公司产品?
MISUMI目前的凸凹V导板,可代替市面上大部分主流品牌,可用作原厂替换,但是不能与他们的产品互配使用。
MISUMI的V型导向块能否互换,和其他公司的产品是否可以互换?
我司的同一系列产品均可互换配合,只要是统一系列的,比如CBG配和CBP,CBGL配合CBPL,DCBG配合DCBP,CMG21配合CMG22或者CMG23,CMG31配合CMG32或者CMG33。其他公司的产品与MISUMI产...
技术文章
移门吊轨的各部件名称与注意事项
吊轨轨道                                                                                                                                     这是用于悬挂移门以及各种工装夹具、半成品的轨道。                                               通过不同零部件的组合,可以将轨道安装在天花板上或墙壁上,并且吊轮具备多种不同种类,尤其是钢制吊轮,其载荷范围很广,可根据使用目的相应选择最为匹配的产品。 用于物料搬运的滑车专门设计用于悬挂物品,可避免滑车之间相互碰撞而造成损伤、破裂。 吊门的各部件名称  ■吊轨轨道 这是让吊轮其内部运行的轨道,包括钢制和不锈钢制两种标准产品。■接头 用于连接吊轨轨道的接头,有吊顶接头和侧向接头两种。■门挡(原名:中央门档) 利用螺丝固定在吊轨轨道的内槽中,用于门扇定位。■吊轮 有双轮和单轮2种,可根据悬挂载荷及用途相应选用。用于吊门直线移动时,请使用双轮型。■支撑件(支架) 用于将吊柜轨道安装到构筑物上的支撑件,包括用于墙面安装的侧装支撑件和用于安装到天花板上的顶装支撑件2种。■裙板 裙板是用于连接吊轮和门体的金属配件,主要用于木门。■导轨 用于导轮的轨道,有钢、不锈钢材质可供选择。■导轮 用于吊门底部,防止门摆动或被风吹动,包括铁门用导轮、螺栓型导轮、木门用带框导轮3种。■底部挡块(原名:限位器) 利用螺丝固定在导轨的凹槽中,作为导轮的挡块,用于门体定位。■侧盖(原名:挡块) 用于嵌入到吊轨轨道末端的支架中,以遮挡轨道末端。【注意事项】 · 安装吊轨时,请务必使用支架(支撑件),以450mm~500mm的间距安装,并确保不会有2个以上的吊轮同时进入1个支架的范围内。 · 此外,比起耐载荷能力恰好够用的导轨,使用具有一定载荷余裕的导轨有助于延长吊轮寿命。小知识  什么是物料搬运物品及原料搬运的缩写,意思是运输、移动物品。  要点如下!· 选择导轨时,请确认起吊对象物品的重量(kg)。      · 请确认材质、尺寸、长度(mm)。      · 请根据用途及使用方法相应选择吊轮及部件。 
2023.12.18 09:39:41 2956
滑轨的安装要点
滑轨无论是较轻的物品还是重物,都能够依靠这种导轨轻松、顺畅的移动。滑轨基本用语滑轨行程用于表示滑轨伸到最大长度时的移动距离的行程,包括等行程、超行程、欠行程、前后行程四种。此外,能拉出滑轨长度3/4的称为“3/4行程”,能拉出超过滑轨长度的称为“全行程”。取决于安装方法的负载能力变化负载能力会根据安装方法不同而发生变化。例如,水平安装时小于25%。安装姿态安装导轨时,请确保导轨垂直于地面,且左右导轨保持平行。额定载荷额定载荷是指当抽屉侧导轨伸出时,导轨中央所承受的静载荷。(W)要点如下!· 请确认额定载荷(N)。(在选型时,请充分考虑需要放置多重的物品以及使用频率。)· 请确认导轨尺寸(mm)和行程(移动距离)(mm)。· 请确认材质。(钢、不锈钢等)
2023.04.23 15:23:06 2976
交叉滚子导轨的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 交叉滚子导轨的安装方法 ①用螺栓将滑轨A、B、C固定在滑台与底座上,稍加紧固滑轨D。(图1) ②拆下端面螺丝,将滚子保持器组件从端部插入。(图2) ③左右移动滑台,将滚子保持器组件置于滑轨的中央位置。 ④将千分表安装在规定位置。(图3) ⑤驱动滑台,用扭矩扳手等工具紧固滚子保持器组件存在范围中的调整螺丝a~e。(图4~6) ⑥在千分表的数值为最小值且无变化之前进行5的操作。 ⑦当千分表的数值为最小值且无变化时,完全紧固调整螺丝。 ⑧最后固定之前稍加紧固的滑轨D。使用案例交叉滚子导轨经常被使用于滑台类产品中,是交叉滚子导轨型滑台的重要组成零件。在2根V形槽导轨上以交替正交的方式排列滚子,滚子一边沿着V形槽滚动一边移动并提供导向的机构,可以获得更优异的运动精度。 左图为米思米CRU系列交叉滚子滑台 点击此处应用行业电子/家电汽车智能手机半导体注意事项①交叉滚子导轨耐冲击性弱,掉落或对其施力过大,将会产生滑动异常,使用时请充分注意。 ②在未可靠安装固定前,滚子保持器组件受外力作用时,可能会造成滚子掉落,使用时请充分注意。 ③滑轨端面螺丝仅是用来防止保持器的脱落,不可作为限位机构使用。若需要限位功能,请设计专用的限位机构。 ④整组配对使用原则 滑轨的精度是以整组为单位来精确控制其相互间的误差的,不同组别的滑轨混合使用时,可能导致精度变化,组装时请充分注意。 ⑤防止保持器偏移在半行程或高速下使用,当滑台停止时,保持器可能会因惯性力而产生偏移。作为防止保持器偏移的对策,建议在使用过程中进行数次全行程移动,将保持器置于滑轨的中央位置。 ⑥请根据实际使用条件及环境适时涂抹润滑脂通常注脂间隔为6个月或1000KM。移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。但这只是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。相关产品交叉滚子型滑台交叉滚子滑台滚珠直线导轨代表型号:XCRS60代表型号:CRU3055代表型号:BSG8-40 
2022.11.29 17:57:39 6005