气缸/旋转执行器
产品介绍
以压缩空气为动力源,驱动活塞实现直线往复或定角旋转运动的执行元件。具有结构简单、动作迅速、成本低且抗过载能力强的特点,广泛用于自动化生产线的抓取与推送。
品牌优选
实用案例
No.007801研磨升降旋转机构
本案例"研磨升降旋转机构",使用高扭矩、高推力进行圆柱内面加工。升降和旋转的动力不同,因此可自由设定转速和进给速度的组合。用途· 研磨铁制圆柱工件时,使砂轮升降旋转IDEA NOTE1 紧凑化将升降用直线导轨相对配置,实现机构的紧凑化 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007802夹紧与压入联动的组件
本案例"夹紧与压入联动的组件",使用1个气缸使夹紧与圆销压入联动。为了避开无油润滑板的接缝,使用2块无油润滑板通过变更斜楔形状(角度、长度),可调整夹紧的距离和时间。用途· 将圆销压入树脂块的夹具IDEA NOTE1 使用1个气缸进行2个动作使用1个气缸进行夹紧和压入的结构 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007764圆柱工件用夹头
本案例"圆柱工件用夹头",使用简单的结构夹紧内径。需安装在机械臂上,因此零件材质选用铝合金等可减轻夹紧部重量
。用途· 使用3个夹头的气缸行程保持圆柱型工件内径IDEA NOTE 使用薄型气缸的行程保持工件使用3个薄型气缸保持工件。为了提高夹头部分的强度,使用了直线轴承和导向轴 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007660变更工件间距的3连夹头机构
本案例"变更工件间距的3连夹头机构",使用1个气缸变更3连夹头的间距。将金属垫圈用作定位零件通过变更气缸和直线导轨,可改变间距变更量
。用途· 使用夹头变更输送机传送来的工件间距后,再传送至另一个输送机上IDEA NOTE1 使用1个气缸变更间距可将气缸安装在活动部,从而使用1个气缸驱动2个活动部IDEA NOTE2 使用金属垫圈进行定位通过变更外形公差(h7),将金属垫圈用作定位零件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007721 3爪夹头
本案例"3爪夹头",使锥形块上下动作,同时开闭3个夹头。通过将销压入锥形块进行止转。用途· 夹紧圆形工件IDEA NOTE 通过锥形块的升降进行夹紧使用滑块的锥形部分压紧销部,夹紧工件 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007798管泄漏测试
本案例"管泄漏测试",任何管端面形状均可进行泄漏测试。在两侧加工气孔,并在相反侧设置压力传感器,可确认气孔是否堵塞通过变更气缸尺寸,可对应粗管
。用途· 对弯曲加工后的管子进行泄漏测试的夹具IDEA NOTE1 夹紧内径与端面夹紧不同,不会影响端面形状端面夹紧时,若管壁较薄则会有较多部分凹入聚氨酯中,从而导致聚氨酯损伤严重,内面夹紧则可减少损伤IDEA NOTE2 兼用于工件的夹紧可兼用于封闭空气和夹紧工件,无需安装其它工件固定夹设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
SC-40X75配什么型号感应器?以及SC-63X200对应的感应器是什么?
首先这两款不带磁石的,无法使用磁性感应开关来进行位置感应。
带磁石的型号是SC-40X75-S和SC-63X200-S,其配套的磁性感应开关请参考如下链接,找到对应的SC气缸用即可。
https://cn....
气缸的轴承种类滑动轴承和滚珠衬套2种有什么区别?
主要指内部结构的轴承是滑动式线接触的还是滚珠式点接触的含义,本身尺寸一样,只是轴承的结构有所区别。
气缸型号:SDA12X50-SA2是否附带感应开关?感应开关是NPN的吗?
SA2表示附带两个感应开关:CS-120,该感应开关是两线制的,所以不分NPN或者PNP型。
回转气缸型号:RTM-20X180-L-C2-SG2是否附带感应开关?
该气缸型号中的SG2表示附带两个CS-8G的感应开关,C2表示附带两个感应器开关固定座
气缸板式安装型MSPCM6-10这种气缸用的电磁阀是哪种?
该气缸并无标准配套的电磁阀型号,这款是单作用式气缸,通过电磁阀的送气作用将活塞杆推出,气缸内部由弹簧将活塞杆回拉。
MXJ8-20是使用四个M4螺丝来固定的吗?,还是M3的,那个沉孔,可以了吗,再?,在?
如果从地面安装的话 其实M3 M4的都可以,用沉孔就是M3 用螺纹孔就是M4,不过主要用的是螺纹孔。
资料下载
技术文章
抓手/旋钮的优点
· 抓手· 旋钮抓手这是可以安装到机械设备的门上,以方便手持的把手。用于提起或拉动安装有抓手的对象物体。用于开闭各种门。小知识 SEMI标准规格手轮这是为了统一半导体行业的国际工业规格而由行业组织制定的行业标准标准。尤为重视基于人体工程学的作业性和操作性上。要点如下!· 请确认安装方法。· 请根据用途相应选择主体材质。 · 树脂制 · 铝制 · 不锈钢制(不锈钢的耐腐蚀性和耐热性优秀。)旋钮可无需实用工具而轻松固定。优点· 可根据用途相应选择手柄材质。· 铸件……坚固、结实 · 树脂制……轻巧、防滴· 铝制……轻巧、美观· 不锈钢制……防锈、卫生※树脂制旋钮可选择主体颜色。· 黑色/白色/红色要点如下!· 请确认外径尺寸(mm)。· 请确认颜色。· 请确认螺纹直径(mm)。· 请确认是外螺纹型还是内螺纹型。
回转气缸的产品特点和使用注意事项
使用方法1、回转方向及角度调整 1.1、回转方向 A、以旋转台定位销孔为基准,最大转角范围如上图所示,最大转角为190°; B、A口进气工作台顺时针旋转,B口进气工作台逆时针旋转。 1.2、角度调整示例(以90°转角为例) 1.3、调整螺丝(油压缓冲器)每转一圈回转台调整角度 2、产品出厂时转角范围调至最大,请勿再调大转角; 3、运动能量不可超过允许的最大能量,否则会导致产品内部零件损坏; 4、旋转部位无需给油润滑; 5、由于缓冲的存在,最低操作压力不低于 0.1MPa; 6、油压缓冲器不可超过如下表规定的最大安装扭紧力矩。 7、请勿拆卸油压缓冲器底部螺丝,否则会导致油压缓冲器漏油; 8、油压缓冲器为消耗零件,缓冲能力下降时请及时更换。本油压缓冲器可在压力下使用,结构上不同于普通油压缓冲器,不可用普通油压缓冲器替代;9、严格按下表所示要求控制好刻度盘的跳动量及平行度。 使用案例
夹紧气缸的产品特点和使用注意事项
使用案例 气缸主轴下压共有两个行程,旋转下压行程及直线下压行程。 注意事项一般注意事项: 1、配管前须防止杂物及灰尘等异物进入气压缸内,造成之故障及错误动作。 2、气缸之使用,以不超越选用之最大行程之使用为原则,要避免活塞与前后端盖之惯性力撞击。 3、气缸进出气口必须加装调速阀,以控制气缸行进速度,气压缸最好是以排气控制速度(Check out)为佳。 4、行程较长之气缸,要设计中间点支撑,轴心与气缸管,若只有单边支撑,会造成静负载弯曲,若有震动及负荷之场合时,会容易造成损坏。 5、复数气缸装置一齐动作之结构,必须设计装置导杆引导,以避免产生干涉及动作不良现象。 6、气缸轴心之负荷与移动方向要一致,不可以有侧向负载,会导致轴心表面磨耗及损伤,并使轴封迫紧破损造成漏气及作动不顺畅之情形。 7、外部导杆或轴端连接物体部位,轴端连接必须避免连接干涉现象,最好是连接浮动接头或角度可调整装置,要避免不平衡之作动及单边磨擦造成之损伤。 8、气缸管内壁及轴心为精密加工品,此部份要避免碰(刮)伤,尤其气缸管之外管损伤会导致管壁变形,是造成气缸动作不良与气缸损坏之原因。 9、周边环境之要求: (1)避免在有化学药品,易燃品,腐蚀性及海水,高温等之环境使用。 (2)避免在发热及辐射热之场合使用。 (3)使用之周边温度,按规格表之范围要求使用。 (4)寒冷地区之使用,须防止冻结造成操作不良。 (5)避免户外热晒,灰尘量等环境,会造成质量不安定性。 (6)有油性,易燃性及防爆性之场合,应于避免使用。