螺丝,螺栓 产品介绍 带有外螺纹的圆柱形紧固件,与螺母配合或直接拧入基体,用于连接两个带有通孔的零件。具有高抗拉强度和丰富的规格,是实现机械刚性固定不可或缺的通用五金件。
螺丝,螺栓
品牌优选
水本机械制作所(MIZUMOTOMACHINE) [日本]
代表商品
极东制作所 [日本]
代表商品
水本机械制作所(MIZUMOTOMACHINE) [日本]
代表商品
极东制作所 [日本]
代表商品
常见问题
等高螺栓GDMSB和GDSMSB有什么区别?强度是多少?
这两款型号主要是材质不同,GDMSB为SCM435材质,强度10.9级,GDSMSB为SUS304材质,强度A2-50。
一般什么时候会选用树脂螺栓?
树脂螺栓不会生锈,质量轻;适合于半导体等轻量化,要求清洁环境的场合。其次,树脂螺栓的材质有很多种,可根据自身需要的耐药性、耐热性、强度等需求具体进行选择。
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
量产设备中装置零件的材料及选用方法
量产设备中装置零件的材料及选用方法 本书将介绍在设备和设备部件等中常用的材料的特点,并通过介绍设备部件的制作实例来解释如何选择材料。通过巧妙地利用规格形状,也可以实现无浪费的合理设计。
3分钟速成!碳钢
3分钟速成!碳钢 碳钢究竟是怎样的材料?本文将介绍一下碳钢的特点、代表性的碳钢SS400、S45C以及S50C。
技术文章
免螺栓货架的种类与特点
· 免螺栓型· 中间搁板免螺栓型 免螺栓型                                                                                                                                                     包括顶板和底板在内的所有搁板都只需放在货架支架上即可。 免螺栓型货架包括单体型与连接型。 中间搁板免螺栓型                                                                                                                                       特点· 这种货架可大幅度节省利用螺栓进行组装所需的时间。 要点如下!· 请确认每一层的承载能力(kg)。· 请确认每个货架的总载荷(kg)。· 请根据要存放的商品大小与数量,选择面宽×进深×高度(mm)、层数。· 免螺栓型也包括连接型。连接是指相邻的货架可共用支柱的结构。 
2024.03.15 18:30:49 1211
螺栓的种类与尺寸标注方式
螺栓用于将零件相互紧固固定在一起的外螺纹零件,与螺母共同拧紧,或拧入内螺纹孔中使用。螺栓种类六角头螺栓内六角螺栓(带帽螺栓)内六角圆头螺栓内六角沉头螺栓蝶形螺栓内六角紧定螺栓(也叫螺柱、无头螺栓)尺寸标注方式· 公制螺丝 各部分的尺寸均以毫米标注,是使用最为广泛的用于固定机械零件的紧定螺丝。 (螺纹角度为60°)· 标准规格螺丝 公称直径以英寸为单位,螺距以每英寸(25.4mm)的螺纹数表示。 (螺纹角度为60°)· 英制螺丝 公称直径以英寸或毫米为单位,螺距以每英寸(25.4mm)的螺纹数表示。 (螺纹角度为55°)小知识  关于全螺纹与半螺纹<半螺纹的螺纹长度>· 颈部长度 130mm以内 螺纹直径×2+6mm· 颈部长度 130mm以上 螺纹直径×2+12mm要点如下!· 请确认螺栓种类(头部形状)。· 请确认螺纹直径×螺距(mm)。· 请确认颈部长度(mm)。· 请确认材质。(不锈钢、青铜、钛、铁等)· 请确认使用工具。(扳手、活动扳手等)
2023.04.24 17:42:51 13108
螺钉的种类
 螺钉是用来紧固两个或多个零件的机械零件,在注塑模具中大量使用了螺钉。在日本,用于模具的螺钉基本上都是符合日本工业标准(JIS标准)的米制粗牙螺钉。但是,在各种用途和领域中,也会使用特殊螺钉。 在本期中,将为大家介绍各种类型的螺钉。・米制粗牙螺钉 ・米制细牙螺钉・标准螺钉(英制) ・惠氏螺钉(旧英标,螺纹角度55°) ・管用锥形螺钉・配管用平行螺钉 ・方头螺钉・梯形螺纹・锯齿螺纹・电线管螺钉・微型螺钉・自行车螺钉・缝纫机螺钉・相机快门线・显微镜物镜螺钉・可拆卸锁坑螺钉・滚珠丝杠 ・小螺钉・紧定螺钉・木螺钉・自攻螺钉・地脚螺栓 ・吊环螺栓・防松螺帽・带垫片袋形螺帽・带槽圆螺帽・圆螺帽 关联类别Ø  螺钉、螺栓 
2023.03.20 13:42:48 4148