周转箱/托盘
产品介绍
用于工厂物流存储、单元化周转和货物盛放的标准容器与载体。采用工程塑料或金属材质,设计坚固、可层叠摆放,广泛配合叉车和立体仓储,实现标准化物料管理。
品牌优选
常见问题
技术文章
折叠型周转箱的特点与使用方法
折叠箱周转箱 用于存放和运输文件、杂志、药品、工业零部件、日常配送产品等的容器。特点· 不使用时可折叠收纳,从而可以减小空间占用、提升运输效率。· 折叠后高度会降低,便于存放。· 透明型可看到内容物。组装方法与折叠方法<组装方法>双手将短边上框向上拉起,将短边的侧面向下按压,由内向外用力按压四个角,直至听到“啪嗒”一声响。<折叠方法>从短边侧面的外侧向内侧按压,一边将短边的侧面向上推,一边整体向下按压,从而完成折叠。要点如下!· 请确认有效内部尺寸(面宽×进深×高度)(mm)。· 请选择是带盖子型还是只有周转箱本身。· 当带盖子时,请选择盖子是与箱体一体型,还是独立的盖子。· 请根据用途相应选择颜色。也有可以看到内容物的透明型。
周转箱的选型方法
周转箱选型指引 根据类型选型折叠型周转箱不使用时可折叠收纳,从而可以减小空间占用、提升输送效率。关于折叠型周转箱 »盒式周转箱适用于工业零件的保管及配送,具有优秀载荷能力的容器。关于周转箱 »嵌套周转箱可以嵌套(堆叠),以提高收纳、存储效率的容器。关于嵌套周转箱 »网眼周转箱通风性良好,适合用于农产品、水产品的存放及出货。关于网眼周转箱 » 根据用途选型食品用周转箱适合用于糕点、面包、便当盒等的存放及搬运。关于食品用周转箱 »导电性周转箱适合用于印刷电路板、电子元器件、液晶等精密部件的存放及运输。可防止出现静电破坏。关于导电性周转箱 » 周转箱的选型标准· 根据外形尺寸选型时……当希望将物品存放在货架或书架上时,选型中应重点关注外部尺寸。· 根据有效内部尺寸选型时……当希望存放的产品已确定时,选型中应重视有效内部尺寸。· 根据容量(L)选型时……根据目标容量选型。
周转箱的种类与特点
· 盒式周转箱· 食品用周转箱 盒型周转箱 用于存放和运输工业零部件的容器。带分隔功能的周转箱※ 便于管理细小零部件。 特点· 适合用于工厂之间的周转、零部件的存放及配送。承载载荷的能力优秀,具有出色的强度。可用于多种目的的周转箱。· 正面为实心结构,具有出色的强度。· 也可轻松存放含水物品。 食品用周转箱 特点· 适合用于存放及搬运糕点、面包、便当盒等对象的薄型周转箱,也被称为食品级周转箱。 要点如下!· 请根据用途相应选择颜色。 有效内部尺寸有效内部尺寸是指堆放周转箱状态下的高度。确认在装有内容物的情况下是否能够堆放周转箱。 什么是TP规格周转箱底面形状由统一大小尺寸的模块构成,可装入各种尺寸容器的周转箱。要点如下!· 请根据内容物相应确认有效内部尺寸(面宽×进深×高度)(mm)。· 存放重物时,建议选择底面强化加固型。· 请根据用途相应选择颜色(蓝色、灰色、橙色、白色等)。