同步齿形带/带轮 产品介绍 一种依靠带齿与轮齿啮合来传递动力的精密传动组件。具有传动比准确、无滑差、噪音低且无需润滑的特点,广泛应用于需要高精度同步定位与高效动力传输的自动化设备中。
同步齿形带/带轮
品牌优选
实用案例
No.005002 立仓库式AGV_同步带组件
同步带式负载大,运行平稳,速度快,安装尺寸适中。规格用途AGV运动到指定位置后将物料搬送至下料位置。动作・操作性升降电机驱动同步带上升、下降。采用电机驱动同步带轮,实现升降机构的升降功能与货架对接——使用传感器提高对接精度。特长动作规格外观尺寸:267×704×4063[mm]行程:3200mm(升降)速度:0.5m/s负载:140kg主要零件选型理由零件:同步带:C-HTBO-S8M400-1500理由:经济品,价格便宜的同时保证了产品的品质。设计要点主要零件的计算工序利用米思米同步带轮/同步带选型工具,输入相关选型参数,工具推荐使用HTBN4400S8M-400(宽度40mm),齿距为8mm,皮带宽度为40mm,周长4400mm,但实际设计环境中,此处必须使用开口型同步带,且考虑成本降低,另根据No.005001案例中的计算结果,其静态轴负载为1313.88N,决定使用相同齿形、相同带宽的经济品开口同步带C-HTBO-S8M400-1500,其齿距为8mm,皮带宽度为40mm,与推荐型号保持一致,容许张力为1882N,大于上述静态轴负载,满足需求。构造改善和设计要点同步带传动过程中,一般采用板夹将移动部件和同步带连接,但部分设计人员经常将板夹做成平板对夹,在同步带传动过程中,移动部件与同步带连接不牢靠,夹板易松,导致同步带磨损、同步带寿命下降,设计夹紧机构时,采用附形夹板,增大夹板与同步带的接触面积,防止同步带与板夹相对运动,提高移动部件和同步带的连接可靠性。设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2022.07.21 11:47:48 5416
No.007693工件任意角度旋转(2个同时)机构
本案例"工件任意角度旋转(2个同时)机构",采用步进马达,可根据不同的工件种类变更旋转角度。采用背隙小、最适用于定位的同步齿形带和带轮,减小同时旋转时的角度误差可用手轻松地调整皮带的张紧。用途· 为了根据工件的不同而变更姿势(更换Z轴旋转工件等),通过同步齿形带使用步进马按任意角度旋转2个工件IDEA NOTE1 角度调整从动侧的工件支架和旋转轴采用夹紧方式进行固定,可对角度原点进行微调设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 10:57:42 3492
No.007483皮带张力装置(使用弹簧)
本案例"皮带张力装置(使用弹簧)",自动张力装置。滚轮的传送带上的施加力较多,防止传送带打滑。目的・动作· 采用拉伸弹簧,实现自动张紧的结构· 多个同步带轮传动时,两个同步带轮之间设置一个张紧轮,可以提高要和效率IDEA NOTE1自动拉紧器借用弹簧的力度,能使同步带保持一定的张力设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 10:17:18 3125
No.007628皮带夹紧传送
本案例"皮带夹紧传送",切实传送薄片状工件。夹持点的单侧为金属辊,将另一侧设计成同步齿形带可减小夹持点压力(减小对工件的损伤)通过调整从动侧同步齿形带的位置,可改变皮带张力,从而变更轧辊与工件的接触角度 。用途· 加大传送部材与工件的接触面积以防止工件打滑,从而实现切实传送 IDEA NOTE1 使用皮带和轧辊传送薄片薄片一般使用金属辊+橡胶卷辊进行夹紧传送,现通过在单侧使用同步齿形带,将线夹持变更成面夹持,实现了切实传送设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 14:57:52 2493
No.007522皮带张力装置(手动)
本案例"皮带张力装置(手动)",手动拉伸张力的简易机构。通过大面积覆盖中心带轮的传送带的直径,抑制传送带的止动 。目的・动作· 使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定· 多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率IDEA NOTE1 提高驱动力多个驱动带轮的中间位置上设置滚轮,通过提高咬合率提高对于各轴的驱动力设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 14:58:01 1786
常见问题
同步带周长怎么计算
请参考FA目录关于同步带的选型方法,详见步骤4。https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook/fabiaozhunpin202210/index.html#/ebook/?targetPage=2813 或者直接使用米思米在...
同步带橡胶的和聚氨酯的有什么不同?
两者材质完全不同,相应的特性也不同。在外观颜色、使用温度,发尘性、耐油耐水性能上都会有差异。具体的特性区别可以参考以下网址:https://www.misumi.com.cn/linked/archive/ebook...
免键轴衬MLM16和MLM19的适配同步带轮是哪个型号?
免键轴衬和同步带轮、转轴之间没有必然的配对关系,理论上只要免键轴衬的外径与同步带轮的孔径、免键轴衬的内径与转轴的外径之间配合适当,就可以使用。米思米推荐的公差值可参加下方...
同步带轮齿形不同有什么区别呢?
齿形不同,则可能齿距不同,啮合的紧密度不同。需注意不同齿形的同步带轮无法匹配使用。
同步带的强度是如何计算的?
同步齿形带并无强度这一参数,类似的参数为同步齿形带传动容量。可以根据所选同步齿形带的型号,在如下网址的表格中查询其对应的传动容量数值。 https://www.misumi.com.cn/linked/...
同步带367L100应该配哪种型号的同步带轮?
该型号同步齿形带需要配合同样是L齿形、公称宽度为25.4mm的同步带轮来使用,对其材质、品牌并没有特殊要求。 米思米推荐这款同步带轮产品:https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/...
资料下载
机械机构设计
机械机构设计 本书以机械机构驱动源最常输出的两种运动形态--旋转和直线为轴线,介绍其动作原理、运动转换机构和使用案例。每种机构都有其优点和缺点,需要根据具体的目的和用途进行区分选择。
同步齿形带刚性和弹性系数的变化
同步齿形带刚性和弹性系数的变化 本书主要讨论同步齿形带驱动机构在延长行程时可能会出现的问题,以及装有同步带的单轴执行器在使用时的注意点和探讨事项。
搬运姿态改变后电机负载转矩的变化(同步带输送)
搬运姿态改变后电机负载转矩的变化(同步带输送) 本书主要介绍机构运行姿态对电机负载扭矩的影响以及电机容量不足时的解决对策。对同步带输送机使用时的注意点和探讨事项也进行了阐述。
技术文章
米思米同步齿形带GT型,高精度传动新方案
在现代制造业的快速发展中,高精度、高效率的传动系统已成为机器人、汽车制造、半导体等高端FA行业不可或缺的核心组件。传动精度不仅直接影响设备运行的稳定性与可靠性,更关乎生产效率和产品质量。面对日益严苛的工业场景,传统传动方式往往在精度、噪音、寿命等方面面临挑战。米思米公司基于其六十余年服务制造业的经验,针对多元行业需求,推出了同步齿形带GT型系列产品,旨在为用户提供一种高精度、高可靠且经济实用的传动新方案。一、专注传动精度,响应制造业升级需求随着工业自动化与智能化水平的提升,设备对传动系统的精度要求愈发严格。尤其是在精密装配、半导体封装、机器人关节控制等场景中,微小的传动误差都可能导致产品不良或设备故障。同步齿形带作为一种通过带轮齿间啮合来传递动力的机构,其齿形设计与制造精度直接决定了传动性能。米思米深谙制造业客户对精度、成本与交期的综合诉求。在保证产品核心性能的前提下,对GT型同步齿形带进行了专项研发与优化。该系列产品采用特殊的圆弧齿形设计,有效减小了啮合过程中的齿隙,提升了传动的位置精度与重复定位精度,从而满足高精度定位的应用需求。二、GT齿形专研,适用多种场景米思米同步齿形带GT型系列涵盖了2GT、3GT、5GT等多种型号,如代表型号E-GBN2362GT-40、E-GBN3153GT-150等,能够适应不同扭矩、转速与空间布局的传动需求。在性能层面,该系列产品展现了多方面的技术特点。其一,通过优化齿形和材料,实现了更小的背隙,为高精度传动奠定了基础。其二,产品具备较高的跳齿扭矩,在负载波动或启动冲击时不易发生跳齿现象,传动过程更加稳定可靠。其三,产品运行时的啮合更为顺畅,有助于降低噪音与振动,改善工作环境,特别适合对噪音敏感的应用场合。材料与结构是产品耐久性的关键。米思米GT型同步齿形带采用玻璃纤维作为芯线材料,在保证皮带高强度与高抗拉伸性的同时,赋予了产品出色的柔韧性,使其能够更好地吸收冲击负载。部分型号还采用了高模量橡胶,进一步提升了传动的承载容量。这些设计使得产品在严苛的工业环境下仍能保持长久的耐用性。三、经济型新品,突破性价比在市场竞争与客户需求多元化的背景下,米思米敏锐地察觉到,并非所有应用场景都需要极限精度。部分客户更关注在满足基本性能要求的前提下,如何有效控制采购成本。为此,米思米在标准品的基础上,推出了“经济型”同步齿形带产品线。米思米经济型产品的开发理念并非通过降低品质来换取低价,而是通过“砍掉过剩性能”和推进国产化生产来实现成本优化。具体而言,经济型产品在关键质量与耐久性方面延续了米思米一贯的标准,主要调整在于精度等级的合理放宽,以满足那些对精度要求并非极致的应用。同时,生产转移到国内,采用与米思米海外工厂一致的生产设备与工艺管控,确保了产品核心质量的稳定性。米思米提供的不仅是同步齿形带产品本身,更是一套以客户为中心的服务体系。从精准的产品选型支持,到快速的物流响应(最快可实现3天发货),再到完备的售后保障,米思米致力于在每一个环节为客户创造时间与效率价值。总结而言,米思米同步齿形带GT型系列,是高精度传动的一个务实而创新的解决方案。它融合了精心的齿形设计、扎实的材料工艺以及灵活的产品策略,在保障核心传动性能的同时,积极应对市场对成本控制的需求。在制造业迈向高质量发展的大道上,米思米正以其对品质的坚持、对需求的洞察,助力更多企业提升设备性能与生产效能,共同推动产业的进步与升级。关注米思米官网,了解更多米思米经济型同步齿形带内容!通过官网可获取详细选型指南、实时报价信息,注册企业会员更可享受采购积分兑换好礼等专属权益。※ 本文中所示价格均为不含税参考价,如有变动请以官网订购为准※ 本文中实验数据系本公司检测所得,仅供参考
2026.01.05 13:10:10 1746
电动皮带轮的特点与选配件案例
 电动皮带轮                                                                                                                                                 是在皮带轮内部集成了电机与减速机的驱动辊轮。 特点· 主要安装在皮带式输送机上使用。由于采用封闭结构,驱动部分被内置在内部,从而可以让输送机实现安全、清洁、安静且节省空间。无需加油润滑等维护作业。被用作为皮带输送机的驱动装置。 各种选配件示例根据使用环境不同,可制造并使用带刹车、防水、全不锈钢、防倒转、24小时运行、各种橡胶衬里、磁环等多种不同规格的产品。平橡胶衬里规格防滑效果出色。W螺旋橡胶衬里规格依靠朝中央倾斜的沟槽,可以防止皮带发生蛇行摆动。但是只能单向使用。    防水横条纹橡胶衬里规格依靠平行凹槽,可以避免沙粒等小直径异物的影响。磁环规格利用磁铁的特点,用于钢罐和铝罐分拣等用途。     要点如下!· 请确认皮带输送机的制造商名称与机型· 请确认皮带轮宽度(mm)与直径(mm)· 请确认电源种类。(例:三相200V等)· 请确认公称速度(m/min)· 请确认是否有特殊规格。 
2024.03.29 17:20:12 1722
皮带吊索的特点
 皮带吊索                                                                                                                                                      用于货物吊装的索具。特点· 具有代表性的纤维吊索,产品阵容丰富,可满足各种用途。根据皮带宽度和吊挂方式不同,可广泛应用于从一般轻型物品到重型物品的各种对象。基于皮带吊索(JIS 3级、两端眼形)吊挂角度的使用载荷表(单位:t)吊挂方式直接吊挂穿套吊挂吊挂角度α‐‐α=0°α≦45°45°<α≦90°90°<α≦120°皮带宽度25(mm)0.800.641.281.120.880.64皮带宽度35(mm)1.251.002.001.751.381.00皮带宽度50(mm)1.601.282.562.241.761.28皮带宽度75(mm)2.502.004.003.502.752.00皮带宽度100(mm)3.202.565.124.483.522.56皮带宽度150(mm)5.004.008.007.005.504.00 吊挂方式吊篮式吊挂吊挂角度αα=0°α≦45°45°<α≦90°90°<α≦120°α=0°α≦45°45°<α≦90°90°<α≦120°皮带宽度25(mm)1.61.441.120.803.22.882.241.6皮带宽度35(mm)2.52.251.751.255.04.503.502.5皮带宽度50(mm)3.22.882.241.606.45.764.483.2皮带宽度75(mm)5.04.503.502.5010.09.007.005.0皮带宽度100(mm)6.45.764.483.2012.811.508.966.4皮带宽度150(mm)10.09.007.005.0020.018.0014.0010.0 皮带吊索的JIS等级在JIS规格中对皮带吊索的等级做了规定。根据皮带吊索的等级,即使是相同的皮带宽度,其最大使用载荷也不相同。 皮带吊索的等级与最大使用载荷(单位:t)形式两端眼型等级1级2级3级4级皮带宽度25mm0.500.630.801.0035mm0.801.001.251.6050mm1.001.251.602.0075mm1.602.002.503.20100mm2.002.503.204.00150mm3.204.005.006.30 关于皮带吊索的种类皮带吊索可分为用于常规状态的“一般用途”和用于酸碱性化学品环境下的“化学品”。通常将两端带有绳圈(眼)的型号称为“两端眼型”。此外,还有环状的“环型”、与吊环和吊钩等金属配件组合使用的“带金属配件”型等。 要点如下!· 请确认最大使用载荷(t)(直接吊挂时)。· 请根据吊挂方式相应选择长度(m)。· 使用载荷(t)因吊挂方式而异,请预先确认。(参考基于吊挂角度的使用载荷表)· 用于酸碱等化学药品环境时,请使用化学药品用皮带吊索。· 当货物的边角较为锐利时,使用中请务必垫上护角等。· 吊装作业有众多相关规程,请预先确认。 
2024.04.07 16:12:25 1450