接头 产品介绍 用于连接气管、油管或水管的快换连接件,如气动快插接头。具备优异的密封性能,支持免工具快速插拔,能有效防止流体泄漏,简化了自动化管路的布线与维护工作。
接头
品牌优选
奇宾机械(CHIBIN) [中国台湾]
代表商品
亚德客(AirTAC) [中国台湾]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
嘉纳福 [日本]
代表商品
鹏驰五金制品(EG) [中国]
代表商品
八兴(HAKKO)[日本]
代表商品
沅亨(JPE) [中国台湾]
代表商品
KOYO [日本]
代表商品
奇宾机械(CHIBIN) [中国台湾]
代表商品
亚德客(AirTAC) [中国台湾]
代表商品
亚速旺经销品牌(ASONE-OTHERS)
代表商品
嘉纳福 [日本]
代表商品
鹏驰五金制品(EG) [中国]
代表商品
八兴(HAKKO)[日本]
代表商品
沅亨(JPE) [中国台湾]
代表商品
KOYO [日本]
代表商品
实用案例
No.000517标贴粘接头
本案例"标贴粘接头",标贴的吸附粘接头。通过安装在气缸上的关节轴承和连接夹杆,将粘贴部分倾斜后使其接触橡胶辊,翻转并施加压力的同时粘贴标贴的结构粘贴标贴时气泡难以进入的结构 。目的・动作· 适用于自动化设备的标贴粘贴头部 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 14:46:52 1190
No.007179使用了浮动接头的定心机构
本案例"使用了浮动接头的定心机构",通过吸盘校正偏角。使用浮动接头后,可减小组件整体的高度。柱塞支承件壶形面的表面粗糙度会影响水平复位和定心,因此进行Ra1.6左右的精加工为宜。柱塞负载存在个体差异,因此需调整进出以保持负载均匀并水平固定。目的・动作· 目的· 跟随平板工件吸附面、水平复位及定心。· 动作· 使带吸盘的臂下降,吸附工件。此时,相对于工件的倾斜度,吸盘面通过浮动接头的容许偏角跟随工件的倾斜度。使臂上升,抬起工件。抬起工件后,通过浮动接头周围配置的弹簧柱塞的反作用力,浮动接头的偏角复位为水平位置。此外,通过柱塞前端配置的壶形柱塞支承件,浮动接头复位到中心位置。IDEA NOTE1 使用浮动接头对吸盘进行定心使用浮动接头的偏心和容许偏角跟随工件。配置弹簧柱塞,以辅助水平复位和定心 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 2143
常见问题
接头SUPESH25A,螺纹长度是多少?
SUPESH25A螺纹是R1,R1内螺纹的标准长度是16.2(可以参考目录P2890有标注) https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=2890
螺帽ENM-10螺纹参数是多少?
ENM-10该螺帽只能配合米思米相对应的接头使用,属于配合件,所以内螺纹的尺寸属于不公开参数,不建议配合米思米以外的不锈钢管接头使用。
14AMPAS-10和DT16BS-10 两种食品级配合的管道接头的耐压值是多少?
公称尺寸1英寸的,是4.5MPa,4.5MPa仅限于此接头本身,如果是一个回路里使用,需要按照耐压最小的那个元件的压力来选。
SKTGLK这款接头能耐压多少?
这是一款不锈钢管用接头,接头的壁厚比不锈钢管壁厚要厚更耐压,因此耐压参数参考不锈钢管的耐压即可,比如参考目录2561页的不锈钢管耐压值。 https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh...
接头sutpu中的垫圈具体材质是什么?是否可耐机油?是否可在真空环境下使用?
材质属复合材料:芳纶纤维、耐高温合成矿物纤维、耐油橡胶等材料 可耐机油,但是真空环境下无法使用。
技术文章
焊接接头的特点
焊接接头                                                                                                                                     通过焊接连接,用于改变管道之间的方向、流量。                                                 特点·       有各种尺寸的弯头、分支、渐缩产品可选。·       材质 包括黑管型、白管型(电镀管)、不锈钢3种。黑管型未做电镀处理,外观呈黑色。用于蒸汽或排水管道。白管型的倒角加工面无电镀处理。不锈钢具有耐酸性,不易生锈。 米思米推荐商品:焊接接头 对接 90°弯管 加长型商品型号:WEJELS15A关于倒角效果 要点如下!· 请确认材质。    黑管型、白管型(电镀管)、不锈钢· 请确认形状。· 请确认壁厚、外径(mm)。 
2023.12.20 10:27:50 1479
万向接头/延长杆/套筒适配器的种类和优点
·         万向接头·         延长杆·         套筒适配器万向接头 优点·   用于改变角度。·   用于无法进行直线作业的复杂场所。延长杆  优点·   用于改变长度。·   在深且狭窄的位置等难以操作手柄的情况下,用于延长套筒。套筒适配器 优点·   用于改变插入角。·   这个适配器是用于连接插入角不同的套筒。 手柄和附件、套筒的组合 要点如下!·      请根据用途相应选用。·      请根据要使用的套筒相应选择插入角。
2023.07.19 13:38:52 2479
第20讲 冲压加工入门(十)外形冲切加工(4)搭接头
 采用级进加工等利用外形冲切加工制作外形形状时,会在【图1】所示的(a)~(d)等位置产生冲切连接部分。冲切连接部分是指两个凸模交叉工作所产生的形状部分。该部分通常称作"搭接头"。                                                【图1】中(a)部分是90度直交部分的搭接头。(b)为在直线部位产生的搭接头。(c)为角部的搭接头(d)为R圆角部分的搭接头。这四种形式是搭接头的基本形式。  90度直交搭接头不需要特殊处理。可以说是理想的搭接头状态。 【图2】的直线部分的搭接头如果不处理,就会产生高度差或毛刺。其原因是由于凸模对同一部分进行了两次加工。作为解决措施,在进行两次加工的部分设计避让,使加工部位交叉。制件外观方面,搭接头以凹陷形式残留。  搭接头对外观多少有影响,因此应避免搭接头处于给制件的功能带来问题的部分。 【图3】中的角部的搭接头位置容易出现象揪出来一样的毛刺。应设计采用尽可能缩短倾斜线的延长部分的刃口形状(冲切凸模)。 对于【图4】的R圆角部的搭接头,如果试图忠实复制R形状,就会产生与直线部位的搭接头相同的情况。相应地,应从R部位做切线,成角度与直线部交叉来设计冲切凸模。 外形冲切加工可通过自由设计冲切凸模来进行各种对应,但缺点是会产生搭接头。搭接头处理不当会出现毛刺等的异常。已出现这种问题的模具很难处理。因此,在设计冲切凸模时就应该考虑避免问题发生,进行合理设计,这一点非常重要。 
2023.01.04 15:28:54 1628