手工具 产品介绍 涵盖内六角扳手、螺丝刀、钳子及锤子等由人工操作的各类装配与维修工具。是现场机电设备安装、精密调试、故障抢修和日常维护中最基础、最常用的操作工具。
手工具
品牌优选
田岛工具(TAJIMA) [日本]
代表商品
田岛工具(TAJIMA) [日本]
代表商品
实用案例
No.007605手动压力机
本案例"手动压力机",将工件的表面切断。作为安全对策将上层切断型的刀具做日常收纳。通过上下型用各个螺栓固定,可以对应去除形状的变换。目的・动作· 切断工件的表面· 工件按压板按压工件后弹出刀具的自动保护结构IDEA NOTE1 上层切断型的刀具日常收纳刀具部位通过弹簧加压进行日常收纳设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.25 13:36:28 2156
常见问题
调整螺丝组件ANBM12的牙距是多少?
这款调整螺丝组件的螺纹公称是M12*1.0,M12的螺距有1、1.25、1.5的3种,这款螺(牙)距是1mm。
扭矩螺丝刀RTD15CN能不能换批头?
可以的,请参考下列网页中的产品。 https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/223005035325/
88-908-1-2 的套筒转换头 能够承受多大的扭力
没有明确的扭力数据,主要原因由于该商品配套棘轮扳手使用,棘轮扳手本身受力就不会很大,所以不存在受力大小.
12件套断丝取出器组套:YT-0591: 1.12件套具体包含哪些,是否是6个丝锥,6个取出器 2.具体使用方法步骤能否提供 3.螺纹是否会损坏
1.是的,黑色为钻头,银色为取出器 2.具体使用方法步骤能否提供-----螺栓取出器使用步骤: 1、使用螺栓取出器时,首先需先选一适当规格的麻花钻 2、在螺栓的断面中心位置钻一小孔...
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
3分钟速成!精加工
3分钟速成!精加工 为了对原材料进行高精度加工,必须将加工过程分为若干个工序。此外还有专门用于将表面加工为光滑状态的加工方法。本次内容将对用于生产高精度零部件的精加工方法的种类和特点进行讲解。
技术文章
剥线钳的种类与优点
·         剥线钳·         剥线钳(一触式)剥线钳这种专用工具能够高效率地剥掉电线外皮。优点·   这是电气施工的必备工具。即使是非熟练工人也能高效地完成切断电线、剥除外皮和内皮等原本需要使用1把电工刀来完成的作业。剥线钳(一触式)优点·   只需将电线放在刃口部位并握紧手柄,即可一触剥离外皮。·   在电气产品的现场组装作业中,只需1次操作即可在短时间内将大量电线的外皮剥除干净。保养由于是刃口与刃口相对的结构,所以如果长期持续使用,可能会因磨损而产生松动。如果出现松动,就会导致刃口相互咬合,从而导致崩刃等。因此,通过定期调整作为支点的中心销,可以防止出现松动,以确保能够长期使用。【注意事项】· 工具上标注的尺寸是采用了AWG标注法,请注意不要将其与sq标注法混淆。· AWG是美国线规的缩写,数字越小表示线径越粗。· sq表示导体的横截面积,是square的缩写。 通常采用0.5、0.75、1.0、1.25、1.5等易于拆分的数值。· 这种工具可适用于VFF线等结构简单、芯线被乙烯基外皮覆盖的电线。要点如下!·   请确认要加工的电线种类。·   请确认要加工的电线尺寸。AWG线、绞线(mm2)、VA线等·   ○○mm~○○mm的适用范围
2023.07.28 15:38:26 3592
气动螺丝刀的种类与优点
·         直柄型气动冲击螺丝刀·         手枪型气动冲击螺丝刀·         拐角型/转角型气动冲击螺丝刀直柄型气动冲击螺丝刀用于拧紧或拧松螺丝的压缩空气动力工具。优点·   结构紧凑、重量轻,且能够实现强力紧固。·   紧固速度快,作业性能优异。·   可实现稳定拧紧。·   以利用空气压缩机压缩的空气作为动力源。·   .与同等能力的电动工具相比,体型小巧且动力强劲。用途直柄型适合朝向下方进行作业,因此最适合于生产线上的组装、拆卸等螺丝拆装作业。(安装批头后使用。)手枪型气动冲击螺丝刀优点·   可在横向、向上、向下等任意方向上拧紧螺丝。·   适合用于现场作业。拐角型/转角型气动冲击螺丝刀优点·   用于在手枪型和直柄型无法进入的狭窄空间内拆装螺丝。各种启动方式启动手柄式当按下启动手柄时,空气通过供气部分,气动马达部分旋转。推压启动式将批头按压在螺丝上时,节流推杆将阀球向上推,使压缩空气流入并启动。无需按下控制手柄,只需将批头压在螺丝上即可启动。手柄推压启动式按下启动手柄后,压缩空气通入,只需将批头按压在螺丝上,批头就会开始旋转。  要点如下!·      请确认要使用的螺丝直径(mm)。·      作为选择螺丝直径的参考,请确认工件。·      请确认与要拧紧的螺丝头(十字头螺丝、一字头螺丝等)相匹配的批头种类。·      请确认形状。·      请确认软管金属件安装螺丝尺寸。
2023.08.23 13:57:43 1343
常规工业用批头和安装螺丝刀、批头的种类
螺丝刀批头连接到气动/电动螺丝刀的末端以拆装螺丝、螺栓、螺母。双头批头优点·   螺丝的形状多种多样,需要使用刀头外形与螺丝相匹配的批头。安装螺丝刀的种类电动螺丝刀充电式冲击螺丝刀气动螺丝刀 批头的种类除了双头批头外,还有以下类型的批头。 单头批头小型螺丝刀用批头 主要螺丝头示例形状名称使用部位十字型全局一字型全局六角形普通金属加工组装/模具/机械套筒扳手(套筒)建筑用自攻螺丝、临时框架、常规金属加工装配TORX®OA设备/手机/汽车/机械LHS(六角星)OA设备/手机/汽车/机械Y型OA设备/手机/机械三翼航空器/特种车辆/紧固专用螺丝正方形2×4工法的木螺钉/露营车/支撑件安装TORX®是CAMCAR DIVISION OF TEXTRON Fastening Systems Inc.的注册商标。※不希望拆卸螺丝时使用的特殊设计螺丝头部。 关于热处理硬度有些批头可设定热处理硬度。热处理硬度的选择对于提高批头的耐久性很重要。一般来说,如果批头尖端容易折断,则应选择硬度较低的批头,如果批头磨损严重,则应选择硬度较高的批头。此外,根据产品的结合状态以及紧固工具的种类,会有较大冲击传递到批头尖端的情况下,请选择硬度较低的批头。热处理分类螺丝使用示例工业用途尽可能最高的硬度精密小螺丝、自动机安装、连接螺丝精密设备组装、弱电自动螺丝固定、住宅用连续螺丝高硬度木螺丝、小螺丝、自攻螺丝、自钻螺丝弱电组装、通信音响设备组装、建筑、木工作业标准硬度自攻螺丝、小螺丝汽车/机械装配、窗扇装配 要点如下!·    请确认批头对边宽度与工具的安装口是否匹配。·    气动/电动螺丝刀插入口有多种形状,请确认直径和距凹槽的距离是否匹配。·    还有一种W槽用型,可同时使用槽尺寸为13mm和9.5mm的批头。·    请选用与所用螺丝的头部相匹配的批头。(十字头螺丝、一字头螺丝等) 
2023.08.11 10:17:13 6496