连结/连结机构部品 产品介绍 用于机械结构中连接多个连杆或运动部件的铰链、鱼眼接头及拐臂等。能构建各种复杂的连杆联动机构,具备高配合精度与抗疲劳寿命,广泛用于自动化连杆传动。
连结/连结机构部品
品牌优选
费斯托(FESTO) [德国]
代表商品
艾克欧(IKO) [日本]
代表商品
锅屋(NBK)[日本]
代表商品
SMC[日本]
代表商品
费斯托(FESTO) [德国]
代表商品
艾克欧(IKO) [日本]
代表商品
锅屋(NBK)[日本]
代表商品
SMC[日本]
代表商品
实用案例
No.007079基于连杆构造的内径夹紧、松开机构
本案例"基于连杆构造的内径夹紧、松开机构",通过连杆机构同时松开两侧。夹紧和松开工件时采用连杆机构。工件的固定负载包括3种弹簧负载,可通过更换进行调整。微调时,可装入垫圈调整弹簧长度。目的・动作· 通过弹簧力夹紧外形经粗略导向的工件内径。· 通过设置在外部的推杆推动夹紧状态的连杆机构来 松开。 · 松开,解除夹紧(打开夹头)IDEA NOTE1 使用连杆机构固定工件采用连杆机构,从单侧操作,夹紧、松开工件内径的构造设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 3293
常见问题
PHSOM系列 关节轴承的铬酸盐光泽处理、三价铬酸盐光泽处理和六价光泽处理、光泽镀锌的区别是什么?是否包含铜锌镍这三种元素?
铬酸盐光处理就是三价铬酸盐光泽处理,环保的表面处理, 六价光泽处理和光泽镀锌应该是一样表面处理,但是不环保。 都是包含铜锌镍元素的。
LBRFNF和LBRBF关节轴承用连接棒表面处理镀层厚度是多少?
LBRFNF:无电解镀镍是的镀层厚度5um左右。LBRBF:发黑的话是没有厚度的,只是产品表面做一个化学反应,使产品表面变黑而已
资料下载
机械机构设计
机械机构设计 本书以机械机构驱动源最常输出的两种运动形态--旋转和直线为轴线,介绍其动作原理、运动转换机构和使用案例。每种机构都有其优点和缺点,需要根据具体的目的和用途进行区分选择。
技术文章
商品小课堂之回转系列——铰链销
什么是铰链销?铰链销可用作各种回转连接机构的支点,支点用途类似于像合页的轴,被连接件可做回转运动。特点1:外径g6公差,可和轴承配套使用特点2:根据使用环境各种形状可选特点3:备有L尺寸指定型,可以长度0.1mm为单位自由选择,以满足不同的应用环境形状种类一览种类直柱式带肩型开口销扣环外螺纹止动螺丝型种类直柱式带肩型键槽型—内螺纹双止转面型—材质表面处理一览M相当材质H硬度S表面处理S45C—四氧化三铁保护膜40~45HRC—无电解镀镍40~45HRC镀层硬度750HV~镀硬铬SUS304——SUS440C40~45HRC40~45HRC   镀层硬度750HV~镀硬铬选型要领■   铰链销能承受轴向作用力的大小关系■   铰链销拆装频率形状频繁拆装适用性备注开口销型×—键固定型×更换工序相对繁琐其他○均可简单更换■   铰链销是否有固定端构造方面如果销无固定端,或空间有限时,建议采用止动螺丝固定型或键固定型。使用案例一览铰链销外径为g6公差,一般情况下,推荐安装孔内径选择间隙配合的H7公差。产品推荐带肩扣环固定型直柱式开口销固定型带肩螺帽固定型型号:HCDG8-30型号:MG8-30型号:SCLBDG8-30
2022.11.17 10:04:20 4548