胶带用品 产品介绍 涵盖工业级的防静电胶带、耐高温马斯克胶带、双面胶带和警示标识线等。用于零件捆扎、表面遮蔽保护、电路绝缘及车间地面定置化区域划分,属于通用耗材。
胶带用品
品牌优选
光洋化学(KOYO_KAGAKU) [日本]
代表商品
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
代表商品
光洋化学(KOYO_KAGAKU) [日本]
代表商品
亚速旺(AS ONE) [日本]
代表商品
则武(NORITAKE COATED ABRASIVE) [日本]
代表商品
常见问题
hrua5拉门四种材料:PET、丙烯、聚氯乙烯和聚碳酸酯,哪个重量最轻?4个材质的区别是什么?
PET耐热性差,100度以下。单膨胀系数小,稳定性好。 丙烯为易燃品。聚录乙烯为PVC ,机械性能优异,耐冲击性好。聚碳酸酯为PC,机械性能差,耐冲击性差。在重量方面,聚碳酸酯材质相...
双面胶带4905P-30-33M和4905F-30-33M有什么区别?
是剥离纸材质的区别,P和F的剥离纸材质不同,双面胶本身没有区别。
MT-OPP-60X100-5P和MT-MOPP-50UM-60X500有什么区别
MT-OPP是超透胶带,MOPP是机用普透胶带;OPP是手用胶带,MOPP是机用,粘着力两个差不多。
技术文章
气密防水胶带的特点与胶带结构、使用案例
 气密防水胶带                                                                                                                                              用于接缝及开口部位的气密防水胶带。特点· 这种胶带防水、耐水、气密、耐用,并具有优异的低温附着力,可以很好地适应表面凹凸不平的复杂区域。· 通常为黑色,不过也有白色的产品。 米思米推荐商品:气密性防水密封胶带商品型号:TWST-1010 用途用于防止潮气(雨水等)从外部进入构筑物的开口部分(梁部位、窗口周边、外墙底部、检修口、通风口等),并用于连接防水板等用途。胶带结构※单面胶带中也有部分产品不使用加固材料。 使用例 【注意事项】请勿反复重新粘贴,否则会导致密封性能降低。要点如下!· 请确认类型。· 单面胶带(无纺布基材可涂装、可涂布粘合剂)· 双面胶带(可重叠粘贴)· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。· 不可用于PVC(板材、窗框)。· 对于住宅房屋开口周围的防水用途,请使用日本陶瓷外饰材料协会推荐的产品。· 当使用温度过低时,请加热后使用。 
2024.02.26 09:24:36 2697
双面胶带的种类与特点
· 纸基双面胶带(无纺布)· 布基双面胶带· 丁基橡胶泡棉双面胶带 纸基双面胶带(无纺布)                                                                                                                          双面带有粘合剂的胶带。特点· 压接后能够立即粘牢,厚薄均匀且不脱胶。· 通用型适用于纸质材料,强粘性型适用于铭牌、塑料材料。· 纸基双面胶带(无纺布)通常不可用于重物或需要承受大负荷的部分。用途用于粘贴信封、纸盒等纸质材料,以及固定零件标识板、铭牌。  布基双面胶带                                                                                                                                           特点· 适合应用于地毯、胶合板等不平坦的表面。· 胶带本身很厚,即使在粗糙表面上也能良好粘贴。米思米推荐商品:9448A双面棉纸胶带商品型号:9448A-8-50M  丁基橡胶泡棉双面胶带                                                                                                                              特点· 这种双面胶带以耐候性和缓冲性优异的丁基橡胶泡棉为基材,两面涂有粘合性与耐久性优异的合成树脂粘合剂。· 具有良好的柔软性,适合用于粘贴在粗糙表面上。· 由于基材本身具备的特点,泡棉基材双面胶带具有很强的粘合力。 米思米推荐商品:泡棉双面胶带商品型号:MT-PR-18X5 用途用于固定汽车标志等。小知识  关于粘合剂粘合剂主要包括如下3种。· 橡胶类…具有优异的初始粘合力,可用于粘贴在各种粘合对象上。· 丙烯酸类…粘合强度高、耐热性优秀。· 硅酮类…具有极高的耐热性,对硅橡胶的粘合性极佳。  要点如下!· 请确认胶带宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。· 请确认双面胶带的基材。(除无纺布、布之外,还有泡棉、亚克力泡沫、薄膜等)· 请确认是在何种状况下使用。(耐热温度、耐溶剂性)· 请确认之后是否需要剥离。(永久性粘合、重新剥离) 
2024.02.22 13:44:04 2139
强力双面胶带的特点与用途
结构用胶带可在户外使用,并能够提供足以替代焊接的强力粘合力的双面胶带。在日本的JIS-Z-1541超强力双面胶带标准中,将粘合力的强度分类如下。1类1号室外结构接缝烤漆规格2号室外结构接缝常温涂装规格2类一般用3类室内用 特点· 强韧的粘合力。· 优秀的变形追踪性和振动吸收性。· 具有高柔软性,能够应对原料的伸缩。(粘合时用夹子等进行固定,可以提升强度。)· 出色的密封效果与耐候性。· 由于是面粘合,所以可以发挥出极高的密封性能。米思米推荐商品:3M5952强力无痕耐高温双面胶带商品型号:5952-20-33M用途· 用于在户外固定面板、广告牌、标牌等。· 用于在不钻螺钉或螺丝孔的情况下,安装面板或标志等。· 用于车载设备的安装。· 用于安装金属幕墙等的加固材料。· 用于固定钢门的门芯。· 用于固定防水设备的面板、亚克力窗。· 也可以用于在户外安装面板。传统的焊接方法存在工作强度大、熟练工人不足、粉尘多等问题,使用结构胶带代替焊接可以解决这些问题。【注意事项】· 清洗粘合面 使用前应彻底清除粘合面的灰尘、水、油污等,并彻底晾干。· 粘贴温度管理 温度低于15℃时必须加以注意。请使用低温粘合胶带,或用吹风机加热粘合面和胶带。· 充分压合 使用滚轮时,建议以10kg/25mm2往复滚压,面压接粘合时,建议以50N(5Kgf)/cm2为准。· 足够的养生时间 粘合强度会随着时间的推移而增加,大约72小时后达到最终粘合强度。 要点如下!· 请根据粘合部分的强度要求,选择胶带的宽度(mm)×长度(m)×厚度(mm)。· 需根据粘合对象相应选择专用胶带,请预先确认。 (可提供软质PVC、PP/PE、硅胶等各种专用产品。)
2024.02.22 14:06:53 2053