弹簧/冲击保护
产品介绍
包含螺旋弹簧、聚氨酯缓冲垫及吸震器等。主要用于吸收设备运行中的冲击能量、缓和震动或提供复位弹力,能有效延长机械结构寿命并降低设备噪音。
品牌优选
不二精器(FUJI LATEX) [日本]
代表商品
不二精器(FUJI LATEX) [日本]
代表商品
实用案例
No.007563工件维持机构
本案例"工件维持机构",工件供给时的锁定解除・锁定的自动化。没有工件弹簧也不会缩起的机械止动设置。目的・动作· 利用弹力保持工件、提高作业率IDEA NOTE1 工件保持・接触的自动结构使用气缸使弹簧伸缩,自动保持・接触工件设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007218基于板簧的微调机构
本案例"基于板簧的微调机构",使用板簧调整滑动。通过一端的调整螺丝使板簧弯曲时,避免对面的调整螺丝接触板簧。目的・动作· 目的 调整产品外观检查的检查范围时,可进行微调,无需变更横向外形尺寸。· 动作 滑动轴的两端使用板簧,通过调整螺栓从板簧圆弧外侧挤出板簧,使滑动轴移动。微调滑动时已通过支柱固定夹固定住了检查摄像头的光轴。然后,从相反侧使调整螺丝接触板簧,固定滑动轴。IDEA NOTE1 微调滑动轴滑动轴的两端使用板簧,弯曲板簧以微调滑动轴设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
米思米绿色弹簧是哪种型号?
绿色矩形弹簧有米思米的X-SWH系列和SWH系列,还有东京发条的TH系列
SWF的矩形弹簧可以耐多少度高温度,超过80度会怎样?
矩形螺旋弹簧建议在40度以下的常温环境使用,最高使用温度80度,过高温度会导致弹簧寿命急剧缩短。
SWP的弹簧常数和弹力是多少?
SWP这个弹簧是和导柱配套使用的,主要用于保护和固定作用,未记载相关的弹力以及弹簧常数。
MAC2725S缓冲器如何安装方式,是安装板打通孔,用上下两个螺母固定,还是安装版内也需要打内螺纹?
FA目录2004页的缓冲器支点是什么含义?
https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2045.pdf
1)安装板无需打内螺纹,通过上下2个螺帽锁定即可。
2)如使用时是垂直状态下压则不用考虑支点,如果支点不在缓冲器中心,请控制撞击缓冲器的杆夹角在5度以内为最优。
矩形弹簧材质和牌号是什么?
材质名称叫油冷回火弹簧钢,具体牌号是SWOSC-V。
扭簧T004A此款的扭转角度是多少?
因为这款扭簧很软,可有达到最大135°,但是请保证在规格范围的载荷使用。
技术文章
弹簧的种类与特长
· 扭簧· 拉伸螺旋弹簧· 压缩螺旋弹簧扭簧优点· 这种弹簧是利用了在缠绕方向上试图拉伸的特性。主要用于衣夹、夹子和汽车座椅等。· 臂角包括90°、135°、180°等。要点如下! · 请确认长度线径×内径×臂长度(mm)。· 请确认匝数、臂角度。· 请确认材质。 (铁或不锈钢)拉伸螺旋弹簧优点· 这是利用回弹力的弹簧。身边最常见的,就是自行车的脚撑部分。要点如下! · 请确认线径×外径×长度(自由高度)(mm)以及容许载荷。· 请确认材质。 (铁或不锈钢)压缩螺旋弹簧优点· 这是一种通过压缩来利用其斥力的弹簧。身边最常见的,就是按压式圆珠笔。它是将钢材间隔地缠绕成螺旋状的弹簧。要点如下! · 请确认线径×外径×长度(mm)。· 检查匝数和有无端匝(两端直绕一圈)。· 请确认材质。(主要是铁或不锈钢)
缓冲器的优点、结构与应用案例
缓冲器这是让搬送对象停止时用于吸收冲击的装置。 优点· 在使用气缸等搬运的过程中,保护工件免受冲击。吸收冲击的机理当物体与活塞杆发生碰撞时,活塞压缩压力腔内的油液,从而吸收冲击力。 用途例(用于各种场所、用途)行车的终点部位机器人的机械臂旋转用挡块缆车安全装置 冲撞形态的种类水平冲撞上升冲撞下降冲撞自由下落冲撞要点如下!·请确认冲撞形态的种类。 ·请确认冲撞速度、推力、使用频率、环境温度是否在规格范围内。 ·请确认选配部件(保护盖、六角螺帽等)。
扭簧的产品特点和使用注意事项
产品概述扭簧属于螺旋弹簧。扭转弹簧的端部被固定到其他组件,当其他组件绕着弹簧中心旋转时,该弹簧将它们拉回初始位置,产生扭矩或旋转力。用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。弹簧之末端可绕成钩状或直扭转臂。注意事项1.超过最大改变量的压力容易形成扭簧折损,由于弹簧定数变高形成荷重曲线随之生高,近而产生高应力使弹簧断裂。 2.无预扭的运用因有间隙形成弹簧上下震动招致弹簧扭曲,如有预扭时,弹簧较为稳定。 3.弹簧横置运用弹簧横置运用时,会形成导销与弹簧磨损并断裂。使用案例用于控制回弹定位 用于治具