滑台/光学零件/检查用零件 产品介绍 包含高精度电控滑台、反射镜架、对焦组件等。专门用于机器视觉检测、激光加工和光学测量系统,提供微米甚至纳米级的定位刚度与运动精度,保障检测结果稳定。
滑台/光学零件/检查用零件
品牌优选
骏河精机(SURUGA) [日本]
代表商品
米思米(GUOCHANPIN)
代表商品
锅屋(NABEYA) [日本]
代表商品
骏河精机(SURUGA) [日本]
代表商品
米思米(GUOCHANPIN)
代表商品
锅屋(NABEYA) [日本]
代表商品
实用案例
No.000809电子组装装置
本案例"电子组装装置",自动使用6轴组件控制姿势。考虑组合时注意自动滑台尺寸,无需连接板即可构成组合考虑到视野范围可能会变更,采用了变焦镜头。用途· 在组装工件前进行校准 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 15:10:17 2698
No.007471旋钮转台
本案例"旋钮转台",带排出喷射装置的旋钮转台组件。考虑到带电防止用和加工性,采用MC尼龙金属板尺寸和孔槽通过选定指定能够购买的MC尼龙金属板,减少设计工数 。目的・动作· 适用于设备自动化的工件装取组件· 吸附以及举起工件后,利用空气滑动操作台搬送到所指定位置的话,采用断开吸附利用射门装置集聚拿取安放的方式IDEA NOTE1 利用射门装置进行吸附搬送后的排除通过利用射门装置,使得吸附工件的排出和集聚变得容易设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.22 09:49:35 2134
No.000046使用了探针的电气特性检查组件
本案例"使用了探针的电气特性检查组件",带2个工件投放台,可平均节拍时间。根据使用条件选择最佳探针。用于固定探针的探针架要求进行电气绝缘,因此使用树脂材料。使用气动线性滑台时,将两个行程端中定位精度要求高的一侧作为挡块进行配置。目的・动作· 使用探针检查电气特性。· 将机器人供给的工件移动到2个工件投放台上,将探针架移动到检查位置,进行检查。 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1945
No.007186检查探针的间隔调整机构
本案例"检查探针的间隔调整机构",右旋螺纹和左旋螺纹的调整机构。采用细牙螺纹以降低操作力。采用中央为0的刻度,以直接读取间隔值。目的・动作· 【目的】相对于检查垫块上不同间隔的工件,变更探针间隔进行调整。· 【动作】通过右旋螺纹和左旋反螺纹以相同程度开闭导轨上设置的板,变更探针的间距。IDEA NOTE1 使用右旋螺纹和左旋螺纹调整宽度使用右旋螺纹和左旋螺纹后,可从中心移动相同的距离IDEA NOTE2 抵消背隙采用在中央配置弹簧的结构,以消除背隙。配置直接读取间隔值的刻度设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.03.25 19:20:25 1467
常见问题
探针C-NP20-B尾部是要重新买探针座才能用是吗?那探针座与导线是怎么连接的?
需要单独购买NR20K系列探针座,插入探针后使用。探针座尾部B型的话,通过铆接链接。尾部是C型的话,通过焊接连接。
探针:NPT1-B是否附带探针座?
该探针并不附带探针座,探针座需要单独订购,型号可选择:NRT1-CR或者NRT1-SC
旋转滑台RMDG40-N这还要配其它控制器什么吗?
该型号滑台采用步进电机驱动,需另购配套电缆线MSCB2B,作为驱动和供电功能,线长2m,还需要驱动器MSDR24-MS,以及驱动器用电缆MSDR24-CB。
XYZCV630-C-N自动滑台包含驱动器和线缆吗?
不包含,驱动器型号为MSDR24-MS,马达线缆型号为MSCB2B,驱动器线缆型号为MSDR24-CB, XYZCV630-C-N为三轴滑台都需要购买三个
资料下载
5轴加工的巧妙应用
5轴加工的巧妙应用 切削加工技术中最新的5轴加工的有效利用方法是什么?本书将统一介绍3轴加工机和5轴加工机各自的特点,以及优点和缺点等。
机械零件的质量保证- 检查项目与测量器具的基础知识-
机械零件的质量保证- 检查项目与测量器具的基础知识- 机械部件的质量保证就是保证制造出的部件是否按照图纸制作。本书将从实务面介绍在生产现场如何进行质量保证。
3分钟速成!3D打印机能做到的与做不到的事
3分钟速成!3D打印机能做到的与做不到的事 3D打印技术近年来发展迅速,但并非所有形状都能通过3D打印实现。本书介绍3D打印技术的特点、优势与局限性。