电磁阀 产品介绍 利用电磁铁控制阀芯切换、改变流体流动方向的控制元件。是电气控制与气动/液压执行器之间的桥梁,通过PLC电信号即可实现对气缸、液压缸动作的远程自动控制。
电磁阀
品牌优选
尼尔森(NEW SUN) [中国台湾]
代表商品
米思米(GUOCHANPIN)
代表商品
尼尔森(NEW SUN) [中国台湾]
代表商品
米思米(GUOCHANPIN)
代表商品
常见问题
SV-5201-24VDC-K-L电磁阀配套阀板底座是什么型号?
请网页https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/221005102137/,如果需要6联座的话,请按型号MBEV5-6,如果需要8联座的话请按型号MBEV5-8。
电磁阀4GE319R-00-E2-3底座等配件型号是多少?
单体阀底座型号:4G3R-SUB-BASE-08如果是集成阀底座型号是:M4GE3R-08-2- 对应的盲板和堵头型号是:4G3R-MP和4G3R-08P
电磁阀4KB321-10驱动方式是什么 ?
这个型号是2位双气控型,如果需要电控DC24V型,可以参考型号4KB320-10-DC24V
电磁阀SV-6232与VLEV6232有什么区别?
SV-6232-24VDC-NF-K-L与VLEV6232-24VDC-NF-K-L 是一个东西,前者是厂家自己的型号,后者是MISUMI的型号。
资料下载
使用传感器实现自动运转
使用传感器实现自动运转 利用电机实现机构的自动或半自动运转时,传感器是必要的存在。本书主要介绍在各种传感器中,用于走行部的传感器类型、设置方法以及配线注意事项。
装置运转模式变更时的注意点
装置运转模式变更时的注意点 本书主要介绍变更伺服电机驱动单元的运行模式时有哪些注意点。如何在不改造装置的前提下缩短节拍时间?一起来思考下有效负载扭矩的计算方法吧。