升降机/手动液压搬运车
产品介绍
属于厂内轻小型物流搬运设备,用于物料的垂直提升或短距离水平托盘运输。通过液压助力,大幅减轻人工搬运的劳动强度,提升工厂车间和仓库的物料周转效率。
品牌优选
实用案例
No.007813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
本案例"<FESTO×MISUMI>托盘移动升降机",通过带空气缓冲气缸吸收冲击。选择即使在气缸漏气或断电的情况下,也能保持工件和升降部的带夹紧组件气缸。用途· 由输送机升降托盘上的玻璃板。将玻璃板交接给虚拟机器人,将空托盘移动至不同高度的输送机IDEA NOTE1减轻升降时的冲击与橡胶减震材料相比,可吸收最大3倍的能量、预计实现50%的消音效果,因此选择了带自动调节空气缓冲的气缸。即使有重量变化也无需调整减震材料 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007803防尘升降机
本案例"防尘升降机",采用防尘措施的重载用升降机。考虑维护性,为了避开带轮和保持平衡,将调整皮带张紧的紧固螺栓设置在板侧2处。用途· 提升重型工件的升降机· 在粉尘多的场所使用IDEA NOTE1 防尘措施通过在升降板和升降滑台间设置护罩,减小护罩间隙,最大限度地防止粉尘进入 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007236间距升降机
本案例"间距升降机",通过单轴机器人对工件进行间距进给。导向轴使用台阶型和直杆型2种,以便对单轴机器人进行定位。采用聚氨酯型止动销,作为机械挡块。目的・动作· 在吸附传送线中通过单轴机器人对工件进行间距(1个工件的厚度)排出的装置。· 工件的流向 ①托盘固定:托盘移动,接近传感器ON时停止 ②工件传送:通过吸盘逐一传送工件 ③托盘移动:无固定工件时,通过控制重新运行托盘(接近传感器ON⇒OFF) ④下一工件固定:接近传感器再次ON后,从停止返回②IDEA NOTE1 通过单轴机器人进行间距进给通过单轴机器人对工件进行间距(1个工件的厚度)排出IDEA NOTE2 使用通孔替代两平面在工件插入导向轴上加工通孔(低成本)而非两平面,用于紧固设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007768面板储备升降机构
本案例"面板储备升降机构",使用2根滚珠丝杠进行均等升降。为了稳定升降重量较重且面积较大的工件,使用2根滚珠丝杠工件及升降机构的总重量超过100kg,因此型材采用方型钢管的焊接结构在型材结构上,2根滚珠丝杠的安装平行精度不高,因此设置合适的调整机构予以应对
。用途· 储备多个重量较重且面积较大工件的机构IDEA NOTE1 使用等径圆锥齿轮传导动力在可使用链条传导马达动力的驱动轴两端配置等径圆锥齿轮,使2根平行安装的滚珠丝杠同步旋转IDEA NOTE2 使2根滚珠丝杠平滑旋转的设计滚珠丝杠的平行精度不高,因此无法在滚珠丝杠上直接安装齿轮设置由安装在浮动结构底座上的轴承组件支撑的中间轴,在中间轴上安装齿轮中间轴根据与驱动轴的齿轮啮合进行角度调整中间轴和滚珠丝杠使用爪型联轴器进行连接,因此可通过啮合调整吸收所产生的角度偏差设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007601门连动升降机
本案例"门连动升降机",利用链条的举起机构。门扉的开闭与工件托盘的动作连动
。目的・动作· 将装置内用传送带输送机搬运来的工件取出时,使BOX不碰擦到传送带变得容易拿取· 和自动门联动,工件托盘被传送机构举起并移动至自动门的另一侧IDEA NOTE1 门扉的开闭连动链环使用凸轮轴承开关门扉,同时能够将工件托盘举起设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007788悬吊式升降机
本案例"悬吊式升降机",使腔内的滑动机构上下动作。在升降机构降下的状态下抽真空
。用途· 为了交接工件,使腔内的滑动机构上下动作IDEA NOTE 将气缸设置在腔外,以确保腔内空间腔内空间有限,因此将机构伸出外部(上),悬吊滑动机构 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
BT100滚珠台面式平台车,产品在滚珠升起时是否可以在工作台的范围内横向移动?
可以任意方向移动。
手推车E8146托盘是什么材质?手推车94-194-23型号网页上的图片最上层右边多出来的能否收回,托盘的材质及4个轮子是万向加刹车的 ?
这两款工具车材质都是铁,史丹利的可推荐STST73833-8-23,就不会像94-194-23需要拆除边上的隔板。
手推车都是2个定向(带刹车),2个万向(不带刹车)用来调节方向。
BS50LB升降平台车的把手可以像叉车把手那样活动吗?
不可以,把手是螺丝固定住的。
升降平台车CZ503升降速度是否可以调节?
无法调节。
ES100这个类型的电动升降车的输出到泵电压是多少?
ES100这个类型的电动升降车的输出到泵的电压是12V
BE100该款型号升降车产品
1,该产品电动具体指的是滑动电动还是升降电动,
2,该产品上端侧面挡板能否去掉使用,
3 ,该产品的具体参数,如充电完成时间,和一次充电后的使用时间。
1.电动升降是上下运动
2.挡板可以拆
3.充电时间无具体参数,充满电可以升降50次。
技术文章
移动式升降机的种类与特点
· 手动升降机、带升降台的手推车· 水平升降机· 高扬程手推车· 吊机· 带摆动机构的吊机 手动升降机、带升降台的手推车 只需将车轮安装到平台(升降)叉车上,即可轻松调节高度以便于搬运的省力设备。手动油压型(脚踏型)电动油压型(电池型) 特点· 平台升降包括手动油压型(脚踏型)和电动油压型(电池型)。 手动升降机的种类还有便于搬运的把手折叠型、出于安全考虑的波纹管型、便于在平台面上移动的带滚筒型、适合用于洁净环境中的不锈钢制型等。 带波纹管型带波纹管型通过安装波纹管,可防止夹到手等。 带滚筒型带滚筒型可利用滚筒轻松移动,且能够确保安全。【注意事项】移动重物不仅会给作业者带来沉重负担,而且还非常危险。 要点如下!· 请确认搬运对象的最大重量(kg)以及大小。· 请确认平台尺寸(mm)与使用高度(升降范围)(mm)。· 请根据用途相应选型(种类)。 水平升降机 设置好弹簧压力之后,取放货物之后能够自动维持相同高度的省力设备。特点· 取放货物之后能够维持相同高度。用途可通过旋转旋钮无极调整弹簧压力。 能够为提升装配生产线的作业效率做出贡献。解除装配生产线上需要反复站起、坐下的繁琐操作。可以始终在手边完成全部作业,从而提高效率。 尺寸位置与升降范围。取放货物后作业平台的高度始终保持恒定。 要点如下!· 请确认载荷(kg)设定范围。· 请根据搬运对象的大小确认平台尺寸(mm)。· 请确认平台使用高度(升降)范围(mm)。 高扬程手推车 在铲运功能基础上增加了高度调整功能的省力设备。特点· 可在叉臂上安装台面。 适合用于单面托盘、实心托盘、箱式托盘。 叉臂升降包括手动油压型(脚踏型)和电动液压型(电池型)。行驶同样包括手动型和电动型(电池型)。短距离周转、注重成本的情况下,手动型较为适合,而主要搬运重物时,则是电动型更为便利。要点如下!· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。· 请确认托盘尺寸(尤其是背面尺寸)(mm)。· 请确认叉臂使用高度(升降范围)(mm)。(请确认叉臂的最低位、最高位。)· 请确认升降及行驶是手动还是电动。 吊机 用于货物起吊升降以及拆装等用途。 特点· 安装有起吊用的吊钩。· 带有装备推车,可前后移动。 用途· 用于工厂中更换模具、拆装零件、拆装沉重的盖子等用途。· 还多用于向车床上安装工件。 带摆动机构的吊机 特点· 带有摆动机构,可对准位置。 要点如下!· 请确认起吊货物及模具等的重量(kg)。· 请确认行驶是手动还是电动(电池型)。· 请确认下图中的A尺寸(mm)与车轮直径。· 请确认起吊货物的高度。
移动式升降机/叉车的种类与特点
· 叉式升降机/手动升降机· 叉车 叉式升降机/手动升降机 利用升降叉臂铲运货物的省力设备。 特点· 包括转向轻松的轻量型(适合女性及高龄人士使用)到最大能力1000kg、最高位2500mm、不锈钢制等多种不同型号产品。手动液压型与电动液压型手动液压型易于使用、价格低廉。 电动液压型(电池型)适合用于重物以及高扬程。 叉车 特点· 适用于面积较大的工厂、仓库中的长距离搬运。· 可缩短时间。要点如下!· 请确认路面状况。· 请确认驾驶姿态(立姿或坐姿)。 要点如下!移动式升降机/叉车· 请确认搬运对象的最大重量(kg)。· 请确认搬运对象的大小(mm)、重心。· 请确认叉臂使用高度(升降范围)(mm)。· 请确认升降及行驶是手动还是电动。· 从结构上来说,叉臂的升降范围很大,因此也有在无负载情况下快速升降的选配件。· 可根据搬运对象的形状,进行叉臂形状以及升降臂宽度延长等改造。
废料升降机的特点与使用例
废料台车 用于临时保管以及移动、分类铁屑等废料的台车。 特点· 可在工厂内的狭窄场所临时性地对废料(铁屑等)进行保管、分类,且能够轻松移动。· 可以使用叉车从高处丢弃垃圾,并且台车带有倾角,即使是重物也可以顺利丢弃。· 可用于铁屑、水、土壤、玻璃、木屑、混凝土等各种废弃物。 ① 将叉车的叉爪插入废料台车中。② 确认已充分插入之后,提升到垃圾箱高度。③ 慢慢让台车倾斜,将废料倒入垃圾箱中。收集铁屑后再生利用。 要点如下!· 请确认废料台车的容量(L)。· 请确认均匀荷载(kg)。· 请全面考虑废料的产生量以及大小、使用空间,然后相应选择台车车身的大小(全长×全宽×全高)(mm)。