扣环 产品介绍 又称挡圈,安装在轴槽或孔槽中,用于阻止轴上或孔内零件轴向移动的紧固件。结构扁平且带弹性,能有效进行轴向限位,防止因轴向力导致零部件发生位置窜动。
扣环
品牌优选
平和发条(HHK) [日本]
代表商品
日本化学螺丝 (CHEMIS) [日本]
代表商品
泷源(TAKIGEN) [日本]
代表商品
平和发条(HHK) [日本]
代表商品
日本化学螺丝 (CHEMIS) [日本]
代表商品
泷源(TAKIGEN) [日本]
代表商品
实用案例
No.007795半自动扣环排出机
本案例"半自动扣环排出机",将扣环逐一排出。调整位置,使得工件底座下表面的高度从排出工件的上表面高度变为工件厚度的一半 。用途· 将工件底座中的多个扣环逐一排出IDEA NOTE1 工件底座的高度调整使用调节螺栓调整工件底座与滑板的间隙,可改变工件底座的高度IDEA NOTE2 滑动部的安全性设计将直线导轨的滑轨固定在滑板侧,用外罩盖住整个滑动部设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.28 11:43:06 2272
常见问题
C型弹性挡圈,型号:STW-35的尺fghy是35*1.5的吗,是否按DIN471的标准
STW-35的挡圈尺寸是35*1.5,但不是DIN471标准制作的。DIN471-S35是该标准的C型挡圈。
扣环JP803085该型号销售单位是多少?
单个销售。整个系列其中有一些小的规格是有100个装的,比如公称6.4的JP8030064就是100个装的。该型号JP803085是公称85的,尺寸较大,是单个销售的。
STW-6 材质是不是猛钢?有没有做过热处理,如做过度数是多少?
1)本款产品使用的是S65C即国内的65锰钢 2)本款产品所做的热处理是先以850度的温度淬火, 然后再以350度的温度等温淬火,做表面硬化,HRC硬度为44-53。
资料下载
3分钟速成!金属加工
3分钟速成!金属加工 在机械制造领域,金属与塑料同为最为常用的材料。有许多机械部件是由金属加工制造而成。在本篇文章中,将对金属加工的种类、产品案例、以及加工方法的选用要点等进行讲解。
技术文章
卡环的种类、优点与使用方法
·         卡环(轴用、孔用)·         E型环(E型止动环)卡环(轴用、孔用)用于防止轴和轴承沿轴向滑出的挡圈。卡环(轴用)卡环(孔用)优点·   为防止轴或轴承沿轴向滑出,在轴或轴承的边沿上切出凹槽并安装上的环形挡圈。·   卡环由弹簧钢制成,利用弹性嵌入到凹槽中。使用方法卡环(轴用)在轴的外径上切出凹槽,并用以下卡环钳(轴用)卡入。卡环(孔用)在筒的内径上切出凹槽,并用以下卡环钳(孔用)卡入。【注意事项】拆装必须使用专用工具(卡环钳)。要点如下!· 请确认是轴用还是孔用。· 请确认使用尺寸(公称直径)。· 请确认材质。E型环(E型止动环)用于防止轴沿轴向滑出的止动挡圈。优点·   在轴上对零部件进行定位时,切割出圆周槽并将本零件卡入。·   E型环由弹簧钢制成,利用弹性嵌入到凹槽中。使用方法E型环钳将尖端插入E型环与轴之间的间隙,从而进行安装和拆卸。【注意事项】拆装必须使用专用工具(卡环钳)。要点如下!· 请确认使用尺寸(公称直径)。· 请确认材质。
2023.04.25 11:31:44 7111
E形扣环(摘自JIS B 2804:2010)
E形扣环的形状、尺寸单位:mm型号扣环适用轴(参考)dDHtbd1的分类d2mn基本    尺寸容差基本    尺寸容差基本    尺寸容差基本    尺寸容差约以上以下基本    尺寸容差基本    尺寸容差最小0.80.8  0   -0.082±0.10.7  0   -0.250.2±0.020.31.01.40.82+0.05       00.3+0.05       00.41.21.2  0   -0.0931.00.3±0.0250.41.42.01.23+0.06       00.40.61.51.54±0.21.30.4±0.030.62.02.51.530.50.822.051.70.72.53.22.051.02.52.562.10.83.24.02.5533.072.60.6±0.040.94.05.03.050.7+0.10       044.0  0   -0.1293.5  0   -0.301.15.07.04.05+0.075       01.255.0114.31.26.08.05.0566.0125.20.81.47.09.06.050.977.0  0   -0.15146.1  0   -0.351.68.011.07.10+0.09       01.588.0166.91.89.012.08.101.899.0187.82.010.014.09.102.01010.020±0.38.71.0±0.052.211.015.010.151.15+0.14       01212.0  0   -0.182310.42.413.018.012.15+0.11       02.51515.02913.0  0   -0.451.5 (*)±0.062.816.024.015.151.65 (*)3.01919.0  0   -0.213716.54.020.031.019.15+0.13       03.52424.04420.8  0   -0.502.0±0.075.025.038.024.152.24.0注释※ 适用轴的尺寸作为推荐尺寸,仅供参考。(*) t处的基准厚度为1.5,可根据制造商与用户之间的协商更改为1.6。此时m为1.75。
2021.10.20 11:43:36 5673