手动滑台
产品介绍
通过手动旋钮或微米测头驱动的精密位移工作台。具备极高的位置调整分辨率和刚性,常用于光学对准、检测仪器、传感器位置微调等需要人工精确量化调节的场合。
品牌优选
实用案例
No.007567简易4轴手动滑台
本案例"简易4轴手动滑台",能够手动调整X/Y/Z/θ轴的组件。利用直线导轨、直线轴承灵活活动以及能够调整的结构
。目的・动作· 将照明器具等装载在操作台上将X/Y/Z/θ轴手动调整的组件IDEA NOTE1 操作台的固定方法利用杠杆和手把,移动操作台后通过简易操作及可以固定的结构设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.000750简易旋转滑台
本案例"简易旋转滑台",可按5°为刻度单位调整角度的简易旋转滑台。选择旋钮柱塞前端形状与带轮齿形状一致的类型,确保可切实保持使用柱塞进行保持会显著磨损带轮,因此选择不锈钢制带轮调整时,将指示尺和角度尺配置成易于掌握调整角度的状态
。用途· 轻松调整工件角度 设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007716工件传送用升降滑台
本案例"工件传送用升降滑台",轻量化升降滑台。选择气缸时需考虑水平方向活动时的整体负载垂直方向的移动使用传感器进行位置控制。用途· 将工件交接至下一工序的检查滑台 IDEA NOTE 轻量化使用铝合金型材实现负载的轻量化,减小气缸和马达的负载设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007701使用钢丝和气缸的4倍行程滑台
目的・情况 · 解决方法· 目的 将定位好的工件放置在工作台上进行传送· 情况 无法设置行程满足传送距离的的气缸· 解决方法 使用气缸卷绕连接在工作台上的钢丝来增加行程 要点1:使用滑轮将钢丝折返3次后,行程增加至4倍设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007586长型工件用显微镜滑台
本案例"长型工件用显微镜滑台",显微镜用的长型工件滑台。为了在干净的环境中使用,防止金属的擦痕,平齿轮采用树脂制的为了尽力实现加工零件的轻量化,在轻薄轻量的平台上完成
。目的・动作· 安装在没有滑动功能的观察用显微镜上的XY平台· 通过使平台滑动,能够观察长尺寸工件IDEA NOTE1 使用固定观察用的显微镜可以进行长物工件的观察显微镜上安装带滑轨的平台设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
No.007726薄型XY滑台
本案例"薄型XY滑台",使用直线导轨和单轴机器人的薄型XY滑台。无需选择以往的马达、滚珠丝杠、直线导轨等各零件,采用组件型单轴机器人将滑轨固定在移动滑台上,单轴机器人与直线导轨的连接类零件采用简易结构。用途· 实现XY滑台的自动化、简易结构和紧凑化· 用于轻量工件的简易测量、传送及组装等用途的XY滑台IDEA NOTE1 采用T型排列,实现薄型设计在滑台上安装直线导轨的滑轨,采用T型排列避免单轴机器人重叠,实现薄型XY滑台设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
常见问题
旋转滑台RS-147-1如何调整和固定?
该型号滑台配有微动调节旋钮(即千分尺旋钮),先手动将台面旋转到大致位置,然后锁紧粗调固定螺丝。再使用千分尺旋钮进行台面角度的精细微调,微调结束后再锁紧千分尺对面的微调固...
旋转滑台RPGS85,水平耐负载是什么意思,垂直安装负载多少?
水平负载是水平安装时所能承受的负载重量。垂直安装一般有2种,如果是安装台面与水平面垂直(像空调挂壁那样),则负载为水平耐负载的1/3;如果是倒挂在天花板的安装方式,则与水平...
滑台XLARGE系列的垂直耐负载能力是多少
载垂直负载时,请以水平耐负载的约1/3为大致标准进行设计。而且因为是燕尾槽构造,且为铝合金材质,所以不建议在力矩负载的场合下使用。
手动旋转滑台KSMR5A-100上面的几个旋钮是如何进行调节的?
松开侧面的粗调锁紧旋钮可以用手直接对滑台进行粗调,然后使用千分尺进行微调,微调结束后使用千分尺旋钮对面的锁紧旋钮完全锁死台面。
Z轴滑台ZFES40背面四个孔的尺寸信息是多少?
这四个孔不是对外连接必要的尺寸,工厂不主动提供。
XZSG80可以适配MCLN84吗?
XZSG80标准的旋钮是MCLN12,只需要对比他俩的头部安装尺寸是否一致即可,经过对比是可以的
资料下载
技术文章
商品小课堂之定位系列——手动滑台
什么是滑台滑台是指具有导向、进给、夹紧3项机构的组件产品。因其体积小巧,被广泛用于检查、组装工序中传感器、相机等的位置调整。滑台的主要机构及其各自的特点① 导向机构滑台移动面移动时,保证移动平行度和直线度的关键零部件就是导向机构。② 进给机构推动滑台移动面移动的机构就是进给机构。③ 夹紧机构当滑台可移动面移动至需要的位置时,为保证其位置不随外力或者冲击影响而发生变更,需要夹紧机构固定滑台移动面,让其不发生移动。类型 标准夹紧 手柄式夹紧 盘式夹紧 加强夹紧 对置夹紧示意图特长结构最简单。紧固最简便。能抑制紧固时发生的位置偏移。紧固力大,但易发生位置偏移。耐冲击、震动,可靠性高。米思米滑台精度定义■ 直线度滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示,黑色线是实际运动轨迹)的最大偏移量。计算方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其位移量,绘制出位移图,计算出直线度。单位:微米μm(数值越小,精度越高。)■ 移动平行度滑台在移动过程中,移动面上的某一点相对于对固定面,跳动的数值。计算方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,其最大位移差值,即为移动平行度。单位:微米μm(数值越小,精度越高。)米思米手动滑台群■ 按精度划分米思米手动滑台按精度划分,可分为高精度滑台及经济型滑台。分类型式目录页耐负载(N)直线度 (μm)运动 平行度 (μm)容许力矩负载(N·m)力矩刚性(″/N·cm)价格水平垂直上下 摆动左右 摇动侧向 滚动上下 摆动左右 摇动侧向 滚动【高精度】 滑台P.163749.019.63105.24.35.50.120.110.07100% 【经济型】 滑台P.163849.019.65105.24.35.50.120.110.0760%OFF ■ 按应用单元分米思米滑台选型办法以最常用的直线移动滑台为例,说明选型方法。首先根据所需负载及移动量大致了解适合的滑台类型,然后根据精度要求,各导向机构特点结合自身使用工况进一步缩小范围。最大水平耐负载(N)最大移动量(mm)直线度(μm)导向机构材质颜色49±6020-30燕尾槽铝合金/黄铜 (黑色)196±253-5交叉滚子导轨294±3530燕尾槽钢 (本色)1176±506-10交叉滚子导轨343±12.51-3直线滚珠导轨详细请参考 >2018FA目录P.1609米思米滑台安装方式■ 安装姿态安装状态水平侧置垂直侧置水平倒置 X轴燕尾槽型耐负载同 目录刊载值耐负载约为水平负载1/3 若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先水平负载1/3直线滚珠导轨型同水平负载交叉滚子导轨型同水平负载水平面 Z轴燕尾槽型水平负载1/3直线滚珠导轨型不可使用交叉滚子导轨型不可使用旋转磨合安装型水平负载1/3交叉滚子轴承型同水平负载角度测量燕尾槽型水平负载1/3交叉滚子导轨型水平负载1/3■ 进给机构位置变更客户可根据各种追加工来满足安装空间、安装姿态、操作方法等的限制。米思米滑台追加工类型如下所示,详细追加工情况请看各商品页。米思米滑台使用案例
旋转滑台的产品特点和使用注意事项
使用方法■ 使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露) ■ 旋转滑台的安装方法①带安装板型(RPG38、RPG60)②不带安装板型(RPG85、RPG100)上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。 安装部表面精度注意事项安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内) ■ 旋转滑台的安装姿态及特性旋转滑台及测角仪滑台等,在旋转方向上承受力矩负载的情况下使用时,仅可以在千分尺旋钮方向承受负载时使用;千分尺旋钮不承受负载的场合不可使用(参考下图)。NG千分尺旋钮侧以外的方向上施加力矩负载的话,安装的滑台面上的支架就会从千分尺旋钮侧移开,滑台面也会跟着移动。(千分尺旋钮不管垂直还是水平都一样)如果是对置夹紧的场合,对置夹紧螺丝可以使支架停止移动。使用案例机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置型号:RPG60用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。 配合此机构所使用的滑台还有:Z轴交叉滚子滑台ZPG60测角仪滑台GPG60-50XY轴交叉滚子滑台XYPG60应用行业电子/家电汽车医疗智能手机半导体锂电池相关产品高精度手动旋转滑台 方型手动旋转交叉滚子轴承型滑台中精度手动旋转滑台代表型号:RTSS40代表型号: RPGS60代表型号: RTRM60-R优点:高精度、适合微小角度定位优点:高精度、高刚性优点:价格低、交货期快
自动滑台的技术资料
■精度基准用语• 移动量[单位: mm]表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示。)• 分辨率[单位: μm]表示1个脉冲的信号对应的滑台的移动量。1脉冲移动量(mm)=滚珠丝杠导程(mm)×(马达步进角/360°)×( 1/n)*n表示1个脉冲的细分数。可选择n=1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250分配等16种类型。可选用米思米驱动器MSDR24-MS来实现。不过由于滑台机械极限存在,建议最大n不超过20。• MAX速度[单位: m/sec]施加最大负载,使用MSCTL102/112(控制器)系列,通过Full步进设定可驱动的速度。※因要使用的驱动件及控制器、施加的负载的不同,数值有所差异。• 单方向定位精度[单位: μm]测量仪器: 激光干涉测长仪从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量、计算各定位点的实测值(基准点到实际移动的位置)和理论值(指令的实际应移动的位置)之间的差,将其最大差定义为单方向定位精度。• 重复定位精度[单位: ±μm]测量仪器: 激光干涉测长仪在任意一点重复来自同一方向的定位7次,测量停止位置的偏移,计算该偏移最大差的1/2。在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为重复定位精度。• 耐负载[单位: N]以滑台面中间可施加的最大负载、以最大速度可驱动的数值。• 力矩刚性[单位: ″/N·cm]测量仪器: 自动准直仪关于施加移动面的中心位置标示的力矩负载时的刚性,将间距、左右摇动、侧向滚动各方向相应的每1N·cm的位移角定义为力矩刚性。产品目录中记载的力矩刚性值为代表性实测值的标示值。• 空转[单位: μm]测量仪器: 激光干涉测长仪进行正(或负)方向的定位,测量该位置(L1)。在相同方向上发出指令并使其移动,从该位置在负(或正)方向上发出同一指令并定位,测量该位置(L′1),然后在负(或正)方向上发出指令并使其移动,从该位置在正(或负)方向上发出同一指令并进行定位,测量该位置(L2)。在正方向和负方向上重复7次该测量,计算其平均值的差。在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为空转。《空转测量值》={1/7(L1+L2+L3+···+L7)-1/7(L′1+L′2+L′3+···+L′7)}Max• 背隙[单位: μm]测量仪器: 激光干涉测长仪在任意方向进行定位,将该位置作为基准,在同一方向上向移动面施加规定的负载。之后,将去除负载状态下测量的数值和基准位置的差定义为背隙。• 直线度[单位: μm]测量仪器: 直线度测量仪或千分表+直尺从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在整个行程内测量各定位点的垂直、水平方向的直线偏差,将距离该代表直线的最大差值定义为直线度。• 平行度[单位: μm]测量仪器: 位移计在基准平面上固定滑台,在整个表面测量移动面与基准平面的平行度,将最大高低差定义为平行度。• 运动的平行度[单位: μm]测量仪器: 位移计测量各定位点的基准平面与移动面上固定的测量仪器之间的位移,将其最大差定义为运动平行度。• 垂直度[单位: μm]测量仪器: 位移计、直角基准在基准平面上切实固定XY滑台及直角基准,进行调整使任意一个移动轴的轨迹和直角基准平行,将另外的移动轴从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,测量各定位点的直角基准和移动面上固定的测量仪器之间的位移,将其最大差定义为垂直度。• 运动的垂直度[单位: μm]测量仪器: 位移计将位移计贴紧直角基准,测量Z轴方向的数值。每行程20mm的偏移不超过0.01mm。• 上下摆动[单位: ″]测量仪器: 自动准直仪从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量各定位点的间距(相对行进方向,前后倾斜的方向)偏差,将其最大差值作为上下摆动。• 左右摇动[单位: ″]测量仪器: 自动准直仪从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量各定位点的左右摇动(相对行进方向,要旋转的方向)偏差,将其最大差值作为左右摇动。