配管零件
产品介绍
包含气动管路、硬管、管夹、保护套管等,用于构建气体或液体输送的物理通道。具备良好的耐压性、耐腐蚀性和柔韧性,确保流体在系统内部安全、稳定地循环传输。
品牌优选
伊原科技股份(IHARA SCIENCE) [日本]
代表商品
伊原科技股份(IHARA SCIENCE) [日本]
代表商品
常见问题
O型圈型号:C-ORP14 和型号:ORP14 有什么区别?
C-ORP14是经济型产品,价格相比ORP14更优惠。这两款型号的尺寸规格一致,可以互相替换使用。
是否有用于旋转轴的油封产品?
以下链接中是一款双唇型的油封产品,供参考。https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110300330610/
请在线速度允许范围内使用。
米思米销售的O型圈最高耐温是多少度?
O型圈的使用温度主要取决于它的材质。一般米思米上有售卖的丁腈橡胶的使用温度为100°。乙丙橡胶的使用温度为130度。氟橡胶的使用温度相对会高一点,在200°。
米思米销售的O型圈最高耐温是多少度?
O型圈的使用温度主要取决于它的材质。一般米思米上有售卖的丁腈橡胶的使用温度为100°。乙丙橡胶的使用温度为130度。氟橡胶的使用温度相对会高一点,在200°。
O型圈设计孔怎么开?
G尺寸:槽宽13.5,槽深8.3;倒角尺寸和现场使用相关需要自己设计和考量。
型号SGHPD6A-50,一端外螺纹,螺纹长度是多少?
此型号是标准1/8螺纹公称尺寸,外螺纹基准长度3.97mm,大经侧有效螺纹长度2.5mm 合计约:6.47mm,https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2931.pdf
技术文章
螺纹管接头的特点及连接步骤
螺纹管接头 这些零件是用于在配管施工中改变管道的方向、连接管道或分支管道。 特点· 由于管接头本身带有内螺纹,因此在连接过程中无需像焊接接头那样完全固定,更便于维修维护。· 使用配管前,请使用攻丝机等切削出外螺纹。米思米推荐商品:经济型 黄铜拧入接头 同径 弯管型商品型号:E-SJSFL6A连接步骤① 切断管材· 使用圆锯或带锯,以垂直于管材轴线的方式将管材切断。· 使用锉刀、铰刀等彻底去除毛刺或翻边。② 管道攻丝· 请使用带有自动切削装置的攻丝机,按照JIS B0203管材用锥形螺纹的规定,正确切削出锥形外螺纹。· 攻丝后,请务必确认螺纹直径和形状。③ 清洗管道· 使用清洁剂、棉纱等清除螺纹部分以及管道内部的油污、切屑、污垢等。④ 密封胶的使用及防腐蚀处理<使用液态密封胶时>· 将其涂布在整个螺纹表面,避免其从端面滴落。· 请遵照密封胶制造商的使用说明书使用。米思米推荐商品:管螺纹密封胶 LOCTITE乐泰577商品型号:LOC-577-250ML<使用密封胶带时>· 请一边拉紧,一边将其缠绕在螺纹部位,避免其从端部挤出。· 密封胶带不适合用于标称尺寸2(50A)以上的大口径管道连接。这种情况下请使用液态密封胶。(请避免同时使用密封胶带和液体密封胶,否则可能会导致螺纹磨损。)米思米推荐商品:密封胶带商品型号:JST8-5⑤ 拧入· 用手拧紧后,将其完全拧入,直至达到标准拧紧扭矩。⑥ 修补· 用缓蚀剂修复外表面的划痕以及螺纹露出的部分。 接头的种类 ※ 除此之外还有很多其他种类。弯头(L)45°弯头(45°L)公母弯头(SL)(街道弯头)3向异径三通(BRT)四通(Cr)异径四通(RCr)端盖(Ca)衬套(Bu)内螺纹直通接头(S)异径弯头(RL)三通(T)异径三通(RT)堵头(P)外螺纹直通接头(Ni)公母长弯头(MBe)异径内螺纹直通接头(RS)组合法兰(F)拧入型接头(FU)要点如下! · 请确认使用压力(MPa)。· 请确认接头种类。· 请根据所使用的流体相应确认接头的材质。· 请确认所用配管的标称尺寸。
聚氯乙烯管接头的种类与特点
· 聚氯乙烯管接头· 供水管用接头· 排水管用接头· 聚氯乙烯制球阀聚氯乙烯管接头用于管道之间连接的聚氯乙烯管接头。特点· 公寓楼、独栋住宅、办公楼、工厂等各种建筑的给水、排水、通风管线,主要是采用聚氯乙烯管道。本产品是用于连接上述各种场景中所用管道的专用接头。米思米推荐商品:聚氯乙烯接头 弯管商品型号:PVCHE13供水管用接头· TS接头是VP管道(硬质聚氯乙烯管)的专用接头。广泛应用于不易受到冲击的管线。· Hi-TS接头是Hi管道(耐冲击性硬质聚氯乙烯管)的专用接头。作为高性能接头,其粘合硬度、耐冲击性远远优于TS接头。适合用于需要承受水压的管线。两者都是采用TS粘合的方式粘合。※ TS粘合…主要用于供水管线的连接方法。(即使承受水压也不会脱落) 排水管用接头· DV接头是VP管道(硬质聚氯乙烯管)的专用接头。由于是用于排水用途,所以不适合用于需要承受水压的管线。广泛用于建筑物内部的污水、灰水、通风等用途。· DV-Vu接头是Vu管道(薄壁硬质聚氯乙烯管)的专用接头。壁厚比VP管薄,而这种接头就是为了适合薄壁而设计的。主要用于独栋住宅的排水。两者都是采用DV粘合的方式粘合。※ DV粘合…主要用于排水管线的连接方法。(承受水压会脱落) 管道与接头对应简表管路接头用途冲击外压Hi管道Hi-TS接头主要用于给水管线强强VP管道TS接头主要用于给水管线弱强DV接头主要用于排水管线弱强Vu管道DV-Vu接头主要用于排水管线弱弱关于粘合方法①切断管材,并对管道插口进行倒角。②根据插入口长度,标注插入长度。TS粘合时插入口标准长度 (单位mm)公称直径131620253040插入口长度263035404455DV粘合时插座标准长度(单位mm)公称直径3040506575100125150插座长度1822253540506580③对插座、插口进行清洁处理。④涂布粘合剂时,请使用适合管道类型的专用粘合剂。⑤插入管道并保持固定。标准保持时间(公称直径50以下)请控制在30秒以上。 要点如下!· 请确认是给水管线还是排水管线。· 请确认公称直径(mm)。· 请确认所连接的管道种类。 聚氯乙烯制球阀具有金属无法达到的优异耐腐蚀性和耐化学药剂性的塑料阀门。特点· 这种阀门是半导体工厂超纯水生产线以及化工厂设备生产线所不可或缺的配件。用于需要具备耐腐蚀、耐化学药剂性的管线。· 树脂阀门的主体材料大多采用硬质氯乙烯(U-PVC),其特性在于,能够在广泛的浓度范围内耐受大部分酸、碱、盐。 米思米推荐商品:聚氯乙烯接头 TS 阀商品型号:PVCTB16 用途适用于需要具备耐腐蚀、耐化学药剂性的管线。球阀的种类球阀由于采用旋入螺母型,施工后可将主体拆下进行维修和检查。锁紧球阀由于其面距(总长度)短、结构紧凑,适用于狭小空间的配管作业。迷你球阀适用于小直径管道,当采用软管接口时,只需一型产品即可适配φ8~φ16的管线。【注意事项】请注意,不能用于气动(气体)管线。 要点如下!· 请确认另一侧的管道直径和形状。· 请确认阀内的密封材料。(EPDM或FKM)
小直径管接头的种类与特点
· 咬合接头· 卫生级管道接头咬合接头 用于将管道和铜管等组合连接在一起的接头。 米思米推荐商品: 铜管用接头 管接头 钢管用切入式管接头 接插型 商品型号: DKUS3 KTGS6-1特点· 在没有足够空间用于完成配管作业,或无法进行焊接时,使用这种接头,只需拧紧螺母即可完成管道连接。这是一种只需将管道或软管插入螺母中然后拧紧,即可完成配管作业的优秀产品。· 暂时拧紧后,将其安装到主体上并拧紧盖形螺母,从感觉到阻力突然增大的位置开始再将螺母拧紧3/4~1圈,则拧紧作业完成。90°弯头拧入型接头拧入型三通连接器拧入型弯头 要点如下!· 请确认管道或软管材质(钢管用、铜管用、不锈钢管用)。· 请确认适用管道外径(mm)。· 请确认与生产线相匹配的形状。· 如果流体是气体、油或空气,请务必在选择之前先了解每种流体的压力(MPa)。 卫生级管道接头 这是用于食品、医药等工厂的管道接头。卫生级套圈式卫生级套圈式弯头卫生级夹式长三通米思米推荐商品: 清洁接头 卫生级/3A标准/焊式卡盘型 夹式90°短夹弯头 夹式长三通 商品型号:14AMPA-05 商品型号:2CMPA-10 商品型号:7MPA-10特点· 食品工厂的管道对于细菌及异物混入的要求极其严格,并且具有易于拆卸、清洗、组装的“卫生级规格”要求。· 接头部分可以通过夹紧方式简单地装卸,通过采用夹紧方式,只需1处螺丝固定即可完成拆装。 除了食品及医药工厂外,还应用于半导体生产线等领域。卫生级配置设计(连接方式)在卫生级管道中,将接头部分设计为平坦(套圈式),因此不存在会导致细菌滋生的残留液体。 通过抛光去除灰尘和污垢常规的管道接头即使采用不锈钢材质,材料表面也存在凹凸不平。卫生级管道对表面、内面做了抛光处理。这样可以最大限度地减少管道上附着的灰尘和污垢,实现高质量的输送。 通过轻量化而便于使用卫生级管道通过减薄壁厚实现轻量化。这使得其重量仅为传统不锈钢接头的不到一半,使清洗和管道连接变得更为简单。 要点如下!· 请确认材质。(主要是不锈钢SUS304)· 请确认尺寸。(根据管道外径,包括1.0S、1.5S等)· 请确认连接方式的种类。(套圈式、焊接型等)· 请注意,定制时需要提供简单的图纸。