供配电
产品介绍
包含断路器、接触器、继电器、接线端子等电气分配与保护元件。用于实现电路的分支传输、远程通断控制以及过载/短路保护,是工业自动化电气布线的基础。
品牌优选
施耐德电气(Schneider Electric) [法国]
代表商品
施耐德电气(Schneider Electric) [法国]
代表商品
常见问题
以下链接,第七条有一个额定电流下限,里面有不同的规格保险丝除以的一个安全系数,请问MISUMI的保险丝是用哪个规格的系数?
https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_E2018_V02_C/digitalcatalog.html?page_num=1328
米思米一般是IEC的,具体的值各商品的表中已有算好的值。
交流接触器线圈用交流还是直流?
交流50Hz 24V电压。
交流接触器型号CJX2-6511 220V和型号CJX2-6511/220V/50HZ/60HZ(没有资料),这两个型号是一样的么?
两者一样
CJX2-6511 220V是产品型号
CJX2-6511/220V/50HZ/60HZ是生产代号
EA9RN1C4030C的图上那个蓝色的线是干什么用的?
引出线两个,一个火线一个零线, 所以进线也要两个,断路器左上角接火线,所以蓝线是零线,要接零线排,共零
技术文章
断路器的优点与注意事项
断路器配线用断路器作为安全装置而安装在电路中,用于保护电线免受电路中发生的异常事故(过电流或短路)影响。优点· 断路器通过检测电气异常并切断(停止)电力来保证安全。· 我们日常使用的电力全部都通过配电盘(分电盘)。断路器就是用于配电盘或是家用配电盘。执行电线配线施工需要持有电气工程师执照。(包括第1类660V以上、第2类660V以内两种。)小知识 断路器与开关的区别断路器是以保护配线(负载电路)为目的切断电路。开关是用于电路切换(通/断)。什么是过电流是指由于在一个接线板上连接多台设备等原因,导致流过的电流超过电线和设备容许电流。什么是短路(短接)是指由于电线或电缆的绝缘劣化,电流不经过负载而直接从电线流到电线。瞬时会有大电流流过。【注意事项】家用的配电盘中需要安装家用断路器。请注意不要弄错额定电流。尽管法规中并无相关规定,但是请勿使用断路器代替开关。否则会导致切断功能衰减或损伤,可能会引发事故。家庭分电盘案示例安培断路器这是安装在家庭配电盘上的开关,当电流超过该家庭的签约合同电流时,会自动停止供电。漏电断路器为了确保安全,当发生漏电时启动的断路器。这是一种在电线或电器发生漏电时自动切断电源,以防止发生事故的装置。安全断路器安装在从配电盘通向各个房间的各条电路中,当因为电气设备故障而导致短路时,或因使用过度而导致电流超过容许电流时,安全断路器会自动切断电源。要点如下!· 请确认极数(指单侧端子螺丝的个数,用P表示)、元件数(指过流保护元件数,用E表示)。· 请确认额定电流(对于漏电断路器,是指额定灵敏度电流)。 · 额定电流(A):指可通电的电源 · 灵敏度电流(mA):指断路器断开的泄漏电流· 请选择是否带漏电保护功能。 带漏电保护功能:漏电断路器 仅过电流:无熔丝断路器
接触器原理
接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器按主触点连接回路的形式分为直流接触器、交流接触器。按操作机构分为电磁式接触器、永磁式接触器。 在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与关断大电流控制(达800A)电路的装置,接触器经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载。接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。 接触器的工作原理是当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
断路器原理
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。 断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。断路器的工作原理是当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。 断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭,故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。低压断路器功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。