滚珠导轨 产品介绍 直线导轨的一种,利用精密滚珠在导轨与滑块间滚动来实现高线性精度。具备四方向等载荷能力和自动调心功能,在高速、高精度往复运动的自动化设备中应用极广。
滚珠导轨
资料下载
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍?
将滚珠丝杠输送装置的移动速度翻倍? 在使用滚珠丝杠的输送装置中,"想要移动速度翻倍"的话,以Pick & Place拾放组件为例,本书主要介绍在输送速度变更时的注意事项和课题解决方法。
技术文章
X轴直线滚珠导轨型手动滑台使用方法及案例
使用方法■ X轴滑台的安装方法将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。 上图仅作为安装事例演示所用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。 ■ 安装姿态示意图安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直耐负载特性○○△△可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。 安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。 ○:同水平耐负载。△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时请以目录为准。 ■ X轴滑台垂直使用将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。错误使用方式正确使用方式(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。   选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。   请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。注意事项■ 使用温度・环境推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露) ■ 导向机构本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致直线滚珠导轨的寿命减短。 ■ 夹紧机构①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。 ■ 进给机构安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。 ■ 安装面的平面度上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。 ■ 基准面米思米的直线滚珠导轨型滑台有一个与移动轴平行且正交的基准面。基准面如图所示。 使用案例机构名称:圆筒接合部精密研磨机构 型号:XSCG80 用途:此装置是为了在金属圆筒熔接完毕后,通过对熔接部进行打磨使圆筒的表面顺滑的装置。为了避免过多的切削外径,需要用高精度滑台对研磨机的高度边测量边微调整,并且要能使研磨机能够充分固定住。应用行业电子/家电汽车医疗智能手机半导体锂电池相关产品中精度 交叉滚子导轨型滑台微型直线导轨单轴组件代表型号: XCRS60代表型号: SEB10-275代表型号: KUH1205-460-100 
2022.11.29 10:40:56 3939
滚珠导轨的产品特点和使用注意事项
 使用方法 使用案例 注意事项  
2022.12.01 17:03:59 1467
直线滚珠导轨滑台的特长和功能
■特长①省空间:限位传感器装在主体中,不会从滑台侧面露出。                 专用的整体框架结构,实现了高刚性和小型化。②高刚性:可以1μm为单位精准进给。                 非常适用于使用手动滑台无法对应的精度要求。③高精度:可在预先设置好的坐标之间往复移动。④低价格:独创的生产方式大幅降低了成本。● 高刚性   在主体的顶板、底板(不锈钢淬火型)上直接加工双圆弧槽   滚珠导轨。双圆弧槽由2条圆弧构成,滚珠接触点在单侧   形成2点式接触。如下图所示在两侧形成4点式接触,从   而实现高刚性。    ■功能■相关产品一览表
2022.06.21 14:30:39 1537