涂装设备 产品介绍 涵盖工业喷涂所需的喷枪、油漆泵、压力罐及自动涂装机配件等。专为表面处理工艺设计,能确保涂料喷涂均匀、雾化效果好,广泛用于汽车、家电等制造产线的涂装工序。
涂装设备
品牌优选
阿耐斯特岩田(ANEST IWATA) [日本]
代表商品
尼尔森(NEW SUN) [中国台湾]
代表商品
千代田通商(CHIYODA) [日本]
代表商品
前天(MAEDA SHELL SERVICE) [日本]
代表商品
TRUSCO [日本]
代表商品
阿耐斯特岩田(ANEST IWATA) [日本]
代表商品
尼尔森(NEW SUN) [中国台湾]
代表商品
千代田通商(CHIYODA) [日本]
代表商品
前天(MAEDA SHELL SERVICE) [日本]
代表商品
TRUSCO [日本]
代表商品
实用案例
No.007742角度调节机构
本案例"角度调节机构",无需使用工具,即可调整空气喷嘴的角度和高度。用于调整喷嘴角度,采用尽可能紧凑且无需工具即可调整的结构 。用途· 调整空气喷嘴高度和角度的机构· 对于不同角度的各种工件,无需工具即可调整喷嘴的角度和高度IDEA NOTE1 通过推拉调整角度在螺栓前端设置扣环,带动C字型零件使用C字型零件带动销部,转换成旋转(角度调整)动作使用螺帽锁紧推拉螺栓进行固定设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 16:00:36 3918
No.007738液体喷涂用喷嘴组件
本案例"液体喷涂用喷嘴组件",紧凑型升降和旋转。为了应对不同高度的多种工件,升降轴使用步进马达+滚珠丝杠需控制旋转动作的停止位置和速度,因此使用步进马达为了节省空间,将升降轴机构配置成收纳于旋转带轮面积内的状态检索代码:#UL738。用途· 对传送来的工件喷涂液体的喷嘴组件· 对应不同工件尺寸的升降机构IDEA NOTE1 实现了旋转带轮上升降轴的一体化在旋转带轮上,实现了升降轴滚珠丝杠中固定端轴承罩的一体化升降机构的整个结构件均收纳于旋转带轮的面积内,节省了空间设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
2020.05.27 15:40:54 1444
常见问题
ALVA1空气喷嘴的螺纹外径是R1/8吗?为何实物测量是9mm多?
螺纹是1/8的,为英制,和公制尺寸的对应关系见目录说明:https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/pdf/2931.pdf
1、空气喷嘴AFTRV20在目录上有一句话:具有连接机构,可根据工件变更喷射宽度。具体是怎么改变喷射宽度的? 2、管式喷嘴PNZC10-20-P5-N2-S15-Q15在通0.7MPa的气体或者液体时的喷射范围(喷射宽度)大概是多少?
1.AFTRV20具有连接机构,两个连接就是2个的宽度,连接5个就是5个的宽度。可以根据连接几个来改变宽度。 2.PNZC10-20-P5-N2-S15-Q15因为流体种类不一样,温度不一样,压力不一样,喷...
双流体喷嘴WANR0.5最终喷射形状?
喷射形状为扇形。喷射尺寸(角度)与压力有关,是会变化的。 参考以下链接喷射宽度W及规格表中的W值近似做参考。https://cn.c.misumi.com.cn/book/MSM1_01_C/digitalcatalog.html?page...
资料下载
3分钟速成!镀膜
3分钟速成!镀膜 镀膜是表面处理的一种,是在金属或树脂表面形成与基材不同材质的金属薄膜。本次内容将对镀膜的种类与方法予以介绍。
了解表面处理,拓展设计范围!- 电镀、涂装 -
了解表面处理,拓展设计范围!- 电镀、涂装 - 本书将详细讲解设备零部件中常用的表面处理【电镀】和【涂装】的特性及选用要点。能够有助于那些容易生锈的钢铁材料得到活用。
3分钟速成!表面处理与精加工
3分钟速成!表面处理与精加工 本次特别推出集成了【表面处理】和【精加工】的词典,将对表面处理和精加工的特点、用处以及优缺点进行详细讲解。
技术文章
喷涂机的种类与特点
 隔膜式无气喷涂机(电动)                                                                                               这是一种不使用压缩机,而是利用电源或发动机的动力对涂料施加高压的喷涂设备。特点·主要用于建筑、外墙等室外喷涂。·一次喷涂可以获得2~3倍于空气喷涂的漆膜,从而可以大大减少作业时间。·广泛应用于建筑喷涂、重度防腐喷涂、常规喷涂等领域。要点如下!· 请确认涂料容量(L)。· 请确认电源(V)。· 请确认使用的涂料(粘度)。 (对应的涂装机不同。) 柱塞式无气喷涂机                                                                                                              这是一种利用压缩机的动力对涂料施加高压,从而使其雾化的喷涂设备。储罐式是将涂料装入储罐中使用。特点·用于工厂等的室内喷涂。·由于动力源是压缩机,因此压力和输出功率可以持续维持在高水平上,且动力强劲。·向涂料容器中插入软管后使用。要点如下!· 请确认使用的涂料(粘度)。 (对应的涂装机不同。)· 请根据涂料和用途相应选择喷枪喷嘴。· 为了让柱塞泵运行,必须具有压缩机。关于无气涂装无气式直接向涂料施加高压,仅利用涂料本身让涂料喷出的涂装方式。※涂装表面会比气动喷涂略显粗糙,所以不适合用于装饰性涂装。※与气动喷涂相比涂料飞溅较少,可实现卫生作业,能够更有效地使用涂料。气动式空气+涂料,利用空气载运涂料完成喷涂。
2024.01.03 18:49:11 2139