滚动轴承配合
对向心轴承内圈(圆柱孔) (1) 的配合
轴承等级 | 内圈旋转载荷或不定向载荷 | 内圈静载荷 | ||||||||
轴的公差等级(2) | ||||||||||
0级、6X级、6级 | r6 | p6 | n6 | m6 | k6 | js6 | h5 | h6 | g6 | f6 |
配合 | 过盈配合 | 过渡配合 | 间隙配合 | |||||||
注释
(1)轴承内径容许误差以JIS B 1514-1的规定为准。
(2)关于公差等级的符号,以JIS B 0401-1及JIS B 0401-2的规定为准。
对向心轴承外圈 (1) 的配合
轴承等级 | 外圈静载荷 | 不定向载荷或外圈旋转载荷 | |||||||
孔的公差等级(2) | |||||||||
0级、6X级、6级 | G7 | H7 | JS7 | - | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 |
配合 | 间隙配合 | 过渡配合 | 过渡配合 | ||||||
注释
(1)轴承外径容许误差以JIS B 1514-1的规定为准。
(2)关于公差等级的符号,以JIS B 0401-1及JIS B 0401-2的规定为准。
对向心轴承内圈 (1) 的配合
轴承等级 | 中心轴向载荷 | 合成载荷(向心自动调心滚子轴承时) | ||||
内圈旋转载荷或不定向载荷 | 内圈静载荷 | |||||
轴的公差等级(2) | ||||||
0级、6级 | js6 | h6 | n6 | m6 | k6 | js6 |
配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | 过渡配合 | |||
注释
(1)轴承内径容许误差在JIS B 1514-2中予以规定。
(2)关于公差等级的符号,以JIS B 0401-1及JIS B 0401-2的规定为准。
对向心轴承外圈 (1) 的配合
轴承等级 | 中心轴向载荷 | 合成载荷(向心自动调心滚子轴承时) | |||||
外圈旋转载荷或不定向载荷 | 外圈静载荷 | ||||||
孔的公差等级(2) | |||||||
0级、6级 | - | H8 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 |
配合 | 过盈配合 | 过渡配合 | |||||
注释
(1)轴承外径容许误差以JIS B 1514-2的规定为准。
(2)关于公差等级的符号,以JIS B 0401-1及JIS B 0401-2的规定为准。