欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板)

  • 2022.12.26 13:08:41
  • 米思米
  • 15209

对镀锌钢板的用途、特点、SECC和SGCC进行介绍。

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板)


镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) 具有高防锈效果的镀锌钢板

镀锌钢板顾名思义就是“钢板”施加“镀锌”而成的材料。首先介绍一下制造方法和基础知识。


制造方法

镀锌钢板是对SPCC(冷轧钢板)实施镀锌而成的材料。SPCC是价格较为低廉且容易得到的钢板,可加工性优异,因此多用于折弯、拉深等成型加工。但是SPCC极易生锈,因此基本上都需要表面处理。SPCC的表面处理有涂装、镀敷等各种方法,其中镀锌钢板实施镀锌。


特点

镀覆是在金属、树脂的表面上形成金属薄膜的表面处理。其中,形成锌膜的叫做镀锌。锌与空气中的氧结合,形成钝化的氧化膜。因此其特点是具有极高的防锈效果。
另外,锌比铁的离子化倾向高,因此还具有比铁氧化快的特点。所以如果对铁(钢)实施镀锌,则即使暂时在电镀表面产生小伤痕,内部的铁露出,也会优先腐蚀周围的锌,从而具有防止铁腐蚀的效果。该现象被称为牺牲防腐。因此主要对铁(钢)实施镀锌。

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板)

 

种类

镀锌按照镀敷的方法和金属进行分类。
方法有热镀锌和电镀锌两种。

热镀锌是将钢板、部件浸入加热熔融了的锌中的方法。可以想象一下芝士火锅、巧克力火锅等。也称为热侵镀、热浸镀锌。除了能够获得较厚的电镀层外,还能在电镀层与基体金属层之间得到锌和基体金属的合金层,因此非常结实,且能够获得长久的耐腐蚀效果,这是其特点所在。另一方面,由于是将产品、部件浸在高温熔化了的锌中,因此也有时会产生因热所致的变形等。

电镀锌是将锌和被镀材料放入溶液中通电使溶解在溶液中的锌析出于被镀材料的表面的方法。电镀有多种方法,例如使用酸性溶液的锌铵浴、氯化锌钾浴以及使用碱性溶液的氰化物浴和锌酸盐浴等。其特点是厚度均匀,装饰性优异。另一方面,与热镀锌不同,电镀锌不能直接使用。通常是为了提高耐腐蚀性和防止因腐蚀产生白色粉末而实施铬酸盐处理。铬酸盐处理是一种通过使用成分与镀铬时使用的处理液类似的溶液使镀锌更加耐用的处理。铬酸盐处理可用于装饰,例如增添接近黄色(金色)的颜色、黑色或光泽等。
过去铬酸盐处理使用六价铬是主流。然而六价铬有毒,所以现在使用三价铬。尽管三价铬无毒,但由于全球出现无铬趋势,因此使用镍合金和钼进行处理而不使用三价铬的情况正在增加。近年来,从环境问题的观点出发,有时也会对制造阶段使用的金属施加限制,电镀方法和处理等也可能会发生变化。请务必经常查看最新信息。

热镀锌与电镀锌的特点比较如下表所示。

 

种类

电镀厚

优点

缺点

电镀锌

约2〜25µm

镀层厚度均匀,装饰性优异

需要进行铬酸盐处理

热镀锌

约50〜100µm

耐腐蚀性强

产生因热所致的变形

 

按金属分类,有纯锌电镀和锌合金电镀。在锌合金电镀中,热镀锌和电镀锌中添加的金属种类不同。 热镀锌常使用铅,此外近年来添加铝和镁的情况也在增加。另一方面,在电镀锌中,会进行使用镍或铁的镀合金锌。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) 实施了电镀锌的钢板、SECC

SECC是具有怎样性质的材料?在此介绍一下SECC的特点和用途。

SECC的特点

SECC是实施了电镀锌的钢板。英语写为Steel Electrolytic Cold Commercial。也被称为邦德钢板,其出自新日本制铁最初销售SECC时的商品名。
SECC的末尾的CC与SECC的电镀前的母材即SPCC(冷轧钢板)相同,都表示是冷轧了的一般用材料。
母材是SECC,因此与SECC相同,具有可加工性优异的特点。而且因为实施电镀,所以具有美丽且有光泽的外观,但涂装性佳,能实施各种颜色的涂装。
是经处理的钢板中流通量最大的钢板。

SECC的用途

因为是一般用钢材,无法期待过高的强度。而且镀锌层比热镀锌薄,因此不适合在严酷的环境下使用。多用于家电产品、室内用电气设备的壳体等。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SECC的优缺点

SECC的优点和缺点如下。


优点

  • 价格较低廉,容易入手

  • 表面美观

  • 可加工性优异,容易成型

  • 涂装性优异

是经处理的钢板中最常见的钢板,因此能够以低廉的价格入手。使用可加工性优异的SPCC作为母材,电镀层薄且均匀,因此易实施压制等加工的特点。


缺点

  • 需要铬酸盐处理

  • 耐腐蚀性比SGCC差

SECC实施电镀锌,因此需要铬酸盐处理。而且镀层比热镀锌薄,因此耐腐蚀性差。所以不适合在室外使用和在容易接触到水等的地方使用。

 


镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SECC常用的加工和表面处理

下面介绍一下SECC所实施的加工中的代表性加工。

折弯加工和拉深加工

SECC的性质基本上与SPCC相同,因此会实施与SPCC相同的加工。是一种适合折弯加工、拉深加工等的材料。

涂装

电镀锌的涂料渗透性好,因此SECC具有高涂装性。多用于家电产品等要求外观品位、装饰性的部位,因此多实施涂装。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) 实施了热镀锌的钢板、SGCC

下面介绍一下SGCC的特点、用途。

SGCC的特点

SGCC是实施了热镀锌的钢板。英语写为Steel Galvanized Cold Commercial。
由于是对SPCC实施热镀锌,因此基本性质与SPCC几乎相同。也被称为镀锌板。镀层比SECC厚,因此具有防腐蚀性高的特点,在SECC的伙伴中还包括合金化热镀锌钢板、镀铝锌钢板等。

SGCC的用途

其不是强度特别高的材料,但耐腐蚀性优异,因此被用于很多场所。除了送电用铁塔的材料、导轨外,还用于车的行驶部件。作为建筑材料的用途也很多,除了用作卷帘门、护窗板的材料外,还以镀锌板的形态用于建筑物的外墙、屋顶。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SGCC的优缺点

SGCC的优点和缺点如下。


优点

  • 长久保持高耐腐蚀效果

  • 价格较为低廉,容易得到

  • 可加工性优异

SGCC与SECC相同是以SPCC为母材的材料,因此容易加工等都与SPCC相似。拥有比SECC强的耐腐蚀性也是其一大优点。


缺点

  • 有时会析类似于树枝的图案(spangle)

  • 压制加工等时,会对模具镀锌

锌与空气中的杂质等成为晶体,有时会浮出树枝状的几何形状的图案。这被称为spangle。无论是否产生spangle,性质都没有变化,但是因为多用作外部装饰材料,所以也有时会按照外观设计性需求区分使用。
压制加工时,表面的锌会被稍稍削掉,附着于模具。于是,模具的摩擦阻力增加,从而导致各种成型不良的问题。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SGCC常用的加工和表面处理

下面介绍一下SGCC所实施的加工中代表性的加工。

折弯加工

SGCC实施折弯加工,也多用于瓦楞镀锌板、管道等。基本上与SPCC相同,是适合折弯、压制的材料。

涂装

SGCC也多用于导轨、卷帘门等要求外观和外观设计的地方。因此多会实施涂装。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SGCC的衍生材料

SGCC有进一步提高了耐腐蚀性、提高了可加工性的衍生材料。在此介绍一下SGCC的伙伴中尤其有名的材料。

合金化热镀锌钢板

一般的SGCC存在当进行压制加工时电镀的锌附着于模具的缺点。因此,为了解决该问题而制作了合金化热镀锌钢板。原本SGCC的基体金属层与电镀层之间存在合金化层,但合金化热镀锌钢板中,消除了该区别,使电镀层整体合金化,提高了紧贴度。通常的合金化热镀锌钢板是对SGCC实施热处理制造的。不仅是可加工性,涂装性和焊接性也提高。

镀铝锌钢板

近年来,作为建筑材料而备受瞩目的镀铝锌钢板也是SGCC的伙伴。镀铝锌是在锌中添加有铝和硅的合金,使用它实施热镀锌的钢板成为镀铝锌钢板,由伯利恒钢铁公司商品化。通常的SGCC耐酸碱的能力不强。因此所谓的镀锌板会因酸雨而在本来的耐用年数之前很早就被腐蚀。为此开发了镀铝锌钢板。镀铝锌钢板是电镀钢板中耐久性极高的材料。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SECC和SCGG的机械、物理性质

SECC和SGCC没有作为机械性质和物理性质规定的数值。在此介绍一下参考数值,详情请确认各材料制造商的商品目录等。

机械性质

SECC中末尾带T的SECCT的机械性质规定如下。

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板)

※摘自JIS G 3313:2015

除此以外的SECC、SGCC没有机械性质的规定。即,例如相同厚度的SECC材料的数值也有时因生产厂商不同而不同。想计算强度等时,与JIS的数值相比,最好参考商品目录。

物理性质和化学性质

SECC和SGCC都没有物理、化学性质的规定。这些都能查阅制造商的商品目录和制造工艺规程等确认。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) SECC和SGCC的标准尺寸

SECC的电镀前的板厚存在标准尺寸,但板厚会因镀层厚度而改变,因此SECC没有标准尺寸。SECC的电镀前的钢板的标准尺寸与SPCC的标准尺寸相同,为0.4毫米以上且3.2毫米以下,有多种板厚。

 

种类

材料符号

形状

单位

标准尺寸

冷轧钢板

SPCC

钢板

t

0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, 1.6, 2, 2.3, 3.2

SGCC规定有电镀后的包括镀层在内的板厚标准厚度。SGCC的标准厚度为0.4毫米以上且6.0毫米以下,有多个板厚。
虽然也有JIS规定的标准板厚,但不同生产厂商经销的板厚会有所不同,因此相比于JIS的标准尺寸,最好确认各生产厂商的商品目录。
板的大小也建议确认各生产厂商的操作尺寸而非JIS的标准尺寸。

 

 

镀锌钢板的用途、种类、特点 SECC(电镀锌钢板)、SGCC(热镀锌钢板) 总结

镀敷是在金属、树脂的表面形成金属薄膜的加工,其中镀锌的特点是高耐腐蚀效果,因此常被用于铁产品的表面处理。
SECC是对SPCC(冷轧钢材)实施了电镀锌的材料,SGCC是对SPCC实施了热镀锌的材料。因为是通过镀锌而具有耐腐蚀性的易加工的钢板,所以被广泛用于电气产品的壳体、建筑材料等。

 




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities