欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

  • 2023.02.01 13:11:21
  • 米思米
  • 3019

 混凝土钻头(钻头)

这种钻头是用于在混凝土材料以及石质材料(瓷砖材料、石材等)上钻孔的钻头。

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

优点

·         能够在混凝土及砂浆、砌块、瓷砖等水泥基材料以及大理石、花岗岩等石材上高效钻孔。

·         混凝土是砂浆(水泥+沙子)和砾石(石头)的混合物。仅仅依靠旋转很难切削混凝土内的砾石(石头)。混凝土钻头并非像钢钻头那样通过旋转和切削来钻孔,而是利用钻孔方向上的垂直振动和冲击来粉碎材料,从而完成钻孔。进行作业时,需要使用振动钻或是锤钻等专用于混凝土钻孔的电动工具。

用途

混凝土钻头通常用于在锚固施工中钻底孔。

穿孔方式种类

电动工具

电钻

振动钻

锤钻

穿孔方式

旋转

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

(示意图)

旋转+振动

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

(示意图)

旋转+冲击

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

(示意图)

说明

仅依靠旋转切削基材

在旋转的基础上附加较小的振动,切削基材

在旋转的基础上附加强力冲击,打碎基材

主要刀柄形状


直轴
  (三棱)混凝土钻头的优点与用途、注意事项

SDS-plus混凝土钻头的优点与用途、注意事项

SDS-max混凝土钻头的优点与用途、注意事项

六角轴混凝土钻头的优点与用途、注意事项

名称

电钻/振动钻

轻型锤钻

锤钻






电动工具例

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

混凝土钻头的优点与用途、注意事项

混凝土钻头的优点与用途、注意事项


混凝土钻头的优点与用途、注意事项

【注意事项】
用于锚固施工的底孔时,请务必严格遵守制造商规定的穿孔直径。
只要有哪怕不到1mm的尺寸差,也会导致锚栓的性能(耐受力)显著降低。刀柄形状会因电动工具(电钻)而异,请确认刀柄形状。

 小知识  为了高效率地钻孔


此类刀具多用于加工锚栓底孔,而孔的偏斜会导致锚栓施工的效率和强度降低。这就是为何每个制造商都会对各种钻头形状设定“真圆度”“耐久性”“速度”等指标。

 

 要点如下!


·     根据所使用的电动工具不同,穿孔能力及切削刃、刀柄形状也有所不同。

·     切削刃的形状会因对象材质(水泥、混凝土、瓷砖等)而异。
(切削刃的形状也会因材料是否适合粉碎穿孔、或是材料只适合仅通过旋转钻孔而改变。)

 

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities