欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

磁铁的特性

  • 2020.03.24 20:06:58
  • 米思米
  • 3885

 特点

钕磁铁

在现有的材质中,磁力最强,能够以较小的尺寸大小发挥较强的磁力。缺点是很容易生锈。与钴磁铁一起被称为稀土类磁铁。

钴磁铁

正式名称叫做“钐钴磁铁”,材质的磁力强度仅次于钕磁铁。此外,优点是不易生锈并且耐高温性优良。不过,这种磁铁机械强度较差,非常容易开裂,因此使用时需要注意。

铁氧体磁铁

虽然磁力较弱,但是材料保磁力较高,所以不易减磁。机械强度较低,容易开裂,因此使用时需要注意。

铝镍钴磁铁

针对温度拥有优良的特性,机械强度优良。缺点是很容易减磁。

 使用方面的注意事项

   · 无论哪种材料都容易开裂,所以无法实施追加加工。

   · 如果施予强烈冲撞,则有可能发生破损。操作使用时请务必注意。

   · 有可能因为磁场对下述物品产生不良影响。手机、电脑、钟表等电子设备。心脏起搏器等电子医疗设备。

   · 如果在最高使用温度范围外使用,则有可能发生磁力下降。

   · 如果对磁铁施予强烈冲撞,或者进行加工,则有可能导致磁力下降。

   · 请设置0.1~0.3mm以上的台阶,以避免直接传递冲撞。

磁铁的特性 

 特性值

项目

单位

钕磁铁

耐热钕磁铁

钴磁铁

铁氧体磁铁

铝镍钴磁铁

剩余磁通密度

T

1.26

以上

1.23

以上

1.03

以上

0.385

以上

1.25

以上

矫顽力bHC

KA/m

859

以上

923

以上

640

以上

230

以上

47.7

以上

矫顽力iHC

KA/m

955

以上

1592

以上

1190

以上

235

以上

47.7

以上

最大磁能积

kJ/m3

260

以上

287

以上

140

以上

27.9

以上

38.2

以上

密度

g/cm3

7.3~7.5

7.3~7.5

8.3

4.8~5.0

7.3~7.4

居里温度

310

340~400

710

450~460

850

 维氏硬度

HV

500~600

500~600

600

480~580

650

最高使用温度

80

150

200

300

400

   记载的数值为代表值,并非保证值。

 磁铁的特性 

 磁化方向

   厚度方向

磁铁的特性 

   直径方向

磁铁的特性 

 特性等级

磁铁的特性

 耐热温度比较

磁铁的特性 

 耐腐蚀性比较


试验前

24小时后

72小时后

钕磁铁

(表面处理:无)

耐腐蚀性:差

磁铁的特性 

磁铁的特性 

磁铁的特性 

钕磁铁

(表面处理:镀镍)

耐腐蚀性:非常优良

磁铁的特性 

磁铁的特性 

磁铁的特性 

钴磁铁

(表面处理:无)

耐腐蚀性:优良

磁铁的特性 

磁铁的特性 

磁铁的特性 

钴磁铁

(表面处理:镀镍)

耐腐蚀性:非常优良

磁铁的特性 

磁铁的特性 

磁铁的特性

   依照湿润试验JIS K 5400 9.2.2.项。但是,规格中的试验温度50℃时使用70℃实施。

   钴磁铁的斑纹是水滴的痕迹。

 磁铁的特点

   · 负荷{kgf}=负荷N×0.101972

   · 磁铁部因为会破损,所以请勿进行追加加工。

   · 如果向磁铁面直接施予强烈冲撞,则有可能发生破损。

   · 带支架磁铁为了避免吸附时对磁铁面产生直接冲撞,而设置了0.1~0.3mm的台阶。

   · 磁铁和支架使用粘结剂进行固定。

     *“吸附力”表示吸拾对象材料SS400(板厚10mm研磨抛光面)的力度。

磁铁的特性 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities