平键
平键两种材质(S45C,SUS316)的抗拉强度是多少?
问:平键两种材质(S45C,SUS316)的抗拉强度是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
平键
精机制作所 SEIKI SEISAKUSYO
材质
硬度强度
提问时间:2021-09-03
3863
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
S45C,SUS316两种材质平键的抗拉强度都是600N以上。
发表时间: 2021-08-31
有用
上一问题:
EGHN系列导套材质和硬度分别是多少?
下一问题:
模架用导柱的硬度是多少?有做过表面处理吗?
猜你想搜
高岛品牌两种材质(S45C,SUS316)抗拉强度分别是多少?
高岛品牌S45C平键的硬度是多少?
CHOB5-8材质以及抗拉强度是多少?
DBTM6-19-10的抗拉强度
KEG、KESH 系列的平键产品, 三种材质的硬度是多少?
平键HRM-6X6X30-SUS材质不锈钢具体牌号是多少?