减速机
LM-NE这一系列的铝合金蜗轮减速机是否带有自锁功能?
问:LM-NE这一系列的铝合金蜗轮减速机是否带有自锁功能?
工厂自动化零件
减速机
利茗 LIMING
性能/特征
提问时间:2026-07-19
2495
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
减速机无自锁功能。
发表时间: 2026-07-19
有用
上一问题:
hrua5拉门四种材料:PET、丙烯、聚氯乙烯和聚碳酸酯,哪个重量最轻?4个材质的区别是什么?
下一问题:
LX4510C-B1-MA4560-340-EP3和马达连接安装板的孔是M4还是M5?
猜你想搜
挤压钳GH-51030带不带自锁的功能?
65590和65560-15是否带有角度锁定功能?
30度梯形丝杆是否可以自锁?
蜗轮减速机的蜗轮磨损该怎么办?
蜗轮减速机使用中发热和漏油该怎么办?
单段蜗轮减速机 LM-VMW 1、图片上的出力轴是否附带,是否有行程在300mm的轴 2、是否可以提供相应图纸