空压机
巨霸的空压机BX0506-1P的输出口接口规格是?
问:巨霸的空压机BX0506-1P的输出口接口规格是?
生产加工用品
空压机
巨霸 PUMA
尺寸
提问时间:2026-07-19
2109
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
是1/4''外牙的。
发表时间: 2026-07-19
有用
上一问题:
放大镜M-100-2配套的电池型号是?
下一问题:
卡簧5103-25型号与5103-25-3W型号有什么区别?
猜你想搜
巨霸空压机BX1012-1P运行时分贝噪音大概多少?
BX2025-1P这款空压机CDA输出气管连接方式是什么?
LE-302P-RYG规格是多少?
E6B2-CWZ6C 40P/R 2M输出波形
USB接口和RS232接口有什么区别?
BXH-9S-LAN-USB此型号正面有三个口,RS232公头,USB母头,网线接口,请问这三个接口分别背面是什么样子的,是怎么接线的?