RPGS60滑台的千分尺旋钮能否单卖?
问:RPGS60滑台的千分尺旋钮能否单卖?
工厂自动化零件
手动滑台
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-07-22
1652
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以单卖的,千分尺旋钮型号是:MCLN2
发表时间: 2026-07-22
有用
上一问题:
RNTB200型号脚轮产品的d公差是多少?
下一问题:
SS-969H拆焊组手柄能否单独购买?
猜你想搜
千分尺旋钮型滑台的移动距离为±XX是什么意思?
REG系列旋转滑台用千分尺旋钮进行微调时,千分尺旋钮移动1mm对应的滑台面旋转了多少角度?
滑台RMBG40-N,这个滑台里的滚珠丝杠的型号是多少?
线性滑轨KSRST13-120的滑块是否单卖?
MTWZ-CP15如只需要防转动固定件,是否可以单卖?
倍速链条WCHE5的接头链节能否单卖?